跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

a2A2448-23gcIP67#

a2A2448-23gcIP67 Basler ace 2 R 相机符合 IP67 标准,并配备了 Sony IMX547 传感器。

Basler ace 2 IP67 相机

规格#

通用规格#

a2A2448-23gcIP67
分辨率(H×V 像素) 2472 x 2064(全分辨率)
2448 x 2048(默认分辨率)
分辨率 500 万像素
传感器类型 Sony IMX547-AAQJ-C
逐行扫描 CMOS
全局快门
传感器格式 1/1.8"
传感器有效对角线尺寸 8.8 mm
像素尺寸 (H × V) 2.74 x 2.74 µm
光谱 可见光
帧速率(默认设置下) 20.5 fps
23.4 fps(将 Bandwidth Reserve 模式设置为 Performance 且包大小设置为 4000 时)
另请参阅 Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)。
产品系列 ace 2 R
单色/彩色 彩色
图像数据接口 快速以太网 (100 Mbit/s)
千兆以太网 (1000 Mbit/s)
图像数据流协议 GVSP
像素格式 请参阅 Pixel Format。
同步方式 通过硬件触发
通过软件触发
通过自由运行
曝光时间控制 通过硬件触发
通过相机 API 编程
相机电源要求 使用 Power over Ethernet 时约 4.0 W(典型值)
通过 I/O 连接器供电时,12–24 VDC 下约 3.2 W(典型值)
I/O 线路 1 条光电耦合输入线路
2 条通用 I/O (GPIO) 线路
镜头接口 C 口
尺寸(长x宽x高) 44.9 x 31 x 31 mm(不含镜头座或连接器)
61.3 x 31 x 31 mm(含镜头座和连接器)
重量 <75 g
符合标准 CE(包含 RoHS)、EAC、UKCA、UL、FCC、KC、GenICam、GigE Vision、IP67、IEEE 802.3af (PoE)
您的相机型号的证书
有关更多信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。
软件 Basler pylon Software Suite(6.0 或更高版本)
适用于 Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS 和 Android
配件 使用符合 IP67 标准的组件,以确保相机在完全组装和安装后符合 IP67 标准。
有关如何实现 IP67 兼容性,请参阅 Hardware Installation (GigE Cameras) 主题。
您的相机型号的配件
有售性和定价 请参阅 Basler 网站上的产品页面。

光谱响应#

Sony Pregius S 相对光谱响应

光谱响应曲线包括红外截止滤光片特性,但不包括镜头特性和光源特性。

红外截止滤光片#

彩色相机配备有红外截止滤光片。滤光片安装在镜头接口内的滤光片支架中。

红外截止滤光片具有以下光谱特征:

波长 [nm] 透光率
450-610 T最小值 > 90%
450-620 T平均值 > 93%
645 ± 10 T = 50%
700-1070 Tmax < 4 %
690-1070 Tavg < 1 %

滤镜架可以取下。有关更多信息,请参阅 ace 红外截止滤镜架拆卸步骤应用说明。

信息

拆卸 IR cut filter 会导致图像传感器在捕获可见光的同时也捕获红外辐射。这可能会导致显着的色彩失真,并可能会影响白平衡性能。

机械规格#

相机尺寸和安装点#

带 C 口镜头接口相机的机械尺寸 (mm)

→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。

允许的最大镜头伸入深度#

→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度。

安装说明#

→ 请参阅安装说明。

压力测试结果#

→ 请参阅压力测试结果。

要求#

环境要求#

温度和湿度#

工作期间的外壳温度 -10-60 °C (14-140 °F)
工作期间的湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝
存放温度 -30–80 °C (-22–176 °F)
存放湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝
外壳温度符合 UL 62368-1 最高 70 °C (158 °F)
环境温度符合 UL 62368-1 最高 30 °C (86 °F)

散热#

→ 请参阅提供散热。

电气要求#

警告 — 触电和火灾危险/Risque de choc électrique et d'incendie

使用未经批准的电源可能会导致触电或火灾,从而可能造成严重伤害或死亡。

  • 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 或电源 1 (ES1) 和电源 2 (PS2) 要求的电源。
  • 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足上述要求。

Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.

  • Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
  • Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
注意 – 错误的电压会损坏相机。

相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。

不要在 I/O 线路上使用负电压。

相机电源#

您可以通过以太网供电 (PoE) 或使用外部电源(AUX 电源)通过相机的 I/O 连接器为相机供电。如果您同时通过以太网连接器和 I/O 连接器供电,则以太网连接器的供电优先。

信息

如果通过 PoE 连接器的供电中断,则改由 AUX 电源(I/O 连接器)供电。一旦 PoE 恢复,将再次通过以太网连接器供电。此切换过程可能需要一定时间。该时间取决于相应的转换(PoE 转 AUX 电源或 AUX 电源转 PoE)以及外部 AUX 电源。
请注意,相机的内部电源在切换期间会中断,这可能会导致相机重新启动。

  • 通过以太网供电 (PoE) 供电:电源必须符合 IEEE 802.3af 规范。
  • 通过 I/O 连接器供电:工作电压为 12–24 VDC。最低供电电压应达到 10.8 VDC。为避免损坏相机,最高电压不得超过 30 VDC。

光电耦合 I/O 输入线路#

电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
0–24 VDC 安全工作范围。
0–1.0 VDC 表示逻辑 0(禁用逆变器)。
>1.0–2.2 VDC 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。
>2.2 VDC 表示逻辑 1(逆变器禁用)。
  • Input current (high-level): <15 mA internally limited
  • 输入电流(高电平):> 5 mA,用于驱动光耦合器

通用 I/O 线路#

注意:对相机的 GPIO 线路施加错误的电信号会严重损坏相机。

在将任何外部电路连接到 GPIO 线路之前,请使用 Line Mode 功能,配置输入或输出线路。

确保按以下规定施加适当的输入或输出信号电压。

作为输入端运行#
电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
0–24 VDC 安全工作范围。最小外部上拉电压为 3.3 VDC。
0-0.8 VDC 表示逻辑 0(禁用逆变器)。
>0.8-2.0 VDC 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。
>2.0 VDC 表示逻辑 1(逆变器禁用)。
  • Input current (high-level): <100 μA
  • Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
作为输出端运行#
电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
3.3–24 VDC 安全工作范围。
<3.3 VDC GPIO 输出不可靠。
  • 内部上拉电阻:≈650 Ω,集电极开路。在许多应用中必须提供一个额外的上拉电阻。
  • Residual voltage ("on" state): 在 50 mA 和 25°C (77°F) 的外壳温度下 ≈0.4 VDC。实际残余电压取决于工作温度、负载电流和电子元件的生产差异。
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 最大负载电流:50 mA
  • 最小负载电流: 未指明。考虑以下条件:
    • 当负载电流低时,漏电流会产生更强的影响。
    • 输出的传输延迟随着负载电流的减小而增加。
    • 高阻抗电路往往更容易受到 EMI 影响。
    • 对于长线缆而言,电流越高,其压降就会越高。

有关 I/O 线路的更多信息,请参见 I/O 控制部分。

电路图#

→ 请参阅电路图。

线缆要求#

以太网线缆#

  • 请使用符合 IP67 标准的高Quality乙太网电缆。建议使用带有 S/STP 屏蔽的屏蔽 Cat 6 或更高规格的电缆。Basler 推荐使用 Basler Cable GigE, Cat 6, M12/RJ45, DrC。
  • 使用直通(跳线)或交叉以太网线缆。
  • 应避免靠近强磁场。
  • Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的以太网线缆。

I/O 线缆#

  • I/O线缆必须带屏蔽层。
  • I/O 线缆的横截面必须至少为 0.25 mm²(接近 AWG24)。
  • 推荐电缆长度:10 m
    电缆最大长度不得超过 30 m。
  • 相机端连接器:M8 6 针公头,编码 A 标准,符合 IEC 61076-2-104
  • 应避免靠近强磁场。
  • 如果您通过以太网供电为相机供电,则不需再使用I/O 线缆来给相机供电。但您仍然可以使用线缆连接到 I/O 线路。
  • Basler 建议使用以下系列中的 I/O 线缆: Basler 线缆产品组合:
注意 – Basler ace 2 IP67 相机:扭矩不正确可能会损坏连接器或影响 IP67 防护等级。

只能使用能够施加和控制指定扭矩的扭矩扳手来拧紧 M8 I/O 电缆连接器、M12 以太网电缆连接器和 M8 盲堵。

请应用以下紧固扭矩:

  • M8 I/O 电缆连接器:25–40 Ncm
  • M12 以太网电缆连接器:40–60 Ncm
  • M8 盲堵:20 Ncm(如果重新插入随相机提供的盲堵)

物理接口#

相机连接器#

相机连接器

以太网连接器#

  • 连接百兆/千兆以太网到相机
  • 如果未通过 I/O 连接器供电:则以太网供电 (PoE)
  • M12 8 针 X 编码母头连接器
  • 推荐配接连接器:M12 8 针 X 编码公头连接器
  • 使用锁定螺钉时,请注意螺丝的水平方向。

I/O 连接器#

  • 如果未通过以太网供电 (PoE):则电源供电
  • M8 6 针母头连接器
  • 推荐配对连接器:M8 6 针公头,编码 A 标准,符合 IEC 61076-2-104

LED 状态指示灯#

指示相机工作情况(LED 亮起 = 相机正在工作)。

通过将以下参数设置为关闭,可以永久关闭 LED: DeviceIndicatorMode 参数至 Inactive.

LED 状态指示灯#

LED 状态指示灯 含义
熄灭 未通电
绿色常亮 已通电,已建立网络连接
反复呈绿色闪烁(3 次短 – 3 次长 – 3 次短),直到错误得到纠正 系统错误(例如内部错误)
反复呈绿色闪烁(3 次长),直到错误得到纠正 用户错误(例如温度错误)
交替:亮绿色/关闭 链接断开(已通电,但没有 GigE 连接)
交替:亮绿色/暗绿色 分配 IP 地址
具有周期性、短暗相的稳定绿色 网络冲突

连接器引脚排列#

I/O 连接器引脚编号

引脚 线路 功能
1 - 12–24 VDC 相机电源
2 Line 1 光电耦合 I/O 输入线路
3 - 光电耦合 I/O 线路接地
4 Line 2 通用 I/O (GPIO) 线路
5 Line 3 通用 I/O (GPIO) 线路
6 - 相机电源和通用 I/O (GPIO) 线路接地

预防措施#

→ 请参见安全说明 (ace, ace 2, racer 2 S)。

安装#

为了使相机实现 IP67 兼容性,请遵循“Hardware Installation (GigE Cameras)”主题的 ace 2 IP67 Cameras 部分中的安装说明。

→请参阅相机安装。

功能#

→ 请参阅功能部分。