a2A4096-9gmPRO#

规格#
通用规格#
| a2A4096-9gmPRO | |
|---|---|
| 分辨率(H×V 像素) | 4128 x 3008(全分辨率) 4096 x 3000(默认分辨率) |
| 分辨率 | 1200 万像素 |
| 传感器类型 | Sony IMX545-AAMJ-C 逐行扫描 CMOS 全局快门 |
| 传感器格式 | 1/1.1" |
| 传感器有效对角线尺寸 | 14 mm |
| 像素尺寸 (H × V) | 2.74 x 2.74 µm |
| 光谱 | Visible |
| 帧速率(默认设置下) | 8.4 fps 9.5 fps (with Bandwidth Reserve mode set to Performance and packet size set to 4000) See also the Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com). |
| 产品系列 | ace 2 R |
| 单色/彩色 | 单色 |
| 图像数据接口 | 快速以太网 (100 Mbit/s) 千兆以太网 (1000 Mbit/s) |
| Image Data Stream Protocol | GVSP |
| 像素格式 | 请参阅 Pixel Format。 |
| 同步方式 | 通过硬件触发 通过软件触发 通过自由运行 |
| 曝光时间控制 | 通过硬件触发 通过相机 API 编程 |
| 相机电源要求 | 使用以太网供电时,约为 4.4 W(典型值) 通过 I/O 连接器供电时,12-24 VDC 下约为 3.1 W(典型值) |
| I/O 线路 | 1 条光电耦合输入线路 2 条通用 I/O (GPIO) 线路 |
| 镜头接口 | C 口 |
| 尺寸(长x宽x高) | 48.9 x 29 x 29 mm(不带镜头接口或连接器) 62.2 x 29 x 29 mm(带镜头接口和连接器) |
| 重量 | <105 g |
| 符合标准 | CE (includes RoHS), EAC, UKCA, UL Listed, FCC, GenICam, GigE Vision, IP30, IEEE 802.3af (PoE) Certificates for your camera model For more information, see the Compliance section of the Basler website. |
| 软件 | Basler pylon Software Suite (version 6.0 or higher) Available for Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS, and Android |
| 配件 | 适合您相机型号的附件 |
| 有售性和定价 | 请参阅 Basler 网站上的产品页面。 |
光谱响应#
光谱响应曲线不包括镜头特性。
机械规格#
相机尺寸和安装点#
→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。
信息
本相机配备 Front II。
允许的最大镜头伸入深度#
→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度。
安装说明#
→ 请参阅安装说明。
压力测试结果#
→ 请参阅压力测试结果。
要求#
环境要求#
温度和湿度#
| 描述 | 温度 |
|---|---|
| 工作期间的外壳温度 | -10–50°C (14–122°F) |
| 工作期间的湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
| 存放温度 | -30–80 °C (-22–176 °F) |
| 存放湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
| 外壳温度符合 UL 62368-1 | 最高 70 °C (158 °F) |
| 环境温度符合 UL 62368-1 | 最高 30 °C (86 °F) |
散热#
→ 请参阅提供散热。
电气要求#
警告 — 触电和火灾危险/Risque de choc électrique et d'incendie
使用未经批准的电源可能会导致触电或火灾,从而可能造成严重伤害或死亡。
- 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 或电源 1 (ES1) 和电源 2 (PS2) 要求的电源。
- 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足上述要求。
Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.
- Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
- Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
注意 – 错误的电压会损坏相机。
相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。
不要在 I/O 线路上使用负电压。
相机电源#
You can supply camera power via Power over Ethernet (PoE) or via the camera's I/O connector using an external power supply (AUX power). If you supply power via both the Ethernet connector and the I/O connector, power supply via the Ethernet connector takes precedence.
信息
If the power supply via the PoE connector is interrupted, power is provided via AUX power (I/O connector). Once PoE is restored, power is provided again via the Ethernet connector. This switchover can take some time. The time depends on the respective transition (PoE to AUX power or AUX power to PoE) and on the external AUX power supply.
Be aware that the camera's internal power supply is interrupted during the switchover which may cause the camera to restart.
- 通过以太网供电 (PoE) 供电:电源必须符合 IEEE 802.3af 规范。
- 通过 I/O 连接器供电:工作电压为 12–24 VDC。最低供电电压应达到 10.8 VDC。为避免损坏相机,最高电压不得超过 30 VDC。
光电耦合 I/O 输入线路#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
| 0–24 VDC | 安全工作范围。 |
| 0–1.0 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
| >1.0–2.2 VDC | 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。 |
| >2.2 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |
- Input current (high-level): <15 mA internally limited
- 输入电流(高电平):> 5 mA,用于驱动光耦合器
通用 I/O 线路#
注意:对相机的 GPIO 线路施加错误的电信号会严重损坏相机。
在将任何外部电路连接到 GPIO 线路之前,请使用 Line Mode 功能,配置输入或输出线路。
确保按以下规定施加适当的输入或输出信号电压。
作为输入端运行#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
| 0–24 VDC | 安全工作范围。最小外部上拉电压为 3.3 VDC。 |
| 0-0.8 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
| >0.8-2.0 VDC | 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。 |
| >2.0 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |
- Input current (high-level): <100 μA
- Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
作为输出端运行#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
| 3.3–24 VDC | 安全工作范围。 |
| <3.3 VDC | GPIO 输出不可靠。 |
- 内部上拉电阻:≈650 Ω,集电极开路。在许多应用中必须提供一个额外的上拉电阻。
- Residual voltage ("on" state): 在 50 mA 和 25°C (77°F) 的外壳温度下 ≈0.4 VDC。实际残余电压取决于工作温度、负载电流和电子元件的生产差异。
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 最大负载电流:50 mA
- 最小负载电流: 未指明。考虑以下条件:
- 当负载电流低时,漏电流会产生更强的影响。
- 输出的传输延迟随着负载电流的减小而增加。
- 高阻抗电路往往更容易受到 EMI 影响。
- 对于长线缆而言,电流越高,其压降就会越高。
有关 I/O 线路的更多信息,请参见 I/O 控制部分。
电路图#
→ 请参阅电路图。
线缆要求#
以太网线缆#
- 使用高质量的以太网线缆。建议使用带 S/STP 屏蔽的 Cat 5e 屏蔽线缆或更好的线缆。
- 使用直通(跳线)或交叉以太网线缆。
- 应避免靠近强磁场。
- Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的以太网线缆。
I/O 线缆#
- I/O线缆必须带屏蔽层。
- I/O 线缆的横截面必须至少为 0.25 mm²(接近 AWG24)。
- 推荐的最大长度:10 m
- 相机端连接器:M8 6 针公头,编码 A 标准,符合 IEC 61076-2-104
- 应避免靠近强磁场。
- 如果您通过以太网供电为相机供电,则不需再使用I/O 线缆来给相机供电。但您仍然可以使用线缆连接到 I/O 线路。
- Basler 建议使用以下系列中的 I/O 线缆: Basler 线缆产品组合:
物理接口#
相机连接器#
以太网连接器#
- 连接百兆/千兆以太网到相机
- 如果未通过 I/O 连接器供电:则以太网供电 (PoE)
- 8-pin RJ45 jack
- Recommended mating connector: 8-pin RJ45 plug (snap-in or with locking screws)
- 使用锁定螺钉时,请注意螺丝的水平方向。
I/O 连接器#
- 如果未通过以太网供电 (PoE):则电源供电
- M8 6 针母头连接器
- 推荐配对连接器:M8 6 针公头,编码 A 标准,符合 IEC 61076-2-104
LED 状态指示灯#
指示相机工作情况(LED 亮起 = 相机正在工作)。
The LED can be turned off permanently by setting the DeviceIndicatorMode parameter to Inactive.
LED 状态指示灯#
| LED 状态指示灯 | 含义 |
|---|---|
| 熄灭 | 未通电 |
| 绿色常亮 | 已通电,已建立网络连接 |
| 反复呈绿色闪烁(3 次短 – 3 次长 – 3 次短),直到错误得到纠正 | 系统错误(例如内部错误) |
| 反复呈绿色闪烁(3 次长),直到错误得到纠正 | 用户错误(例如温度错误) |
| 交替:亮绿色/关闭 | 链接断开(已通电,但没有 GigE 连接) |
| 交替:亮绿色/暗绿色 | 分配 IP 地址 |
| 具有周期性、短暗相的稳定绿色 | 网络冲突 |
连接器引脚排列#
| 引脚 | 线路 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | - | 12–24 VDC 相机电源 |
| 2 | Line 1 | 光电耦合 I/O 输入线路 |
| 3 | - | 光电耦合 I/O 线路接地 |
| 4 | Line 2 | 通用 I/O (GPIO) 线路 |
| 5 | Line 3 | 通用 I/O (GPIO) 线路 |
| 6 | - | 相机电源和通用 I/O (GPIO) 线路接地 |
预防措施#
→ See Safety Instructions (ace, ace 2, racer 2 S).
安装#
→请参阅相机安装。
功能#
→ 请参阅功能部分。