跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

a2A4200-40ucPRO#

a2A4200-40ucPRO Basler ace 2 R 相机搭载了 Gpixel GMAX2509 传感器。

Basler ace 2 R 相机

规格#

通用规格#

a2A4200-40ucPRO
分辨率(H×V 像素) 4200 x 2160(全分辨率)
4200 x 2128(默认分辨率)
分辨率 900 万像素
传感器类型 GMAX2509
逐行扫描 CMOS
全局快门
传感器格式 2/3"
传感器有效对角线尺寸 11.81 mm
像素尺寸 (H × V) 2.5 x 2.5 µm
光谱 可见光
帧速率(默认设置下) 40.2 fps
43.6 fps(设备链路吞吐量限制模式设为 Off)
另请参阅 Basler 帧率计算器 (baslerweb.com)。
产品系列 ace 2 R
单色/彩色 彩色
图像数据接口 USB 3.0,标称最高传输速率为 5 Gbit/s(超高速)
像素格式 请参阅 Pixel Format。
同步方式 通过硬件触发
通过软件触发
通过自由运行
曝光时间控制 通过硬件触发
通过相机 API 编程
相机电源要求 通过相机的 USB 3.0 端口供电时,5 VDC 下约为 3.7 W(典型值)
通过相机的 I/O 连接器供电时,12–24 VDC 下约为 4.1 W(典型值)
I/O 线路 1 条光电耦合输入线路
2 条通用 I/O (GPIO) 线路
镜头接口 C 口
尺寸(长x宽x高) 36.3 x 29 x 29 mm(不带镜头接口或连接器)
48.1 x 29 x 29 mm(带镜头接口和连接器)
重量 <90 g
符合标准 CE(含 RoHS)、EAC、UKCA、UL 列名、FCC、KC、GenICam、USB3 Vision、IP30
您的相机型号的证书
有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。
软件 Basler pylon Software Suite(6.0 或更高版本)
适用于 Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS 和 Android
配件 适合您相机型号的附件
有售性和定价 请参阅 Basler 网站上的产品页面。

光谱响应#

Gpixel GMAX2509 相对光谱响应

光谱响应曲线包括红外截止滤光片特性,但不包括镜头特性和光源特性。

红外截止滤光片#

彩色相机配备有红外截止滤光片。滤光片安装在镜头接口内的滤光片支架中。

红外截止滤光片具有以下光谱特征:

波长 [nm] 透光率
450-610 T最小值 > 90%
450-620 T平均值 > 93%
645 ± 10 T = 50%
700-1070 Tmax < 4 %
690-1070 Tavg < 1 %

滤镜架可以取下。有关更多信息,请参阅 ace 红外截止滤镜架拆卸步骤应用说明。

信息

拆卸 IR cut filter 会导致图像传感器在捕获可见光的同时也捕获红外辐射。这可能会导致显着的色彩失真,并可能会影响白平衡性能。

机械规格#

相机尺寸和安装点#

带 C 口镜头接口相机的机械尺寸 (mm)

→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。

信息

本相机配备 Front III。

允许的最大镜头伸入深度#

→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度。

安装说明#

→ 请参阅安装说明。

压力测试结果#

→ 请参阅压力测试结果。

要求#

环境要求#

温度和湿度#

描述 温度
工作期间的外壳温度 -10–50°C (14–122°F)
工作期间的湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝
存放温度 -30–80 °C (-22–176 °F)
存放湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝
外壳温度符合 UL 62368-1 最高 70 °C (158 °F)
环境温度符合 UL 62368-1 最高 30 °C (86 °F)

散热#

→ 请参阅提供散热。

电气要求#

警告 — 触电和火灾危险/Risque de choc électrique et d'incendie

使用未经批准的电源可能会导致触电或火灾,从而可能造成严重伤害或死亡。

  • 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 或电源 1 (ES1) 和电源 2 (PS2) 要求的电源。
  • 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足上述要求。

Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.

  • Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
  • Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
注意 – 错误的电压会损坏相机。

相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。

不要在 I/O 线路上使用负电压。

相机电源#

  • 通过 USB 3.0 端口供电:电源必须符合通用串行总线 3.0 规范。
  • 通过 I/O 连接器供电:工作电压为 12–24 VDC。最低供电电压应达到 10.8 VDC。为避免损坏相机,最高电压不得超过 30 VDC。

信息

  • 即使通过 I/O 连接器供电,也要务必首先打开主机电源。否则,主机可能无法将相机识别为 USB 设备。
  • 如果通过 I/O 连接器和 USB 3.0 端口供电,则优先通过 I/O 连接器供电。
  • 将电源从 I/O 连接器更改为 USB 3.0 端口时,相机将关闭电源并重新启动,反之亦然。

光电耦合 I/O 输入线路#

电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
0–24 VDC 安全工作范围。
0–1.0 VDC 表示逻辑 0(禁用逆变器)。
>1.0–2.2 VDC 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。
>2.2 VDC 表示逻辑 1(逆变器禁用)。
  • Input current (high-level): <15 mA internally limited
  • 输入电流(高电平):> 5 mA,用于驱动光耦合器

通用 I/O 线路#

注意:对相机的 GPIO 线路施加错误的电信号会严重损坏相机。

在将任何外部电路连接到 GPIO 线路之前,请使用 Line Mode 功能,配置输入或输出线路。

确保按以下规定施加适当的输入或输出信号电压。

作为输入端运行#
电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
0–24 VDC 安全工作范围。最小外部上拉电压为 3.3 VDC。
0-0.8 VDC 表示逻辑 0(禁用逆变器)。
>0.8-2.0 VDC 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。
>2.0 VDC 表示逻辑 1(逆变器禁用)。
  • Input current (high-level): <100 μA
  • Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
作为输出端运行#
电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
3.3–24 VDC 安全工作范围。
<3.3 VDC GPIO 输出不可靠。
  • 内部上拉电阻:≈650 Ω,集电极开路。在许多应用中必须提供一个额外的上拉电阻。
  • Residual voltage ("on" state): 在 50 mA 和 25°C (77°F) 的外壳温度下 ≈0.4 VDC。实际残余电压取决于工作温度、负载电流和电子元件的生产差异。
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 最大负载电流:50 mA
  • 最小负载电流: 未指明。考虑以下条件:
    • 当负载电流低时,漏电流会产生更强的影响。
    • 输出的传输延迟随着负载电流的减小而增加。
    • 高阻抗电路往往更容易受到 EMI 影响。
    • 对于长线缆而言,电流越高,其压降就会越高。

有关 I/O 线路的更多信息,请参见 I/O 控制部分。

电路图#

→ 请参阅电路图。

线缆要求#

USB 3.0 线缆#

  • 使用带有 Micro-B 插头的高质量 USB 3.0 线缆。
  • 为避免 EMI,必须按照 USB 3.0 标准对线缆进行屏蔽。
  • Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的 USB 3.0 线缆。

有关建议的 USB 3.0 电缆的更多信息,请参见“Basler USB 3.0 相机的建议附件”文档。

I/O 线缆#

物理接口#

相机连接器和 LED 状态指示灯#

相机连接器

I/O 连接器#

  • M8 6 针母头连接器,编码 A 标准,符合 IEC 61076-2-104
  • 推荐配对连接器:M8 6 针公头,编码 A 标准,符合 IEC 61076-2-104

USB 3.0 Micro-B 连接器#

  • 带螺丝锁紧机制的标准 USB 3.0 Micro-B 连接器
  • 推荐的配对连接器:带螺丝的标准 USB 3.0 Micro-B 连接器

LED 状态指示灯#

指示相机工作情况(LED 亮起 = 相机正在工作)。

通过将以下参数设置为关闭,可以永久关闭 LED: DeviceIndicatorMode 参数至 Inactive.

LED 状态指示灯#

LED 状态指示灯 含义
熄灭 未通电
绿色常亮 已通电
反复呈绿色闪烁(3 次短 – 3 次长 – 3 次短),直到错误得到纠正 系统错误(例如内部错误)
反复呈绿色闪烁(3 次长),直到错误得到纠正 用户错误(例如温度错误)

连接器引脚排列#

I/O 连接器引脚编号

引脚 线路 功能
1 - 12–24 VDC 相机电源
2 Line 1 光电耦合 I/O 输入线路
3 - 光电耦合 I/O 线路接地
4 Line 2 通用 I/O (GPIO) 线路
5 Line 3 通用 I/O (GPIO) 线路
6 - 相机电源和通用 I/O (GPIO) 线路接地

预防措施#

→ 请参见安全说明 (ace, ace 2, racer 2 S)。

安装#

→请参阅相机安装。

功能#

→ 请参阅功能部分。