a2A4504-5gcBAS#

规格#
通用规格#
| a2A4504-5gcBAS | |
|---|---|
| 分辨率(H×V 像素) | 4512 x 4512(全分辨率) 4504 x 4504(默认分辨率) |
| 分辨率 | 2020 万像素 |
| 传感器类型 | Sony IMX541-AAQJ-C 逐行扫描 CMOS 全局快门 |
| 传感器格式 | 1.1" |
| 传感器有效对角线尺寸 | 17.5 mm |
| 像素尺寸 (H × V) | 2.74 x 2.74 µm |
| 光谱 | 可见光 |
| 帧速率(默认设置下) | 5.0 fps 5.7 fps(当 Bandwidth Reserve 模式设置为 Performance 且数据包大小设置为 4000 时) 另请参见 Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)。 |
| 产品系列 | ace 2 R |
| 单色/彩色 | 彩色 |
| 图像数据接口 | 快速以太网 (100 Mbit/s) 千兆以太网 (1000 Mbit/s) |
| 图像数据流协议 | GVSP |
| 像素格式 | 请参阅 Pixel Format。 |
| 同步方式 | 通过硬件触发 通过软件触发 通过自由运行 |
| 曝光时间控制 | 通过硬件触发 通过相机 API 编程 |
| 相机电源要求 | 使用以太网供电时,约为 4.6 W(典型值) 通过 I/O 连接器供电时,12-24 VDC 下约为 3.2 W(典型值) |
| I/O 线路 | 1 条光电耦合输入线路 2 条通用 I/O (GPIO) 线路 |
| 镜头接口 | C 口 |
| 尺寸(长x宽x高) | 48.9 x 29 x 29 mm(不带镜头接口或连接器) 62.2 x 29 x 29 mm(带镜头接口和连接器) |
| 重量 | <100 g |
| 符合标准 | CE(包括 RoHS)、EAC、UKCA、UL Listed、FCC、KC、GenICam、GigE Vision、IP30、IEEE 802.3af (PoE) 您的相机型号的证书 有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。 |
| 软件 | Basler pylon Software Suite(6.0 或更高版本) 适用于 Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS 和 Android |
| 配件 | 适合您相机型号的附件 |
| 有售性和定价 | 请参阅 Basler 网站上的产品页面。 |
光谱响应#
光谱响应曲线包括红外截止滤光片特性,但不包括镜头特性和光源特性。
红外截止滤光片#
彩色相机配备有红外截止滤光片。滤光片安装在镜头接口内的滤光片支架中。
红外截止滤光片具有以下光谱特征:
| 波长 [nm] | 透光率 |
|---|---|
| 450-610 | T最小值 > 90% |
| 450-620 | T平均值 > 93% |
| 645 ± 10 | T = 50% |
| 700-1070 | Tmax < 4 % |
| 690-1070 | Tavg < 1 % |
滤镜架可以取下。有关更多信息,请参阅 ace 红外截止滤镜架拆卸步骤应用说明。
信息
拆卸 IR cut filter 会导致图像传感器在捕获可见光的同时也捕获红外辐射。这可能会导致显着的色彩失真,并可能会影响白平衡性能。
机械规格#
相机尺寸和安装点#
→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。
信息
本相机配备 Front II。
允许的最大镜头伸入深度#
→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度。
安装说明#
→ 请参阅安装说明。
压力测试结果#
→ 请参阅压力测试结果。
要求#
环境要求#
温度和湿度#
| 工作期间的外壳温度 | -10-60 °C (14-140 °F) |
| 工作期间的湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
| 存放温度 | -30–80 °C (-22–176 °F) |
| 存放湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
| 外壳温度符合 UL 62368-1 | 最高 70 °C (158 °F) |
| 环境温度符合 UL 62368-1 | 最高 30 °C (86 °F) |
散热#
→ 请参阅提供散热。
电气要求#
警告 — 触电和火灾危险/Risque de choc électrique et d'incendie
使用未经批准的电源可能会导致触电或火灾,从而可能造成严重伤害或死亡。
- 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 或电源 1 (ES1) 和电源 2 (PS2) 要求的电源。
- 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足上述要求。
Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.
- Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
- Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
注意 – 错误的电压会损坏相机。
相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。
不要在 I/O 线路上使用负电压。
相机电源#
您可以通过以太网供电 (PoE) 或使用外部电源(AUX 电源)通过相机的 I/O 连接器为相机供电。如果您同时通过以太网连接器和 I/O 连接器供电,则以太网连接器的供电优先。
信息
如果通过 PoE 连接器的供电中断,则改由 AUX 电源(I/O 连接器)供电。一旦 PoE 恢复,将再次通过以太网连接器供电。此切换过程可能需要一定时间。该时间取决于相应的转换(PoE 转 AUX 电源或 AUX 电源转 PoE)以及外部 AUX 电源。
请注意,相机的内部电源在切换期间会中断,这可能会导致相机重新启动。
- 通过以太网供电 (PoE) 供电:电源必须符合 IEEE 802.3af 规范。
- 通过 I/O 连接器供电:工作电压为 12–24 VDC。最低供电电压应达到 10.8 VDC。为避免损坏相机,最高电压不得超过 30 VDC。
光电耦合 I/O 输入线路#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
| 0–24 VDC | 安全工作范围。 |
| 0–1.0 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
| >1.0–2.2 VDC | 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。 |
| >2.2 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |
- Input current (high-level): <15 mA internally limited
- 输入电流(高电平):> 5 mA,用于驱动光耦合器
通用 I/O 线路#
注意:对相机的 GPIO 线路施加错误的电信号会严重损坏相机。
在将任何外部电路连接到 GPIO 线路之前,请使用 Line Mode 功能,配置输入或输出线路。
确保按以下规定施加适当的输入或输出信号电压。
作为输入端运行#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
| 0–24 VDC | 安全工作范围。最小外部上拉电压为 3.3 VDC。 |
| 0-0.8 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
| >0.8-2.0 VDC | 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。 |
| >2.0 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |
- Input current (high-level): <100 μA
- Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
作为输出端运行#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
| 3.3–24 VDC | 安全工作范围。 |
| <3.3 VDC | GPIO 输出不可靠。 |
- 内部上拉电阻:≈650 Ω,集电极开路。在许多应用中必须提供一个额外的上拉电阻。
- Residual voltage ("on" state): 在 50 mA 和 25°C (77°F) 的外壳温度下 ≈0.4 VDC。实际残余电压取决于工作温度、负载电流和电子元件的生产差异。
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 最大负载电流:50 mA
- 最小负载电流: 未指明。考虑以下条件:
- 当负载电流低时,漏电流会产生更强的影响。
- 输出的传输延迟随着负载电流的减小而增加。
- 高阻抗电路往往更容易受到 EMI 影响。
- 对于长线缆而言,电流越高,其压降就会越高。
有关 I/O 线路的更多信息,请参见 I/O 控制部分。
电路图#
→ 请参阅电路图。
线缆要求#
以太网线缆#
- 使用高质量的以太网线缆。建议使用带 S/STP 屏蔽的 Cat 5e 屏蔽线缆或更好的线缆。
- 使用直通(跳线)或交叉以太网线缆。
- 应避免靠近强磁场。
- Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的以太网线缆。
I/O 线缆#
- I/O线缆必须带屏蔽层。
- I/O 线缆的横截面必须至少为 0.25 mm²(接近 AWG24)。
- 推荐的最大长度:10 m
- 相机端连接器:M8 6 针公头,编码 A 标准,符合 IEC 61076-2-104
- 应避免靠近强磁场。
- 如果您通过以太网供电为相机供电,则不需再使用I/O 线缆来给相机供电。但您仍然可以使用线缆连接到 I/O 线路。
- Basler 建议使用以下系列中的 I/O 线缆: Basler 线缆产品组合:
物理接口#
相机连接器#
以太网连接器#
- 连接百兆/千兆以太网到相机
- 如果未通过 I/O 连接器供电:则以太网供电 (PoE)
- 8 引脚 RJ45 插孔
- 推荐的配套连接器:8 引脚 RJ45 插头(卡扣式或带锁定螺丝)
- 使用锁定螺钉时,请注意螺丝的水平方向。
I/O 连接器#
- 如果未通过以太网供电 (PoE):则电源供电
- M8 6 针母头连接器
- 推荐配对连接器:M8 6 针公头,编码 A 标准,符合 IEC 61076-2-104
LED 状态指示灯#
指示相机工作情况(LED 亮起 = 相机正在工作)。
通过将以下参数设置为关闭,可以永久关闭 LED: DeviceIndicatorMode 参数至 Inactive.
LED 状态指示灯#
| LED 状态指示灯 | 含义 |
|---|---|
| 熄灭 | 未通电 |
| 绿色常亮 | 已通电,已建立网络连接 |
| 反复呈绿色闪烁(3 次短 – 3 次长 – 3 次短),直到错误得到纠正 | 系统错误(例如内部错误) |
| 反复呈绿色闪烁(3 次长),直到错误得到纠正 | 用户错误(例如温度错误) |
| 交替:亮绿色/关闭 | 链接断开(已通电,但没有 GigE 连接) |
| 交替:亮绿色/暗绿色 | 分配 IP 地址 |
| 具有周期性、短暗相的稳定绿色 | 网络冲突 |
连接器引脚排列#
| 引脚 | 线路 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | - | 12–24 VDC 相机电源 |
| 2 | Line 1 | 光电耦合 I/O 输入线路 |
| 3 | - | 光电耦合 I/O 线路接地 |
| 4 | Line 2 | 通用 I/O (GPIO) 线路 |
| 5 | Line 3 | 通用 I/O (GPIO) 线路 |
| 6 | - | 相机电源和通用 I/O (GPIO) 线路接地 |
预防措施#
→ 请参见安全说明 (ace, ace 2, racer 2 S)。
安装#
→请参阅相机安装。
功能#
→ 请参阅功能部分。