跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

acA1440-73gm#

acA1440-73gm Basler ace GigE 相机配有 Sony IMX273 传感器。

Basler ace GigE 相机

规格#

通用规格#

acA1440-73gm
分辨率(H×V 像素) 1456 x 1088(全分辨率)
1440 x 1080(默认分辨率)
您可以通过更改图像 ROI 来更改分辨率。
分辨率 160 万像素
传感器类型 Sony IMX273LLR-C
逐行扫描 CMOS
全局快门
传感器格式 1/2.9"
传感器有效对角线尺寸 6.3 mm
像素尺寸 (H × V) 3.45 x 3.45 μm
光谱 可见光
帧速率(默认设置下) 73 fps(默认分辨率下)
68 fps(默认设置下)
如果您希望在默认分辨率下获得最大帧率,
请将 Packet Size 更改为 4000,将 Bandwidth Reserve 更改为 5。

另请参阅 Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)。
产品系列 ace U
单色/彩色 单色
图像数据接口 快速以太网 (100 Mbit/s)
千兆以太网 (1000 Mbit/s)
图像数据流协议 GVSP
像素格式 请参阅 Pixel Format。
同步方式 通过硬件触发
通过软件触发
通过自由运行
曝光时间控制 通过硬件触发
通过相机 API 编程
相机电源要求 使用以太网供电时,约为 3.2 W(典型值)
通过 I/O 连接器
供电时,12–24 VDC 下约为 2.9 W(典型值)
I/O 线路 1 条光电耦合输入线路
1 条光电耦合输出线路
1 条通用 I/O (GPIO) 线路
镜头接口 C 口
尺寸(长x宽x高) 42.0 x 29 x 29 mm(不带镜头接口或连接器)
60.3 x 29 x 29 mm(带镜头接口和连接器)
重量 <90 g
符合标准 CE (includes RoHS), EAC, UKCA, UL Listed, FCC, GenICam, GigE Vision, IP30, IEEE 802.3af (PoE), REACH, KC
您相机型号的证书
有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。
软件 Basler pylon Software Suite(4.0 或更高版本)
适用于 Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS 和 Android
配件 适合您相机型号的附件
有售性和定价 请参阅 Basler 网站上的产品页面。

光谱响应#

Sony IMX273LLR-C 光谱响应

光谱响应曲线不包括镜头特性和光源特性。

机械规格#

相机尺寸和安装点#

带 C 口镜头接口相机的机械尺寸 (mm)

→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。

允许的最大镜头伸入深度#

→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度。

压力测试结果#

→ 请参阅压力测试结果。

要求#

环境要求#

温度和湿度#

工作期间的外壳温度 0–50 °C (32–122 °F)
工作期间的湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝
存放温度 -20-80 °C (-4-176 °F)
存放湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝
外壳温度依据 UL 60950-1 最高 70 °C (158 °F)
环境温度符合 UL 60950-1 最高 30 °C (86 °F)

散热#

→ 请参阅提供散热。

电气要求#

警告 — 触电危险

使用未经批准的电源可能会导致触电,从而可能造成严重伤害或死亡。

  • 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 要求的电源。
  • 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 SELV 和 LPS 要求。
警告 – 火灾隐患

使用未经批准的电源可能会导致火灾和烧伤。

  • 必须使用符合限功率电源 (LPS) 要求的电源。
  • 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 LPS 要求。
注意 – 错误的电压会损坏相机。

相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。

不要在 I/O 线路上使用负电压。

相机电源#

注意 – 双相机电源供电可能会损坏相机。

必须通过以太网供电 (PoE) 或通过相机的 I/O 连接器为相机供电。

请勿同时使用两种方式为相机供电。

  • 通过以太网供电 (PoE) 供电:电源必须符合 IEEE 802.3af 规范。
  • 通过 I/O 连接器供电:工作电压为 12–24 VDC。最低供电电压应达到 10.8 VDC。为避免损坏相机,最高电压不得超过 30 VDC。

光电耦合 I/O 输入线路#

电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
0–24 VDC 安全工作范围。
0–1.0 VDC 表示逻辑 0(禁用逆变器)。
>1.0–2.2 VDC 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。
>2.2 VDC 表示逻辑 1(逆变器禁用)。
  • 最小电流:5 mA
  • 电流消耗:5–15 mA
  • 如果相机连接到PLC设备,Basler 建议使用线缆将 PLC 的电平调整到适合相机的电平。

光电耦合 I/O 输出线路#

电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
3.3–24 VDC 安全工作范围。
<3.3 VDC I/O 输出不可靠。
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 最大负载电流:50 mA
  • 最小负载电流: 未指明。考虑以下条件:
    • 当负载电流低时,漏电流会产生更强的影响。
    • 输出的传输延迟随着负载电流的减小而增加。
    • 高阻抗电路往往更容易受到 EMI 影响。
    • 对于长线缆而言,电流越高,其压降就会越高。

通用 I/O 线路#

注意:对相机的 GPIO 线路施加错误的电信号会严重损坏相机。

在将任何外部电路连接到 GPIO 线路之前,请使用 Line Mode 功能,配置输入或输出线路。

确保按以下规定施加适当的输入或输出信号电压。

作为输入端运行#
电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
0–24 VDC 安全工作范围。最小外部上拉电压为 3.3 VDC。
0-0.8 VDC 表示逻辑 0(禁用逆变器)。
>0.8-2.0 VDC 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。
>2.0 VDC 表示逻辑 1(逆变器禁用)。
  • Current draw (high-level): <100 μA
  • 灌电流:您的应用必须能够从 GPIO 输入线路(电压不超过 0.8 VDC)获取 2 mA 的灌电流。
作为输出端运行#
电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
3.3–24 VDC 安全工作范围。
<3.3 VDC I/O 输出不可靠。
  • 内部上拉电阻:≈2 kΩ,集电极开路。在许多应用中必须提供一个额外的上拉电阻。
  • Residual voltage ("on" state): 在 50 mA 和 25°C (77°F) 的外壳温度下 ≈0.4 VDC。实际残余电压取决于工作温度、负载电流和电子元件的生产差异。
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 最大负载电流:50 mA
  • 最小负载电流: 未指明。考虑以下条件:
    • 当负载电流低时,漏电流会产生更强的影响。
    • 输出的传输延迟随着负载电流的减小而增加。
    • 高阻抗电路往往更容易受到 EMI 影响。
    • 对于长线缆而言,电流越高,其压降就会越高。

有关 I/O 线路的更多信息,请参见 I/O 控制部分。

电路图#

→ 请参阅电路图。

线缆要求#

以太网线缆#

  • 使用高质量的以太网线缆。建议使用带 S/STP 屏蔽的 Cat 5e 屏蔽线缆或更好的线缆。
  • 使用直通(跳线)或交叉以太网线缆。
  • 应避免靠近强磁场。
  • Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的以太网线缆。

I/O 线缆#

  • I/O线缆必须带屏蔽层。
  • I/O 线缆的横截面必须至少为 0.14 mm²(接近 AWG26)。
  • 使用双绞线线缆。
  • 推荐的最大长度:10 m
  • 相机端连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-6S)或同等产品
  • 应避免靠近强磁场。
  • 如果您通过以太网供电为相机供电,则不需再使用I/O 线缆来给相机供电。但您仍然可以使用线缆连接到 I/O 线路。
  • Basler 建议使用以下系列中的 I/O 线缆: Basler 线缆产品组合:

物理接口#

相机连接器#

相机连接器

以太网连接器#

  • 连接百兆/千兆以太网到相机
  • 如果未通过 I/O 连接器供电:则以太网供电 (PoE)
  • 8 引脚 RJ45 插孔
  • 推荐的配套连接器:8 引脚 RJ45 插头(卡扣式或带锁定螺丝)
  • 使用锁定螺钉时,请注意螺丝的水平方向。

I/O 连接器#

  • 如果未通过以太网供电 (PoE):则电源供电
  • Hirose 微型插座(零件号 HR10A-7R-6PB)
  • 推荐的配对连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-6S)

连接器引脚排列#

I/O 连接器引脚编号

引脚 线路 功能
1 - 12–24 VDC 相机电源
2 Line 1 光电耦合 I/O 输入线路
3 Line 3 通用 I/O (GPIO) 线路
4 Line 2 光电耦合 I/O 输出线路
5 - 光电耦合 I/O 线路接地
6 - 相机电源和 GPIO 线路接地

预防措施#

→ 请参见安全说明 (ace, ace 2, racer 2 S)。

安装#

→请参阅相机安装。

功能#

→ 请参阅功能部分。