跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

acA2500-20gmMED#

acA2500-20gmMED 相机(Basler MED ace 5.3 MP 20 单色)配有 onsemi PYTHON 5000 传感器。

Basler ace MED GigE 相机

规格#

通用规格#

acA2500-20gmMED
分辨率(H×V 像素) 2592 x 2048
分辨率 530 万像素
传感器类型 onsemi
PYTHON NOIP1SN5000A
逐行扫描 CMOS
全局快门
传感器格式 1"
传感器有效对角线尺寸 15.9 mm
像素尺寸 (H × V) 4.8 x 4.8 μm
光谱 可见光
帧速率 21 fps(在快 Sensor Readout Mode 下)
20 fps(在正常 Sensor Readout Mode 下)
另请参见 Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)。
单色/彩色 单色
图像数据接口 快速以太网 (100 Mbit/s)
千兆以太网 (1000 Mbit/s)
图像数据流协议 GVSP
像素格式 请参阅 Pixel Format。
同步方式 通过硬件触发
通过软件触发
通过自由运行
曝光时间控制 通过硬件触发
通过相机 API 编程
相机电源要求 使用以太网供电时
,约为 3.7 W(典型值),约为 3.9 W(最大值)
通过 I/O 连接器供电时
,12–24 VDC 下约为 3.3 W(典型值),约为 3.5 W(最大值)
I/O 线路 1 条光电耦合输入线路
1 条光电耦合输出线路
1 条通用 I/O (GPIO) 线路
镜头接口 C 口
尺寸(长x宽x高) 42.0 x 29 x 29 mm(不带镜头接口或
连接器)
60.3 x 29 x 29 mm(带镜头接口和
连接器)
重量 <90 g
符合标准 CE(包含 RoHS)、EAC、UL 认证、FCC Class B、GenICam、GigE Vision、IP30、IEEE 802.3af (PoE)、REACH、KC
您的相机型号的证书
有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的合规性部分。
软件 Basler pylon Software Suite(4.0 或更高版本)
适用于 Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS 和 Android
配件 适合您相机型号的附件
有售性和定价 请参阅 Basler 网站上的产品页面。

光谱响应#

PYTHON NOIP1SN5000A 光谱响应

光谱响应曲线不包括镜头特性和光源特性。

机械规格#

相机尺寸和安装点#

带 C 口镜头接口相机的机械尺寸 (mm)

→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。

允许的最大镜头伸入深度#

→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度。

压力测试结果#

→ 请参阅压力测试结果。

要求#

环境要求#

温度和湿度#

工作期间的外壳温度 0–50 °C (32–122 °F)
工作期间的湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝
存放温度 -20-80 °C (-4-176 °F)
存放湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝
外壳温度依据 UL 60950-1 最高 70 °C (158 °F)
环境温度符合 UL 60950-1 最高 30 °C (86 °F)

散热#

→ 请参阅提供散热。

电气要求#

警告 — 触电危险

使用未经批准的电源可能会导致触电,从而可能造成严重伤害或死亡。

  • 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 要求的电源。
  • 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 SELV 和 LPS 要求。
警告 – 火灾隐患

使用未经批准的电源可能会导致火灾和烧伤。

  • 必须使用符合限功率电源 (LPS) 要求的电源。
  • 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 LPS 要求。
注意 – 错误的电压会损坏相机。

相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。

不要在 I/O 线路上使用负电压。

相机电源#

注意 – 双相机电源供电可能会损坏相机。

必须通过以太网供电 (PoE) 或通过相机的 I/O 连接器为相机供电。

请勿同时使用两种方式为相机供电。

  • 通过以太网供电 (PoE) 供电:电源必须符合 IEEE 802.3af 规范。
  • 通过 I/O 连接器供电:工作电压为 12–24 VDC。最低供电电压应达到 10.8 VDC。为避免损坏相机,最高电压不得超过 30 VDC。

光电耦合 I/O 输入线路#

电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
0–24 VDC 安全工作范围。
0–1.0 VDC 表示逻辑 0(禁用逆变器)。
>1.0–2.2 VDC 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。
>2.2 VDC 表示逻辑 1(逆变器禁用)。
  • 最小电流:5 mA
  • 电流消耗:5–15 mA
  • 如果相机连接到PLC设备,Basler 建议使用线缆将 PLC 的电平调整到适合相机的电平。

光电耦合 I/O 输出线路#

电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
3.3–24 VDC 安全工作范围。
<3.3 VDC I/O 输出不可靠。
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 最大负载电流:50 mA
  • 最小负载电流: 未指明。考虑以下条件:
    • 当负载电流低时,漏电流会产生更强的影响。
    • 输出的传输延迟随着负载电流的减小而增加。
    • 高阻抗电路往往更容易受到 EMI 影响。
    • 对于长线缆而言,电流越高,其压降就会越高。

通用 I/O 线路#

注意:对相机的 GPIO 线路施加错误的电信号会严重损坏相机。

在将任何外部电路连接到 GPIO 线路之前,请使用 Line Mode 功能,配置输入或输出线路。

确保按以下规定施加适当的输入或输出信号电压。

作为输入端运行#
电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
0–24 VDC 安全工作范围。最小外部上拉电压为 3.3 VDC。
0-0.8 VDC 表示逻辑 0(禁用逆变器)。
>0.8-2.0 VDC 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。
>2.0 VDC 表示逻辑 1(逆变器禁用)。
  • Current draw (high-level): <100 μA
  • 灌电流:您的应用必须能够从 GPIO 输入线路(电压不超过 0.8 VDC)获取 2 mA 的灌电流。
作为输出端运行#
电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
3.3–24 VDC 安全工作范围。
<3.3 VDC I/O 输出不可靠。
  • 内部上拉电阻:≈2 kΩ,集电极开路。在许多应用中必须提供一个额外的上拉电阻。
  • Residual voltage ("on" state): 在 50 mA 和 25°C (77°F) 的外壳温度下 ≈0.4 VDC。实际残余电压取决于工作温度、负载电流和电子元件的生产差异。
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 最大负载电流:50 mA
  • 最小负载电流: 未指明。考虑以下条件:
    • 当负载电流低时,漏电流会产生更强的影响。
    • 输出的传输延迟随着负载电流的减小而增加。
    • 高阻抗电路往往更容易受到 EMI 影响。
    • 对于长线缆而言,电流越高,其压降就会越高。

有关 I/O 线路的更多信息,请参见 I/O 控制部分。

电路图#

→ 请参阅电路图。

线缆要求#

以太网线缆#

  • 使用高质量的以太网线缆。建议使用带 S/STP 屏蔽的 Cat 5e 屏蔽线缆或更好的线缆。
  • 使用直通(跳线)或交叉以太网线缆。
  • 应避免靠近强磁场。
  • Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的以太网线缆。

I/O 线缆#

  • I/O线缆必须带屏蔽层。
  • I/O 线缆的横截面必须至少为 0.14 mm²(接近 AWG26)。
  • 使用双绞线线缆。
  • 推荐的最大长度:10 m
  • 相机端连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-6S)或同等产品
  • 应避免靠近强磁场。
  • 如果您通过以太网供电为相机供电,则不需再使用I/O 线缆来给相机供电。但您仍然可以使用线缆连接到 I/O 线路。
  • Basler 建议使用以下系列中的 I/O 线缆: Basler 线缆产品组合:

物理接口#

相机连接器#

相机连接器

以太网连接器#

  • 连接百兆/千兆以太网到相机
  • 如果未通过 I/O 连接器供电:则以太网供电 (PoE)
  • 8 引脚 RJ45 插孔
  • 推荐的配套连接器:8 引脚 RJ45 插头(卡扣式或带锁定螺丝)
  • 使用锁定螺钉时,请注意螺丝的水平方向。

I/O 连接器#

  • 如果未通过以太网供电 (PoE):则电源供电
  • Hirose 微型插座(零件号 HR10A-7R-6PB)
  • 推荐的配对连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-6S)

连接器引脚排列#

I/O 连接器引脚编号

引脚 线路 功能
1 - 12–24 VDC 相机电源
2 Line 1 光电耦合 I/O 输入线路
3 Line 3 通用 I/O (GPIO) 线路
4 Line 2 光电耦合 I/O 输出线路
5 - 光电耦合 I/O 线路接地
6 - 相机电源和 GPIO 线路接地

预防措施#

→ 请参见安全说明 (ace, ace 2, racer 2 S)。

安装#

→请参阅相机安装。

功能#

→ 请参阅功能部分。