acA3800-10gc#

规格#
通用规格#
| acA3800-10gc | |
|---|---|
| 分辨率(H×V 像素) | 3840 x 2748 |
| 分辨率 | 1000 万像素 |
| 传感器类型 | onsemi MT9J003 逐行扫描 CMOS 滚动快门 |
| 传感器格式 | 1/2.3" |
| 传感器有效对角线尺寸 | 7.9 mm |
| 像素尺寸 (H × V) | 1.67 x 1.67 μm |
| 光谱 | 可见 |
| 帧速率(默认设置下) | 10 fps 另请参见 Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)。 |
| 产品系列 | ace 经典的 |
| 单色/彩色 | 彩色 |
| 图像数据接口 | 快速以太网 (100 Mbit/s) 千兆以太网 (1000 Mbit/s) |
| Image Data Stream Protocol | GVSP |
| 像素格式 | 请参阅 Pixel Format。 |
| 同步方式 | 通过硬件触发 通过软件触发 通过自由运行 |
| 曝光时间控制 | 通过硬件触发 通过相机 API 编程 |
| 相机电源要求 | 使用以太网供电时,约为 3.7 W 通过 I/O 连接器 供电时,12–24 VDC 下约为 3.3 W |
| I/O 线路 | 1 条光电耦合输入线路 1 条光电耦合输出线路 |
| 镜头接口 | C 口 |
| 尺寸(长x宽x高) | 42.0 x 29 x 29 mm(不带镜头接口或连接器) 60.3 x 29 x 29 mm(带镜头接口和连接器) |
| 重量 | <90 g |
| 符合标准 | CE (includes RoHS)、EAC、UKCA、UL Listed、FCC、GenICam、GigE Vision、IP30、IEEE 802.3af (PoE)、REACH、KC 您的相机型号认证 有关更多信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。 |
| 软件 | Basler pylon Software Suite(4.0 或更高版本) 适用于 Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS 和 Android |
| 配件 | 适合您相机型号的附件 |
| 有售性和定价 | 请参阅 Basler 网站上的产品页面。 |
光谱响应#
光谱响应曲线不包括镜头特性、光源特性和红外截止滤光片特性。
红外截止滤光片#
彩色相机配备有红外截止滤光片。滤光片安装在镜头接口内的滤光片支架中。
红外截止滤光片具有以下光谱特征:
| 波长 [nm] | 透光率 |
|---|---|
| 450-610 | T最小值 > 90% |
| 450-620 | T平均值 > 93% |
| 645 ± 10 | T = 50% |
| 700-1070 | Tmax < 4 % |
| 690-1070 | Tavg < 1 % |
滤镜架可以取下。有关更多信息,请参阅 ace 红外截止滤镜架拆卸步骤应用说明。
信息
移除红外截止滤光片会导致图像传感器除可见光外还捕捉红外辐射。这可能会引起明显的色彩失真,并可能影响白平衡性能。
机械规格#
相机尺寸和安装点#
→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。
允许的最大镜头伸入深度#
压力测试结果#
→ 请参阅压力测试结果。
要求#
环境要求#
温度和湿度#
| 工作期间的外壳温度 | 0–50 °C (32–122 °F) |
| 工作期间的湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
| 存放温度 | -20-80 °C (-4-176 °F) |
| 存放湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
| 外壳温度依据 UL 60950-1 | 最高 70 °C (158 °F) |
| 环境温度符合 UL 60950-1 | 最高 30 °C (86 °F) |
散热#
→ 请参阅提供散热。
电气要求#
警告 — 触电危险
使用未经批准的电源可能会导致触电,从而可能造成严重伤害或死亡。
- 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 要求的电源。
- 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 SELV 和 LPS 要求。
警告 – 火灾隐患
使用未经批准的电源可能会导致火灾和烧伤。
- 必须使用符合限功率电源 (LPS) 要求的电源。
- 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 LPS 要求。
注意 – 错误的电压会损坏相机。
相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。
不要在 I/O 线路上使用负电压。
相机电源#
注意 – 双相机电源供电可能会损坏相机。
必须通过以太网供电 (PoE) 或通过相机的 I/O 连接器为相机供电。
请勿同时使用两种方式为相机供电。
- 通过以太网供电 (PoE) 供电:电源必须符合 IEEE 802.3af 规范。
- 通过 I/O 连接器供电:工作电压为 12–24 VDC。最低供电电压应达到 10.8 VDC。为避免损坏相机,最高电压不得超过 30 VDC。
光电耦合 I/O 输入线路#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
| 0–24 VDC | 安全工作范围。 |
| 0–1.0 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
| >1.0–2.2 VDC | 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。 |
| >2.2 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |
- 最小电流:5 mA
- 电流消耗:5–15 mA
- 如果相机连接到PLC设备,Basler 建议使用线缆将 PLC 的电平调整到适合相机的电平。
光电耦合 I/O 输出线路#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
| 3.3–24 VDC | 安全工作范围。 |
| <3.3 VDC | I/O 输出不可靠。 |
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 最大负载电流:50 mA
- 最小负载电流: 未指明。考虑以下条件:
- 当负载电流低时,漏电流会产生更强的影响。
- 输出的传输延迟随着负载电流的减小而增加。
- 高阻抗电路往往更容易受到 EMI 影响。
- 对于长线缆而言,电流越高,其压降就会越高。
有关 I/O 线路的更多信息,请参见 I/O 控制部分。
电路图#
→ 请参阅电路图。
线缆要求#
以太网线缆#
- 使用高质量的以太网线缆。建议使用带 S/STP 屏蔽的 Cat 5e 屏蔽线缆或更好的线缆。
- 使用直通(跳线)或交叉以太网线缆。
- 应避免靠近强磁场。
- Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的以太网线缆。
I/O 线缆#
- I/O线缆必须带屏蔽层。
- I/O 线缆的横截面必须至少为 0.14 mm²(接近 AWG26)。
- 使用双绞线线缆。
- 推荐的最大长度:10 m
- 相机端连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-6S)或同等产品
- 应避免靠近强磁场。
- 如果您通过以太网供电为相机供电,则不需再使用I/O 线缆来给相机供电。但您仍然可以使用线缆连接到 I/O 线路。
- Basler 建议使用以下系列中的 I/O 线缆: Basler 线缆产品组合:
- 光电耦合 I/O 线缆,10 米(蓝色线缆):与相机的光电耦合 I/O 线路一同使用,不能为相机供电。因此,使用此线缆时,必须采用以太网供电 (PoE)。
- Power-I/O 线缆,10 米(灰色线缆):与相机的光电耦合 I/O 线路一同使用。与光电耦合 I/O 线缆(上文所述蓝色线缆)不同,该线缆可为相机供电。
- 光电耦合-GPIO Y型线缆,2 x 10 米(黄蓝色线缆):提供两根分开的电线。一根可以用来连接相机的光电耦合 I/O 线路。另一根可用于为相机供电。
- Power-I/O PLC+ cable, 10 m (gray cable): For use with the opto-coupled I/O lines of Basler cameras connected to a programmable logic controller (PLC). It adapts the signal level for zero voltage from PLC level (<8.4 VDC) to TTL level (<1.4 VDC).
物理接口#
相机连接器#
以太网连接器#
- 连接百兆/千兆以太网到相机
- 如果未通过 I/O 连接器供电:则以太网供电 (PoE)
- 8 引脚 RJ45 插孔
- 推荐配接连接器:8 引脚 RJ45 插头(卡扣式或带锁定螺丝)
- 使用锁定螺钉时,请注意螺丝的水平方向。
I/O 连接器#
- 如果未通过以太网供电 (PoE):则电源供电
- Hirose 微型插座(零件号 HR10A-7R-6PB)
- 推荐的配对连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-6S)
连接器引脚排列#
| 引脚 | 线路 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | - | 12–24 VDC 相机电源 |
| 2 | Line 1 | 光电耦合 I/O 输入线路 |
| 3 | - | 未连接 |
| 4 | 输出 1 | 光电耦合 I/O 输出线路 |
| 5 | - | 光电耦合 I/O 线路接地 |
| 6 | - | 相机电源接地 |
预防措施#
→ 请参见 Safety Instructions (ace, ace 2, racer 2 S)。
安装#
→请参阅相机安装。
功能#
→ 请参阅功能部分。