acA4096-30um#

规格#
通用规格#
| acA4096-30um | |
|---|---|
| 分辨率(H×V 像素) | 4112 x 2176(全分辨率) 4096 x 2168(默认分辨率) 您可以通过更改图像 ROI 来更改分辨率。 |
| 分辨率 | 890 万像素 |
| 传感器类型 | Sony IMX267LLR 逐行扫描 CMOS 全局快门 |
| 传感器格式 | 1" |
| 传感器有效对角线尺寸 | 16.1 mm |
| 像素尺寸 (H × V) | 3.45 x 3.45 µm |
| 光谱 | 可见光 |
| 帧速率(默认设置下) | 32.3 fps 另请参见 Basler 帧率计算器 (baslerweb.com)。 |
| 产品系列 | ace L |
| 单色/彩色 | 单色 |
| 图像数据接口 | USB 3.0,标称最高传输速率为 5 Gbit/s(超高速) |
| 像素格式 | 请参阅 Pixel Format。 |
| 同步方式 | 通过硬件触发 通过软件触发 通过自由运行 |
| 曝光时间控制 | 通过硬件触发 通过相机 API 编程 |
| 相机电源要求 | 5 VDC 下为 3.0 W(典型值) |
| I/O 线路 | 1 条光电耦合输入线路 1 条光电耦合输出线路 2 条通用 I/O (GPIO) 线路 |
| 镜头接口 | C 口 |
| 尺寸(长x宽x高) | 35.8 x 40 x 30 mm(不带镜头接口或连接器) 48.2 x 40 x 30 mm(带镜头接口和连接器) |
| 重量 | <140 g |
| 符合标准 | CE(含 RoHS)、EAC、UKCA、UL 认证、FCC、GenICam 2.x(含 PFNC 2.x 和 SFNC 2.x)、IP30、USB3 Vision、REACH、KC 您的相机型号证书 有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。 |
| 软件 | Basler pylon Software Suite(4.0 或更高版本) 适用于 Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS 和 Android |
| 配件 | 适合您相机型号的附件 |
| 有售性和定价 | 请参阅 Basler 网站上的产品页面。 |
光谱响应#
光谱响应曲线不包括镜头特性和光源特性。
机械规格#
相机尺寸和安装点#
→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。
允许的最大镜头伸入深度#
→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度。
安装说明#
→ 请参阅安装说明。
压力测试结果#
→ 请参阅压力测试结果。
要求#
环境要求#
温度和湿度#
| 工作期间的外壳温度 | 0–50 °C (32–122 °F) |
| 工作期间的湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
| 存放温度 | -20-80 °C (-4-176 °F) |
| 存放湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
| 外壳温度依据 UL 60950-1 | 最高 70 °C (158 °F) |
| 环境温度符合 UL 60950-1 | 最高 30 °C (86 °F) |
散热#
→ 请参阅提供散热。
电气要求#
警告 — 触电危险
使用未经批准的电源可能会导致触电,从而可能造成严重伤害或死亡。
- 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 要求的电源。
- 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 SELV 和 LPS 要求。
警告 – 火灾隐患
使用未经批准的电源可能会导致火灾和烧伤。
- 必须使用符合限功率电源 (LPS) 要求的电源。
- 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 LPS 要求。
注意 – 错误的电压会损坏相机。
相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。
不要在 I/O 线路上使用负电压。
相机电源#
必须提供符合通用串行总线 3.0 规格的相机电源。
作用在相机连接器上的有效标称工作电压为5 VDC。
光电耦合 I/O 输入线路#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
| 0–24 VDC | 安全工作范围。 |
| 0–1.0 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
| >1.0–2.2 VDC | 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。 |
| >2.2 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |
- 最小电流:5 mA
- 电流消耗:5–15 mA
- 如果相机连接到PLC设备,Basler 建议使用线缆将 PLC 的电平调整到适合相机的电平。
光电耦合 I/O 输出线路#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
| 3.3–24 VDC | 安全工作范围。 |
| <3.3 VDC | I/O 输出不可靠。 |
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 最大负载电流:50 mA
- 最小负载电流: 未指明。考虑以下条件:
- 当负载电流低时,漏电流会产生更强的影响。
- 输出的传输延迟随着负载电流的减小而增加。
- 高阻抗电路往往更容易受到 EMI 影响。
- 对于长线缆而言,电流越高,其压降就会越高。
通用 I/O 线路#
注意:对相机的 GPIO 线路施加错误的电信号会严重损坏相机。
在将任何外部电路连接到 GPIO 线路之前,请使用 Line Mode 功能,配置输入或输出线路。
确保按以下规定施加适当的输入或输出信号电压。
作为输入端运行#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
| 0–24 VDC | 安全工作范围。最小外部上拉电压为 3.3 VDC。 |
| 0-0.8 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
| >0.8-2.0 VDC | 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。 |
| >2.0 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |
- Current draw (high-level): <100 μA
- 灌电流:您的应用必须能够从 GPIO 输入线路(电压不超过 0.8 VDC)获取 2 mA 的灌电流。
作为输出端运行#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
| 3.3–24 VDC | 安全工作范围。 |
| <3.3 VDC | I/O 输出不可靠。 |
- 内部上拉电阻:≈2 kΩ,集电极开路。在许多应用中必须提供一个额外的上拉电阻。
- Residual voltage ("on" state): 在 50 mA 和 25°C (77°F) 的外壳温度下 ≈0.4 VDC。实际残余电压取决于工作温度、负载电流和电子元件的生产差异。
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 最大负载电流:50 mA
- 最小负载电流: 未指明。考虑以下条件:
- 当负载电流低时,漏电流会产生更强的影响。
- 输出的传输延迟随着负载电流的减小而增加。
- 高阻抗电路往往更容易受到 EMI 影响。
- 对于长线缆而言,电流越高,其压降就会越高。
有关 I/O 线路的更多信息,请参见 I/O 控制部分。
电路图#
→ 请参阅电路图。
线缆要求#
USB 3.0 线缆#
- 使用带有 Micro-B 插头的高质量 USB 3.0 线缆。
- 为避免 EMI,必须按照 USB 3.0 标准对线缆进行屏蔽。
- Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的 USB 3.0 线缆。
有关建议的 USB 3.0 电缆的更多信息,请参见“Basler USB 3.0 相机的建议附件”文档。
I/O 线缆#
- I/O线缆必须带屏蔽层。
- I/O 线缆的横截面必须至少为 0.14 mm²(接近 AWG26)。
- 使用双绞线线缆。
- 推荐的最大长度:10 m
- 相机端连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-6S)或同等产品
- 应避免靠近强磁场。
- Basler 建议使用以下系列中的 I/O 线缆: Basler 线缆产品组合:
- GPIO 线缆,10 米(黄色线缆):与相机的 GPIO 线路一同使用,同时为相机供电。为避免串扰引起干扰,未连接光电耦合 I/O 线路。
- 光电耦合 I/O 线缆,10 米(蓝色线缆):与相机的光电耦合 I/O 线路一同使用。为避免串扰引起干扰,未连接光电耦合 I/O 线路。不能为相机供电。因此,使用此线缆时,必须采用以太网供电 (PoE)。
- 光电耦合 GPIO Y 线缆,2 x 10 米(黄蓝色电缆):允许您同时使用 GPIO 线路和光电耦合 I/O 线路,而不会受到串扰的干扰。有两条单独的电线可拆分两种 I/O类型,可同时为相机供电。
- Power-I/O 线缆,10 米(灰色线缆):与相机的光电耦合 I/O 线路一同使用。与光电耦合 I/O 线缆(上文所述蓝色线缆)不同,该线缆可为相机供电。但是,由于所有线路均已连接,因此 GPIO 线路和光电耦合 I/O 线路之间可能会发生串扰。
- Power-I/O PLC+ cable, 10 m (gray cable): For use with the opto-coupled I/O lines of Basler cameras connected to a programmable logic controller (PLC). It adapts the signal level for zero voltage from PLC level (\<8.4 VDC) to TTL level (\<1.4 VDC).
物理接口#
相机连接器和 LED 状态指示灯#
I/O 连接器#
- Hirose 微型插座(零件号 HR10A-7R-6PB)
- 推荐的配对连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-6S)
USB 3.0 Micro-B 连接器#
- 带螺丝锁紧机制的标准 USB 3.0 Micro-B 连接器
- 推荐的配对连接器:带螺丝的标准 USB 3.0 Micro-B 连接器
LED 状态指示灯#
指示相机工作情况(LED 亮起 = 相机正在工作)。
连接器引脚排列#
| 引脚 | 线路 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | Line 3 | 通用 I/O (GPIO) 线路 |
| 2 | Line 1 | 光电耦合 I/O 输入线路 |
| 3 | Line 4 | 通用 I/O (GPIO) 线路 |
| 4 | Line 2 | 光电耦合 I/O 输出线路 |
| 5 | - | 光电耦合 I/O 线路接地 |
| 6 | - | 通用 I/O (GPIO) 线路接地 |
预防措施#
→ 请参见安全说明 (ace, ace 2, racer 2 S)。
安装#
→请参阅相机安装。
功能#
→ 请参阅功能部分。