acA720-520um#

规格#
通用规格#
| acA720-520um | |
|---|---|
| 分辨率(H×V 像素) | 728 x 544(全分辨率) 720 x 540(默认分辨率) 您可以通过更改图像 ROI 来更改分辨率。 |
| 分辨率 | VGA |
| 传感器类型 | Sony IMX287LLR-C 逐行扫描 CMOS 全局快门 |
| 传感器格式 | 1/2.9" |
| 传感器有效对角线尺寸 | 6.3 mm |
| 像素尺寸 (H × V) | 6.90 x 6.90 μm |
| 光谱 | Visible |
| 帧速率(默认设置下) | 525 fps (at default resolution) 328 fps (at default settings) See also the Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com). |
| 产品系列 | ace U |
| 单色/彩色 | 单色 |
| 图像数据接口 | USB 3.0,标称最高传输速率为 5 Gbit/s(超高速) |
| 像素格式 | 请参阅 Pixel Format。 |
| 同步方式 | 通过硬件触发 通过软件触发 通过自由运行 |
| 曝光时间控制 | 通过硬件触发 通过相机 API 编程 |
| 相机电源要求 | 5 VDC 下约为 3.0 W(典型值) 约 3.2 W(最大值) |
| I/O 线路 | 1 条光电耦合输入线路 1 条光电耦合输出线路 2 条通用 I/O (GPIO) 线路 |
| 镜头接口 | C 口 |
| 尺寸(长x宽x高) | 29.3 x 29 x 29 mm(不带镜头接口或连接器) 48.2 x 29 x 29 mm(带镜头接口和连接器) |
| 重量 | <80 g |
| 符合标准 | CE (includes RoHS), EAC, UKCA, UL Listed, FCC, GenICam 2.x (including PFNC 2.x and SFNC 2.x), IP30, USB3 Vision, REACH, KC Certificates for your camera model For more information, see the Compliance section of the Basler website. |
| 软件 | Basler pylon Software Suite (version 4.0 or higher) Available for Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS, and Android |
| 配件 | 适合您相机型号的附件 |
| 有售性和定价 | 请参阅 Basler 网站上的产品页面。 |
光谱响应#
光谱响应曲线不包括镜头特性和光源特性。
机械规格#
相机尺寸和安装点#
→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。
允许的最大镜头伸入深度#
→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度。
安装说明#
→ 请参阅安装说明。
压力测试结果#
→ 请参阅压力测试结果。
要求#
环境要求#
温度和湿度#
| 工作期间的外壳温度 | 0–50 °C (32–122 °F) |
| 工作期间的湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
| 存放温度 | -20-80 °C (-4-176 °F) |
| 存放湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
| 外壳温度依据 UL 60950-1 | 最高 70 °C (158 °F) |
| 环境温度符合 UL 60950-1 | 最高 30 °C (86 °F) |
散热#
→ 请参阅提供散热。
电气要求#
警告 — 触电危险
使用未经批准的电源可能会导致触电,从而可能造成严重伤害或死亡。
- 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 要求的电源。
- 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 SELV 和 LPS 要求。
警告 – 火灾隐患
使用未经批准的电源可能会导致火灾和烧伤。
- 必须使用符合限功率电源 (LPS) 要求的电源。
- 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 LPS 要求。
注意 – 错误的电压会损坏相机。
相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。
不要在 I/O 线路上使用负电压。
相机电源#
必须提供符合通用串行总线 3.0 规格的相机电源。
作用在相机连接器上的有效标称工作电压为5 VDC。
光电耦合 I/O 输入线路#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
| 0–24 VDC | 安全工作范围。 |
| 0-1.4 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
| >1.4–2.2 VDC | 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。 |
| >2.2 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |
- 最小电流:5 mA
- 电流消耗:5–15 mA
- 如果相机连接到PLC设备,Basler 建议使用线缆将 PLC 的电平调整到适合相机的电平。
光电耦合 I/O 输出线路#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
| 3.3–24 VDC | 安全工作范围。 |
| <3.3 VDC | I/O 输出不可靠。 |
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 最大负载电流:50 mA
- 最小负载电流: 未指明。考虑以下条件:
- 当负载电流低时,漏电流会产生更强的影响。
- 输出的传输延迟随着负载电流的减小而增加。
- 高阻抗电路往往更容易受到 EMI 影响。
- 对于长线缆而言,电流越高,其压降就会越高。
通用 I/O 线路#
注意:对相机的 GPIO 线路施加错误的电信号会严重损坏相机。
在将任何外部电路连接到 GPIO 线路之前,请使用 Line Mode 功能,配置输入或输出线路。
确保按以下规定施加适当的输入或输出信号电压。
作为输入端运行#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
| 0–24 VDC | 安全工作范围。最小外部上拉电压为 3.3 VDC。 |
| 0-0.8 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
| >0.8-2.0 VDC | 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。 |
| >2.0 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |
- Current draw (high-level): <100 μA
- 灌电流:您的应用必须能够从 GPIO 输入线路(电压不超过 0.8 VDC)获取 2 mA 的灌电流。
作为输出端运行#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
| 3.3–24 VDC | 安全工作范围。 |
| <3.3 VDC | I/O 输出不可靠。 |
- 内部上拉电阻:≈2 kΩ,集电极开路。在许多应用中必须提供一个额外的上拉电阻。
- Residual voltage ("on" state): 在 50 mA 和 25°C (77°F) 的外壳温度下 ≈0.4 VDC。实际残余电压取决于工作温度、负载电流和电子元件的生产差异。
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 最大负载电流:50 mA
- 最小负载电流: 未指明。考虑以下条件:
- 当负载电流低时,漏电流会产生更强的影响。
- 输出的传输延迟随着负载电流的减小而增加。
- 高阻抗电路往往更容易受到 EMI 影响。
- 对于长线缆而言,电流越高,其压降就会越高。
有关 I/O 线路的更多信息,请参见 I/O 控制部分。
电路图#
→ 请参阅电路图。
线缆要求#
USB 3.0 线缆#
- 使用带有 Micro-B 插头的高质量 USB 3.0 线缆。
- 为避免 EMI,必须按照 USB 3.0 标准对线缆进行屏蔽。
- Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的 USB 3.0 线缆。
有关建议的 USB 3.0 电缆的更多信息,请参见“Basler USB 3.0 相机的建议附件”文档。
I/O 线缆#
- I/O线缆必须带屏蔽层。
- I/O 线缆的横截面必须至少为 0.14 mm²(接近 AWG26)。
- 使用双绞线线缆。
- 推荐的最大长度:10 m
- 相机端连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-6S)或同等产品
- 应避免靠近强磁场。
- Basler 建议使用以下系列中的 I/O 线缆: Basler 线缆产品组合:
- GPIO 线缆,10 米(黄色线缆):与相机的 GPIO 线路一同使用,同时为相机供电。为避免串扰引起干扰,未连接光电耦合 I/O 线路。
- 光电耦合 I/O 线缆,10 米(蓝色线缆):与相机的光电耦合 I/O 线路一同使用。为避免串扰引起干扰,未连接光电耦合 I/O 线路。不能为相机供电。因此,使用此线缆时,必须采用以太网供电 (PoE)。
- 光电耦合 GPIO Y 线缆,2 x 10 米(黄蓝色电缆):允许您同时使用 GPIO 线路和光电耦合 I/O 线路,而不会受到串扰的干扰。有两条单独的电线可拆分两种 I/O类型,可同时为相机供电。
- Power-I/O 线缆,10 米(灰色线缆):与相机的光电耦合 I/O 线路一同使用。与光电耦合 I/O 线缆(上文所述蓝色线缆)不同,该线缆可为相机供电。但是,由于所有线路均已连接,因此 GPIO 线路和光电耦合 I/O 线路之间可能会发生串扰。
- Power-I/O PLC+ cable, 10 m (gray cable): For use with the opto-coupled I/O lines of Basler cameras connected to a programmable logic controller (PLC). It adapts the signal level for zero voltage from PLC level (\<8.4 VDC) to TTL level (\<1.4 VDC).
物理接口#
相机连接器和 LED 状态指示灯#
I/O 连接器#
- Hirose 微型插座(零件号 HR10A-7R-6PB)
- 推荐的配对连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-6S)
USB 3.0 Micro-B 连接器#
- 带螺丝锁紧机制的标准 USB 3.0 Micro-B 连接器
- 推荐的配对连接器:带螺丝的标准 USB 3.0 Micro-B 连接器
LED 状态指示灯#
指示相机工作情况(LED 亮起 = 相机正在工作)。
连接器引脚排列#
| 引脚 | 线路 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | Line 3 | 通用 I/O (GPIO) 线路 |
| 2 | Line 1 | 光电耦合 I/O 输入线路 |
| 3 | Line 4 | 通用 I/O (GPIO) 线路 |
| 4 | Line 2 | 光电耦合 I/O 输出线路 |
| 5 | - | 光电耦合 I/O 线路接地 |
| 6 | - | 通用 I/O (GPIO) 线路接地 |
预防措施#
→ See Safety Instructions (ace, ace 2, racer 2 S).
安装#
→请参阅相机安装。
功能#
→ 请参阅功能部分。