跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

acA800-510uc#

acA800-510uc Basler ace USB 3.0 相机配有 onsemi PYTHON 500 CMOS 传感器。

Basler ace USB 3.0 相机

规格#

通用规格#

acA800-510uc
分辨率(H×V 像素) 832 x 632(全分辨率)
800 x 600(默认分辨率)
您可以通过更改图像 ROI 来更改分辨率。
分辨率 CCIR
传感器类型 onsemi
PYTHON NOIP1SE0500A
逐行扫描 CMOS
全局快门
传感器格式 1/3.6"
传感器有效对角线尺寸 4.8 mm
像素尺寸 (H × V) 4.8 x 4.8 μm
光谱 可见光
帧速率 511 fps(在 fast Sensor Readout Mode 和默认
分辨率下)
393 fps(在 normal Sensor Readout Mode 和默认
分辨率下)
另请参阅 Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)。
产品系列 ace U
单色/彩色 彩色
图像数据接口 USB 3.0,标称最高传输速率为 5 Gbit/s(超高速)
像素格式 请参阅 Pixel Format。
同步方式 通过硬件触发
通过软件触发
通过自由运行
曝光时间控制 通过硬件触发
通过相机 API 编程
相机电源要求 5 VDC 下约为 3.0 W(典型值)
约 3.3 W(最大值)
I/O 线路 1 条光电耦合输入线路
1 条光电耦合输出线路
2 条通用 I/O (GPIO) 线路
镜头接口 C 口
尺寸(长x宽x高) 29.3 x 29 x 29 mm(不带镜头接口或连接器)
48.2 x 29 x 29 mm(带镜头接口和连接器)
重量 <80 g
符合标准 CE(含 RoHS)、EAC、UKCA、UL 认证、FCC、GenICam 2.x(含 PFNC 2.x 和 SFNC 2.x)、IP30、USB3 Vision、REACH、KC
您的相机型号证书
有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。
软件 Basler pylon Software Suite(4.0 或更高版本)
适用于 Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS 和 Android
配件 适合您相机型号的附件
有售性和定价 请参阅 Basler 网站上的产品页面。

光谱响应#

PYTHON NOIP1SE0500A 光谱响应

光谱响应曲线不包括镜头特性、光源特性和红外截止滤光片特性。

红外截止滤光片#

彩色相机配备有红外截止滤光片。滤光片安装在镜头接口内的滤光片支架中。

红外截止滤光片具有以下光谱特征:

波长 [nm] 透光率
450-610 T最小值 > 90%
450-620 T平均值 > 93%
645 ± 10 T = 50%
700-1070 Tmax < 4 %
690-1070 Tavg < 1 %

滤镜架可以取下。有关更多信息,请参阅 ace 红外截止滤镜架拆卸步骤应用说明。

信息

拆卸 IR cut filter 会导致图像传感器在捕获可见光的同时也捕获红外辐射。这可能会导致显着的色彩失真,并可能会影响白平衡性能。

机械规格#

相机尺寸和安装点#

带 C 口镜头接口相机的机械尺寸 (mm)

→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。

允许的最大镜头伸入深度#

→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度。

安装说明#

→ 请参阅安装说明。

压力测试结果#

→ 请参阅压力测试结果。

要求#

环境要求#

温度和湿度#

工作期间的外壳温度 0–50 °C (32–122 °F)
工作期间的湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝
存放温度 -20-80 °C (-4-176 °F)
存放湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝
外壳温度依据 UL 60950-1 最高 70 °C (158 °F)
环境温度符合 UL 60950-1 最高 30 °C (86 °F)

散热#

→ 请参阅提供散热。

电气要求#

警告 — 触电危险

使用未经批准的电源可能会导致触电,从而可能造成严重伤害或死亡。

  • 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 要求的电源。
  • 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 SELV 和 LPS 要求。
警告 – 火灾隐患

使用未经批准的电源可能会导致火灾和烧伤。

  • 必须使用符合限功率电源 (LPS) 要求的电源。
  • 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 LPS 要求。
注意 – 错误的电压会损坏相机。

相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。

不要在 I/O 线路上使用负电压。

相机电源#

必须提供符合通用串行总线 3.0 规格的相机电源。

作用在相机连接器上的有效标称工作电压为5 VDC。

光电耦合 I/O 输入线路#

电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
0–24 VDC 安全工作范围。
0–1.0 VDC 表示逻辑 0(禁用逆变器)。
>1.0–2.2 VDC 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。
>2.2 VDC 表示逻辑 1(逆变器禁用)。
  • 最小电流:5 mA
  • 电流消耗:5–15 mA
  • 如果相机连接到PLC设备,Basler 建议使用线缆将 PLC 的电平调整到适合相机的电平。

光电耦合 I/O 输出线路#

电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
3.3–24 VDC 安全工作范围。
<3.3 VDC I/O 输出不可靠。
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 最大负载电流:50 mA
  • 最小负载电流: 未指明。考虑以下条件:
    • 当负载电流低时,漏电流会产生更强的影响。
    • 输出的传输延迟随着负载电流的减小而增加。
    • 高阻抗电路往往更容易受到 EMI 影响。
    • 对于长线缆而言,电流越高,其压降就会越高。

通用 I/O 线路#

注意:对相机的 GPIO 线路施加错误的电信号会严重损坏相机。

在将任何外部电路连接到 GPIO 线路之前,请使用 Line Mode 功能,配置输入或输出线路。

确保按以下规定施加适当的输入或输出信号电压。

作为输入端运行#
电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
0–24 VDC 安全工作范围。最小外部上拉电压为 3.3 VDC。
0-0.8 VDC 表示逻辑 0(禁用逆变器)。
>0.8-2.0 VDC 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。
>2.0 VDC 表示逻辑 1(逆变器禁用)。
  • Current draw (high-level): <100 μA
  • 灌电流:您的应用必须能够从 GPIO 输入线路(电压不超过 0.8 VDC)获取 2 mA 的灌电流。
作为输出端运行#
电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
3.3–24 VDC 安全工作范围。
<3.3 VDC I/O 输出不可靠。
  • 内部上拉电阻:≈2 kΩ,集电极开路。在许多应用中必须提供一个额外的上拉电阻。
  • Residual voltage ("on" state): 在 50 mA 和 25°C (77°F) 的外壳温度下 ≈0.4 VDC。实际残余电压取决于工作温度、负载电流和电子元件的生产差异。
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 最大负载电流:50 mA
  • 最小负载电流: 未指明。考虑以下条件:
    • 当负载电流低时,漏电流会产生更强的影响。
    • 输出的传输延迟随着负载电流的减小而增加。
    • 高阻抗电路往往更容易受到 EMI 影响。
    • 对于长线缆而言,电流越高,其压降就会越高。

有关 I/O 线路的更多信息,请参见 I/O 控制部分。

电路图#

→ 请参阅电路图。

线缆要求#

USB 3.0 线缆#

  • 使用带有 Micro-B 插头的高质量 USB 3.0 线缆。
  • 为避免 EMI,必须按照 USB 3.0 标准对线缆进行屏蔽。
  • Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的 USB 3.0 线缆。

有关建议的 USB 3.0 电缆的更多信息,请参见“Basler USB 3.0 相机的建议附件”文档。

I/O 线缆#

  • I/O线缆必须带屏蔽层。
  • I/O 线缆的横截面必须至少为 0.14 mm²(接近 AWG26)。
  • 使用双绞线线缆。
  • 推荐的最大长度:10 m
  • 相机端连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-6S)或同等产品
  • 应避免靠近强磁场。
  • Basler 建议使用以下系列中的 I/O 线缆: Basler 线缆产品组合:

物理接口#

相机连接器和 LED 状态指示灯#

相机连接器

I/O 连接器#

  • Hirose 微型插座(零件号 HR10A-7R-6PB)
  • 推荐的配对连接器:Hirose 微型插头(零件号 HR10A-7P-6S)

USB 3.0 Micro-B 连接器#

  • 带螺丝锁紧机制的标准 USB 3.0 Micro-B 连接器
  • 推荐的配对连接器:带螺丝的标准 USB 3.0 Micro-B 连接器

LED 状态指示灯#

指示相机工作情况(LED 亮起 = 相机正在工作)。

连接器引脚排列#

I/O 连接器引脚编号

引脚 线路 功能
1 Line 3 通用 I/O (GPIO) 线路
2 Line 1 光电耦合 I/O 输入线路
3 Line 4 通用 I/O (GPIO) 线路
4 Line 2 光电耦合 I/O 输出线路
5 - 光电耦合 I/O 线路接地
6 - 通用 I/O (GPIO) 线路接地

预防措施#

→ 请参见安全说明 (ace, ace 2, racer 2 S)。

安装#

→请参阅相机安装。

功能#

→ 请参阅功能部分。