跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

准确性和精度(时间噪声)#

Basler blaze 和 Smart blaze 相机针对 0.5–5.5 m 的测量范围进行了校准。

这是它们提供最佳结果的范围。从技术上讲,该相机能够测量长达 10 m 的距离。准确性和精度是判断测量结果质量的关键特征。

信息

本主题中的所有信息均适用于所有 blaze 和 Smart blaze 相机型号。为简便起见,下文统一使用“blaze”指代所有型号。

常规#

  • 准确度
    准确度是测量距离和真实距离之间的平均差。它是对系统误差的描述。为了获得尽可能准确的结果,blaze 相机在工厂经过校准和测试,以保证可靠的准确度。
  • 精度
    精度是准确性的标准偏差,也称为时间噪声或可重复性。

下图说明了这两个方面之间的关系:

显示准确性与精度间关系的图表 说明准确性与精度间差异的测量结果

blaze 相机的准确度测试#

在以下统一条件下测量 blaze 相机的准确度和精密度:

  • 采用默认设置的相机
  • 稳定工作温度(20 分钟的相机预热时间)
  • 平面白色目标,反射率 90%
  • 无环境光
  • 22 °C 室温
  • 传感器中心 40 x 40 像素
  • 平均超过 25 张图片

测试结果#

准确性(系统误差)#

下图显示的测量准确性为 ±5 mm。出于可视化目的,测试结果已放置在 0 误差线附近。

blaze 相机的长距离准确度

blaze 相机的短距离准确度

精度(时间噪声)#

blaze 相机的长距离精密度

blaze 相机的短距离精密度