Acquisition Frame Rate (blaze)#
如果要在自由运行图像采集中以恒定的帧速率操作相机,此功能很有用。
该功能的使用#
运作原理#
如果启用了 Acquisition Frame Rate 功能,相机的最大帧速率受您输入的 Acquisition Frame Rate 参数值的限制。
例如,将帧采集速率设置为 20 帧/秒 (fps) 具有以下效果:
- 如果另一个限制帧速率的系数允许高于 20 fps 的帧速率,帧速率将保持在 20 fps 的恒定值。
- 如果另一个限制帧速率的系数仅允许帧速率低于 20 fps,则帧速率将不受 Acquisition Frame Rate 功能的限制。
设置帧采集速率#
- 设置
AcquisitionFrameRateEnable参数至true. - 设置
AcquisitionFrameRate参数设为您希望 Camera 帧率的上限(以每秒帧数为单位)。