跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

避免 EMI 和 ESD 问题 (Stereo ace)#

本主题说明如何避免由于电磁干扰 (EMI) 和静电放电 (ESD) 而导致的相机故障。

一般信息#

Basler 相机经常安装在工业环境中。这些环境通常包括会产生电磁干扰 (EMI) 并可能引起静电放电 (ESD) 的设备。这可能会导致故障,例如错误触发或意外停止图像采集。EMI 和 ESD 也可能会对从相机传出的图像质量产生负面影响。

指导准则#

为避免由于 EMI 和 ESD 而导致的不当相机行为,请遵循以下一般准则:

  • 相机的安装位置应尽可能远离产生火花或强电磁场的设备。
  • 线缆应远离无屏蔽电动机、变压器、无屏蔽线圈和采用开关技术的电气设备。
  • 始终使用高质量屏蔽线缆。使用高质量线缆是抵御 EMI 和 ESD 的最佳方法之一。
  • 尽量使用长度刚好足够的相机线缆,并尝试使相机线缆和电源线相互平行。避免盘绕相机线缆。如果线缆过长,请采用弯曲走线路径,但不要盘绕线缆。
  • 尝试在一个点进行所有接地,例如,为整个系统使用单个电源插座,并将所有接地连接到单个插座。这有助于避免庞大的接地环路(庞大的接地环路可能是 EMI 问题的主要原因)。
  • 在主电源上使用线路滤波器。
  • 通过采取以下措施降低静电放电风险:
    • 在安装位置(例如地板、工作环境)使用导电材料。
    • 穿着合适的衣服(棉质)和鞋子。
    • 注意控制环境中的湿度。低湿度会导致 ESD 问题。

Basler 应用说明“Basler 相机安装中避免出现 EMI 和 ESD”提供了有关避免 EMI 和 ESD 的更多详细信息。