跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Basler dart Classic/R/E#

Basler dart Classic、dart R 和 dart E 相机型号属于 Basler dart 相机系列中的 1-board variant。根据型号的不同,这些单板相机提供裸板、S-mount 或 CS-mount 变体可供选择。

dart Classic、dart R 和 dart E 型号是专为极小空间设计的板级相机,其外形尺寸为 27 mm × 27 mm,具有重量轻、功耗低的特点。

有关 Basler dart 相机系列 2-board variant 的信息,请参阅 Basler dart M 主题。

dart Classic/R/E 相机系列提供多种接口、分辨率、速度、镜头接口以及来自领先制造商的传感器供您选择。

Basler dart 产品组合

dart Classic 相机#

dart Classic 是首个提供裸板变体的相机系列。dart Classic 型号提供 USB 3.0 接口,向下兼容 USB 2.0,并配备来自 e2v 和 onsemi 的传感器。

dart R 相机#

dart R 型号采用 USB 3.0 作为接口,并配备了优化的硬件、固件以及 Sony 的 Pregius 和 Starvis 传感器。

dart E 相机#

dart E 相机系列提供 BCON for MIPI 接口(带或不带板载集成图像处理),可直接连接至嵌入式处理器。

→ 请参阅 Embedded Vision Cameras 部分。