Basler racer 2#
Basler racer 2 相机提供 GigE、5GigE、CoaXPress 和 CoaXPress-over-Fiber 数据接口,拥有多种分辨率和速度,并采用来自领先制造商的传感器。

racer 2 S 相机#
Basler racer 2 S 相机提供 GigE、5GigE 和 CoaXPress 数据接口,并提供单色或彩色相机供选择。它们的尺寸仅为 29 mm x 29 mm,采用 2k 和 4k CMOS 图像传感器,行频高达 172 kHz。
GigE#
5GigE#
CoaXPress#
racer 2 L 相机#
Basler racer 2 L 相机配备 CoaXPress 接口,并提供单色或彩色相机供选择。它们拥有两个 CXP-12 接口,采用 8k 和 16k CMOS 图像传感器,行频高达 240 kHz。
CoaXPress#
racer 2 XL 相机#
Basler racer 2 XL 相机提供 CoaXPress-over-Fiber (4x CXP-25) 接口,并作为单色相机提供。它采用 BSI CMOS TDI 传感器,行频高达 500 kHz。