Stereo ace# Basler Stereo ace 相机系列为广泛的计算机视觉应用提供了一个可定制的 3D 立体相机平台。 Stereo ace 相机型号结合了两台 Basler ace 2 相机以提供立体视觉功能。由于采用这种模块化设计,大多数特性都可以根据您的特定要求进行调整。 这些相机使机器人能够实时感知其周围环境。搭配相应的软件包和可选的应用软件,这些相机非常适合用于典型的机器人任务,例如抓取和放置(pick-and-place)应用。 型号# STA-100-547C-082609W STA-100-547M-082609W STA-200-547C-082616W STA-200-547M-082616W STA-300-547C-082625W STA-300-547M-082625W