Binning (Stereo ace)#
通过降低分辨率,您可以减轻传输和处理负载,并改善延迟和帧率。
可用以下分辨率参数:
BslDepthResolution用于视差相关的输出BslIntensityResolution用于强度图像
这两个参数均支持以下分辨率:
Full: 5 MPHigh: 1.3 MPLow: 0.3 MP
使用 BslDepthResolution 用于控制视差、置信度和错误图像的分辨率。使用 BslIntensityResolution 用于控制强度图像的分辨率。
根据这两个参数所选的组合,生产者会推导出相机端像素 Binning 与主机端 2D Scaling 的合适内部组合。
这些参数在 Depth Control 主题中有详细说明。
信息
在 2.0 之前的固件版本中,Binning 是通过 BinningHorizontal 和 BinningVertical 参数实现的。这些参数仍然可用,但不应再使用。