blaze-101s#

规格#
通用规格#
| blaze-101s | |
|---|---|
| 传感器类型 | Sony IMX556 Area Scan CMOS (ToF,Time-of-Flight) |
| 测量方法 | ToF (Time-of-Flight) |
| 分辨率(H×V 像素) | 640 x 480(全分辨率) |
| 分辨率 | VGA |
| 视野 (H x V) | 67° x 51° 有关如何以毫米为单位计算视场,请参阅 Scan3dFocalLength 主题。 |
| 范围 | 短:0.3–1.5 m 长:0.3–10 m |
| 准确性(典型) | ±5 mm (0.5–5.5 m) (有关更多信息,请参见准确性测试条件。) |
| 时间噪声(典型) | <1.0 mm (up to 5.5 m) (For more information, see Accuracy Test Conditions.) |
| 帧速率 | 20 fps(默认) 30 fps(快速模式) |
| 延迟 | <85 ms |
| 同步方式 | 自由运行、PTP IEEE 1588、软件触发、硬件触发 |
| 照明 | VCSEL,940 nm |
| 环境光强度 | 环境光:最大辐照度 12.8 W/m² @ 920–970 nm (有关更多信息,请参见环境光强度测试条件。) |
| 多相机操作 | 是;通过 Multi-Camera Channel 或者 PTP |
| 通信接口ace | 千兆以太网 (1000 Mbit/s) |
| 像素格式 | Depth Map: Coord3D_C16, Mono16, Coord3D_ABC32f Intensity Image: Mono16 Confidence Map: Mono16、Confidence16 Point Cloud: Coord3D_ABC32f |
| 曝光时间控制 | 通过相机 API 编程 |
| 相机电源要求 | 24 VDC (±10 %) supplied via the camera's power connector <16.7 W mean @ 24 VDC <57 W peak @ 24 VDC |
| 冷却 | 被动,无风扇 |
| 外壳等级 | IP67 (EN60529) |
| 尺寸 (W x H x L) | 99.6 x 80.6 x 63.1 mm |
| 重量 | <690 g |
| 功能 | 请参阅 Features 主题。 |
| 符合标准 | 认证标志: CE(包含 RoHS)、EAC、UKCA、FCC、KC 电磁兼容性发射: EN 61000-6-4;FCC (2006) 第 15 部分,B 子部分 电磁兼容性抗扰度: EN 61000-6-2(包括 EN 61000-4-2、EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、EN 61000-4-6,以及使用适合的电缆时信号幅度提高至 24 V/m 的 EN IEC 61000-4-3;有关详细信息,请参阅 Cable Requirements) 冲击与振动: EN 60068-2-27、EN 60068-2-6、EN 60068-2-64(有关详细信息,请参阅 Stress Test Results) 激光安全: 1 类激光 (EN 60825-1:2014+A11:2021, IEC 60825-1:2014) 机器视觉标准: GigE Vision、GenICam、GenTL 您的相机型号的证书 有关详细信息,请参阅 Basler 网站的 Compliance 部分。 |
| 软件 | pylon Software Suite(8.1 或更高版本) pylon Supplementary Package for blaze |
| 操作系统 | Windows 10 Windows 11 Linux x86_64(在 Ubuntu 18.04、20.04 和 22.04 下经过测试) Linux ARM |
| 编程语言 | C++、Visual Basic、C#、Python |
| 配件 | 适合您相机型号的附件 |
准确性测试条件#
在以下条件下测量准确性:
- 采用默认设置的相机
- 稳定工作温度(20 分钟的相机预热时间)
- 平面白色目标,反射率 90%
- 无环境光
- 22 °C 室温
- 传感器中心 40 x 40 像素
- 平均超过 25 张图片
有关准确性和可重复性的更多信息,请参见准确性和精度主题。
环境光强度测试条件#
在以下条件下测量环境光强度:
- 平面白色目标,反射率 90%
- 940 nm LED 照明目标
- 目标和相机之间的距离为 6 m
- Exposure 时间为 250 µs
有关测量设置和测试结果的更多信息,请参见环境光强度主题。
激光照明#
特征#
blaze 相机配备有 VCSEL(垂直腔面射型激光器),可发射不可见的近红外激光。根据 IEC 60825-1:2014、EN 60825-1:2014 和 EN 60825-1:2014/A11:2021,相机被归类为 1 类激光产品。此外,在正常运行期间符合 EN 60825-1:2007(已撤销)的排放限值。
产品标签上打印的认证信息#
IEC 60825-1:2014、EN 60825-1:2014 和 EN 60825-1:2014/A11:2021
除了符合 IEC 60825-1:2014 第 3 版,还符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,如 2019 年 5 月 8 日的激光声明 56
此处显示了激光孔的位置和激光的束角。
激光安全#
相机被归类为 1 类激光产品。这意味着它在所有合理可预见的正常使用条件下都是安全的。
下文所述的技术安全要素(电力控制、光扩散器和保护玻璃)可确保可及的发射保持在安全范围内。它们的正确功能通过质量管理措施来保证,这些措施包括在组装后进行 100% 测试。
电力控制#
相机配备有电子安全电路,当检测到功耗过高时,该电子安全电路会在 1 ms 或更短的时间内关闭激光照明。
光扩散器#
扩散器是安装在每个 VCSEL 激光孔处的光学元件。它们既充当光束整形器,又充当光束衰减器。需要它们存在才能将可及的发射减少到安全极限。在正常操作条件下,Basler 认为扩散器的故障不太可能超出合理可预见的范围。
但是,在严重损坏相机的情况下(例如,由于超出指定限制的机械应力或未经授权的改装而引起),不能最终排除扩散器的故障。如果扩散器发生故障,请遵守安全说明(blaze) 中的警告信息。
保护玻璃#
VCSEL 被保护玻璃屏蔽。这样可以防止用户意外触及 VCSEL 的表面,并保证能够保持与眼睛之间的最小距离。
产品标签#
这是贴在每台 blaze-101s 相机上的产品标签示例。MAC 地址和序列号等详细信息因相机而异。

机械规格#
相机尺寸和安装点#
下图显示了相机的尺寸和安装点以及激光孔径的位置和激光的光束角。请注意,相机的视野与此处描述的角度不同。
→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。
安装说明
安装相机时,请注意以下事项:
- 确保使用至少两个 M4 螺丝将相机牢固地固定在合适的安装主体上。
- 确保螺纹旋入深度至少为 5 mm,且不超过 6 mm。
压力测试结果#
→ 请参阅压力测试结果。
相机坐标系#
blaze-101s 相机使用右手坐标系,其中 y 轴朝下。坐标系的原点位于相机外壳内的光学中心。
由于传感器、镜头及其相互位置之间的机械公差,每个单独设备的精确原点都有很小的变化。
光学中心的位置由镜头的焦距以及光轴与传感器的交点决定。该交点称为 主点。它靠近传感器中心的像素,但由于机械公差,其确切位置会有微小变化。要确定确切位置,请获取 Scan3dPrincipalPointU 和 Scan3dPrincipalPointV Property。
光学中心位于光轴上。距主点的距离(以像素为单位)取决于焦距(以像素为单位),您可以通过获取以下各项的值来确定: Scan3dFocalLength 参数.
如果您的应用程序需要使用相对于相机外壳前部而非光学中心的坐标和距离,则可以使用 ZOffsetOriginToCameraFront 参数来确定光学中心与相机外壳前部之间的距离。请参阅 处理测量结果 以了解如何执行此坐标转换。
信息
许多常用的点云处理工具(例如 MeshLab 和 CloudCompare)也使用右手坐标系,但它们的 y 轴朝上。由于 y 轴方向的这种差异,这些工具显示由 blaze-101s 相机生成的点云时会前后颠倒、上下翻转。
为了使点云与这些工具兼容,它们需要沿 x 轴旋转 180°。这相当于将 y 值和 z 值乘以 -1。这在 pylon blaze 补充软件包随附的 Save Point Cloud 示例中进行了说明。
或者,您可以使用 blaze Viewer 的保存深度和图像数据功能,在将点云保存到文件时自动完成此旋转。选中反转 z 轴复选框(默认启用),即可确保点云与上述工具兼容。
有关此功能的更多信息,请参阅“保存深度和图像数据”。
要求#
硬件要求#
- Basler blaze-101s 相机
- 电源
- GigE 线缆
- 相机支架
- 含 GigE 兼容网络适配器的计算机,例如 Intel Pro 1000
软件要求#
-
操作系统
- Windows 10、Windows 11
- Linux x86_64(在 Ubuntu 20.04、22.04 和 24.04 下通过测试)
- AArch64 Linux(使用 Linaro gcc 7.3.1 工具链构建的二进制文件;根据 Linux for Tegra 进行了测试)
-
pylon Software Suite
其中包含所有必要的驱动程序以及实用的工具。 - pylon Supplementary Package for blaze
该补充软件包是对 pylon Software Suite 的扩展,并提供对 Basler blaze 相机的支持。它适用于 Windows 和 Linux 操作系统,并包含以下内容: - blaze 查看器
- pylon blaze 相机的 C++ 即时相机类
- pylon blaze 相机的 .NET 参数列表
- blaze 特定 C++、C#、VB 和 Python 编程示例
- 适用于 blaze 相机的机器人操作系统 (ROS) 驱动程序
- MVTec HALCON 的示例脚本
信息
pylon Software Suite 和 pylon Supplementary Package for blaze 替代了 Basler blaze SDK。尽管 Basler blaze SDK 将继续提供以允许用户维护现有应用程序,但 Basler 强烈建议使用 pylon Supplementary Package 来开发新应用程序。
电气要求#
警告 — 触电危险
使用未经批准的电源可能会导致触电,从而可能造成严重伤害或死亡。
必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 要求的相机电源。
警告 – 火灾隐患
使用未经批准的电源可能会导致火灾和烧伤。
必须使用符合限功率电源 (LPS) 要求的相机电源。
注意 – 错误的电压会损坏相机。
相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。
注意 — 不正确地插拔相机电源线可能会损坏相机。
为避免开关浪涌损坏相机,请仅在电源关闭时将电源线插入相机的电源接口或从电源接口中拔出电源线。
相机电源#
必须通过电源连接器为相机供电。有关连接器引脚分配的信息,请参阅连接器引脚排布。
| 电压要求 | 最大功耗 |
|---|---|
| 24 VDC (±10 %) | <16.7 W mean @ 24 VDC <57 W peak @ 24 VDC |
有关供电的更多信息,请参阅选择电源。
环境要求#
温度和湿度#
| 工作期间的外壳温度 | 0–50 °C (32–122 °F) |
| 工作期间的湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
| 存放温度 | -20-80 °C (-4-176 °F) |
| 存放湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
信息
温度对相机的性能有重大影响。有关更多信息,请参见温度主题。
散热#
→ 请参阅提供散热 (blaze)。
线缆要求#
以太网线缆#
- 请使用高质量的以太网线。建议使用带有 S/STP 屏蔽层的屏蔽 CAT 5e 或更高规格的网线。
如果您的应用要求对大于 10 V/m 的电磁场具有抗扰度,则必须使用带有 S/STP 屏蔽层的屏蔽 CAT 5e 或更高规格的网线。 - 使用直通(跳线)或交叉以太网线缆。
- 通常,线缆较长的应用或在强电磁干扰条件下的应用都需要使用更高类别的线缆。
- 应避免靠近强磁场。
- Basler 建议使用以下系列中的以太网线缆: Basler 配件 范围:
电源和 I/O 线缆#
- 线缆必须屏蔽。
- 线缆的横截面必须至少为 0.2 mm²(接近 AWG24)。
- 推荐的最大长度:10 m
- 相机侧连接器:M12 8 引脚 A 编码
- Basler 建议使用以下系列中的线缆: Basler 配件 范围:
物理接口#
相机连接器和 LED 指示灯#
以太网连接器#
- M12 8 针 X 编码母头连接器
- 用于提供 1000 Mbit/s 以太网到相机的连接
- 符合 IEC 61076-2-109 标准的配对连接器,“8 针 X 型公头”,例如,Bulgin PXMBNI12FIM08XSCPG9
电源连接器#
- M12 8 针 A 编码母头连接器
- 用于为相机供电
- 符合 IEC 61076-2-101 标准的配对连接器,“8 针 A 型公头”,例如,Bulgin PXMBNI12FIM08ASCPG7
LED 状态指示灯#
| 相机状态 | LED 状态指示灯 | 以太网 LED 指示灯 |
|---|---|---|
| 未通电 | 熄灭 | 熄灭 |
| 已通电,相机启动 | 绿色 | 红色 |
| 已通电,相机可开始使用 | 呈绿色闪烁 | 红色 |
| 已通电,正在进行网络连接 | 呈绿色闪烁 | 呈绿色/红色交替闪烁 |
| 已通电,已建立网络连接 | 呈绿色闪烁 | 绿色 |
| 已通电,网络连接不足 | 呈绿色闪烁 | 黄色 |
连接器引脚排列#
以太网连接器#
电源连接器#
| 引脚编号 | 以太网连接器 | 电源连接器 |
|---|---|---|
| 1 | 双向数据对 A+ | 相机电源 VCC |
| 2 | 双向数据对 A- | 相机电源接地 |
| 3 | 双向数据对 B+ | 相机电源接地 |
| 4 | 双向数据对 B- | 光电耦合 I/O 输出线路 |
| 5 | 双向数据对 D+ | 光电耦合 I/O 线路接地 |
| 6 | 双向数据对 D- | 光电耦合 I/O 输入线路 |
| 7 | 双向数据对 C- | 相机电源 VCC |
| 8 | 双向数据对 C+ | 预留,不连接 |
信息
始终同时连接电源 VCC 和电源 GND 引脚。
预防措施#
→ 请参阅安全说明 (blaze)。
安装#
→ 请参阅 相机安装 (blaze)。
功能#
→ 请参阅 blaze 功能。