daA720-520um#

机型#
daA720-520um 提供以下机型:
- 裸板:仅包含一个电路板。
- S 口:包含一个电路板和一个相机前面板。可以将 S 口镜头安装在相机正面的镜头接口上。
- CS 口:包含一个电路板和一个相机前面板。可以将 CS 口镜头安装在相机正面的镜头接口上。
规格#
通用规格#
| daA720-520um | |
|---|---|
| 分辨率(H×V 像素) | 728 x 544(全分辨率) 720 x 540(默认分辨率) 您可以通过更改图像 ROI 来更改分辨率。 |
| 分辨率 | VGA |
| 传感器类型 | Sony IMX287LLR-C 逐行扫描 CMOS 全局快门 |
| 传感器格式 | 1/2.9" |
| 传感器有效对角线尺寸 | 6.3 mm |
| 像素尺寸 (H × V) | 6.90 x 6.90 μm |
| 光谱 | 可见光 |
| 帧速率 | 197.9 fps(默认设置) 522.7 fps(默认设置,将 Sensor Bit Depth 设置为 8 bit 并禁用 Device Link Throughput Limit) 另请参见 Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)。 |
| 单色/彩色 | 单色 |
| 图像数据接口 | USB 3.0,标称最高传输速率为 5 Gbit/s(超高速) |
| 像素格式 | 请参阅 Pixel Format。 |
| 同步方式 | 通过硬件触发 通过软件触发 通过自由运行 |
| 曝光时间控制 | 通过相机 API 编程 |
| 相机电源要求 | ≈2W(典型值)@ 5 VDC |
| I/O 线路 | 4 条通用 I/O (GPIO) 线路 |
| 镜头接口 | S 口、CS 口,无固定卡口(裸板) |
| 尺寸(长x宽x高) | S 口和 CS 口型号:20 x 29 x 29 mm 裸板型号:8 x 28.3 x 27 mm |
| 重量 | S-mount and CS-mount models: <15 g Bare board model: <5 g |
| 符合标准 | CE(包含 RoHS)、EAC、UKCA、UL Listed、GenICam 2.x(包含 PFNC 1.x 和 SFNC 2.x)、USB3 Vision、REACH、FCC、KC 适用于您的相机型号的证书 有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。 |
| 软件 | Basler pylon Software Suite(6.0 或更高版本) 适用于 Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS 和 Android |
| 配件 | 适合您相机型号的附件 |
| 有售性和定价 | 请参阅 Basler 网站上的产品页面。 |
光谱响应#
光谱响应曲线不包括镜头特性和光源特性。
机械规格#
尺寸和安装点#
裸板机型#
→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。
S 口机型#
→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。
CS 口机型#
→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。
允许的最大镜头伸入深度#
→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度。
安装说明#
→ 请参阅安装说明。
压力测试结果#
→ 请参阅压力测试结果。
要求#
环境要求#
温度和湿度#
| 描述 | 裸板机型 | S 口和 CS 口机型 |
|---|---|---|
| 工作期间的设备温度 | 0–75 °C (32–167 °F)a | 0–50 °C (32–122 °F)b |
| 存放期间的设备温度 | -20-80 °C (-4-176 °F) | -20-80 °C (-4-176 °F) |
| 湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
| 环境温度符合 UL 60950-1 | 最高 50 °C (122 °F) | 最高 50 °C (122 °F) |
散热#
→ 请参阅提供散热。
电气要求#
警告 — 触电危险
使用未经批准的电源可能会导致触电,从而可能造成严重伤害或死亡。
- 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 要求的电源。
- 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 SELV 和 LPS 要求。
警告 – 火灾隐患
使用未经批准的电源可能会导致火灾和烧伤。
- 必须使用符合限功率电源 (LPS) 要求的电源。
- 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 LPS 要求。
注意 – 错误的电压会损坏相机模块。
相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。
相机电源#
必须提供符合通用串行总线 3.0 规格的相机电源。
相机的标称工作电压为 5 VDC,对相机模块的连接器有效。
通用 I/O 线路#
相机模块具有四条直接耦合的 GPIO 线,可通过板背面的 I/O 连接器触点 3、4、5 和 6 连接。
GPIO 线路具有以下特性:
- 可以将它们配置为作为输入端或输出端运行。
- 它们分别称为线路 1、线路 2、线路 3 和线路 4。
- 直接连接到 FPGA(无缓冲,请参见电路图),因此无法防止过电流或过电压。
- 与电路板处于相同的电位。
- 它们与低压 TTL (LVTTL) 信号兼容。
- 具有最高 2 kV 的防静电放电 (ESD) 冲击(接触放电)保护。根据 EN61000-4-2 标准进行过测试。
- 默认情况下配置为输入线路。由于高阻抗,其输入容易受到噪声和电磁干扰 (EMI) 的影响。对于较长的线缆或强电磁环境,可能有必要使用有源转换器电路。
如果始终需要特定的输出逻辑电平,请添加合适的上拉或下拉电阻。如果使用下拉电阻,则电阻值应为 1.8 kΩ 或更大,以确保不超过电流限值。
注意 - 对相机的 GPIO 线路施加错误的电信号会严重损坏相机模块。
在将任何外部电路连接到 GPIO 线路之前,请使用 Line Mode 功能,将线路配置为输入或输出线路。
如果将 GPIO 线路配置为输出线路,切勿将该线路短接。
在将信号施加到 GPIO 线路之前,请将相机模块连接到 USB 端口。
确保按以下规定施加适当的输入或输出信号电压。
作为输入端运行#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 4.2 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
| 0-3.4 VDC | 安全工作范围。最小外部上拉电压为 3.3 VDC。 |
| 0-0.7 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
| 1.8-3.4 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |
- 最大输入漏电流:10 μA
- 内部上拉电阻:典型值为 25 kΩ,通常为 7 至 41 kΩ。
作为输出端运行#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 3.4 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
| 0-0.5 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
| 2.4-3.3 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |
通过输出电路的最大电流:2 mA
有关 I/O 线路的更多信息,请参见 I/O 控制部分。
电路图#
→ 请参阅电路图。
线缆要求#
USB 3.0 线缆#
- 使用带有 USB 3.0 Micro-B 插头的高质量 USB 3.0 线缆。
- 为避免 EMI,必须按照 USB 3.0 标准对线缆进行屏蔽。
- Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的 USB 3.0 线缆。
有关更多信息,请参见“Basler USB 3.0 相机的建议附件”文档。
I/O 线缆#
- 相机端的连接器必须用间距为 1.27 mm 的双排插头端接。
- 线缆接线必须符合下面所示的引脚分配。
USB 3.0 兼容性#
信息
此相机模块不兼容 USB 2.0。连接到 USB 2.0 端口时,它将无法使用。
注意–不合适的 USB 3.0 组件或带宽设置可能会损害相机的性能。
- 仅使用高质量的 USB 3.0 组件。否则,由于带宽限制,性能可能会降低,并且帧可能会损坏或丢失。
- Basler 强烈建议仅使用 Basler 中提供的配件。这些已经过全面测试,可实现最佳性能。
- 如果可能,每个 USB 3.0 主机控制器只能使用一台相机。
- 有关更多信息,请参见“Basler USB 3.0 相机的建议附件”文档。
- 如果您无法使用合适的 USB 3.0 组件,请减小
DeviceLinkThroughputLimit参数的值。但是,这会降低相机的帧率。
- 相机的性能受某些带宽设置的影响。以下是常见问题:
- 如果
DeviceLinkThroughputLimit参数过高,可能会导致图像损坏或丢帧。 - 在采用滚动快门的相机上,如果 rolling shutter effect) 参数过低,可能会导致图像畸变(增加
DeviceLinkThroughputLimit)。 - 如果
MaxTransferSize)。
- 如果
物理接口#
连接器和 LED 状态指示灯#
I/O 连接器#
6 针插座连接器,带间距为 1.27 mm 的双排插座。允许接触 I/O 线路。
USB 3.0 连接器#
相机模块的 USB 3.0 接口是标准的 Micro-B USB 3.0 接口。它提供了标称 5 Gbit/s 的超高速数据传输连接,可为设备供电并可传输视频数据和控制信号。
连接分配和编号符合通用串行总线 3.0 标准。推荐的配对连接器是任何标准的 Micro-B USB 3.0 插头。
根据您如何将 Basler dart 集成到您的系统中,必须选择一个与安装位置的 dart USB 3.0 连接器方向匹配的 USB 3.0 接口。USB 3.0 连接器的方向如上图所示。
LED 状态指示灯#
指示相机工作情况(LED 亮起 = 相机正在工作)。
通过将以下参数设置为关闭,可以永久关闭 LED: DeviceIndicatorMode 参数至 Inactive.
I/O 接口引脚分配#
| 引脚 | 线路 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | - | 3.3 VDC;最高 20 mA 功率输出。请勿施加任何外部电压。 |
| 2 | - | 接地 |
| 3 | Line 1 | 通用 I/O (GPIO) 线路 预设:输入线路 |
| 4 | Line 2 | 通用 I/O (GPIO) 线路 预设:输入线路 |
| 5 | Line 3 | 通用 I/O (GPIO) 线路 预设:输入线路 |
| 6 | Line 4 | 通用 I/O (GPIO) 线路 预设:输入线路 |
预防措施#
→ 请参阅安全说明(dart 相机)。
安装#
→请参阅相机安装。
功能#
→ 请参阅功能部分。