Device Information Parameters (blaze)#
本主题描述了参数以及每个参数提供的信息。
该功能的使用#
标准设备信息参数#
blaze 相机提供以下 Device Information Parameters:
参数名称 | 显示名称 | 描述 |
---|---|---|
DeviceFirmwareVersion | 设备固件版本 | 相机的固件版本号。 |
DeviceManufacturerInfo | 设备制造商信息 | 其他制造商特定的设备信息。 |
DeviceModelName | 设备型号名称 | 相机的型号名称,例如 blaze-101。 |
DeviceScanType | 设备扫描类型 | 相机传感器的扫描类型(Areascan 或 Linescan ) |
DeviceSerialNumber | 设备序列号 | 相机的序列号。 |
DeviceUserID | 设备用户 ID | 用于为相机分配用户定义的名称。 |
DeviceVendorName | 设备供应商名称 | 相机的供应商名称,例如 Basler。 |
DeviceVersion | 设备版本 | 相机的订单号和硬件版本。 |
DeviceLinkSelector | 设备链路选择器 | 允许您选择用于数据传输的链接。该参数预设为 0。请勿更改此参数,因为只有一个链接。 |
DeviceLinkSpeed | 设备链路速度 | 网络链接速度(以位/秒为单位)。 |
SensorWidth | 传感器宽度 | 相机传感器的实际宽度(以像素为单位)。 |
SensorHeight | 传感器高度 | 相机传感器的实际高度(以像素为单位)。 |
WidthMax | 最大宽度 | ROI 的最大宽度(以像素为单位)。 |
HeightMax | 最大高度 | ROI 的最大高度(以像素为单位)。 |
Width | Width | 设备所提供图像的宽度(以像素为单位)。 |
Height | Height | 设备所提供图像的高度(以像素为单位)。 |
OffsetX | Offset X | 从原点到感兴趣区域的水平偏移量(以像素为单位)。 |
OffsetY | Offset Y | 从原点到感兴趣区域的垂直偏移量(以像素为单位)。 |
WorkingRangeMin | 最小工作范围 | 相机的最小工作范围。 |
WorkingRangeMax | 最大工作范围 | 相机的最大工作范围。 |
PayloadSize | 有效负载大小 | 图像数据加上传输的任何块数据的总大小(以字节为单位)。数据包报头不包括在内。此参数为只读。 |