dmA1920-51gc#

规格#
通用规格#
| dmA1920-51gc | |
|---|---|
| 分辨率(H×V 像素) | 1936 x 1216(全分辨率) 1920 x 1200(默认分辨率) |
| 分辨率 | 230 万像素 |
| 传感器类型 | Sony IMX392LQR-C 逐行扫描 CMOS 全局快门 |
| 传感器格式 | 1/2.3" |
| 传感器有效对角线尺寸 | 7.9 mm |
| 像素尺寸 (H × V) | 3.45 x 3.45 µm |
| 光谱 | 可见光 |
| 帧速率 | 44 fps(默认设置下) 51 fps(最大) 另请参阅 Basler 帧率计算器 (baslerweb.com)。 |
| 产品系列 | dart M |
| 单色/彩色 | 彩色 |
| 图像数据接口 | 快速以太网 (100 Mbit/s) 千兆以太网 (1000 Mbit/s) |
| 图像数据流协议 | GVSP |
| 像素格式 | 请参阅 Pixel Format。 |
| 同步方式 | 通过硬件触发 通过软件触发 通过自由运行 |
| 曝光时间控制 | 通过硬件触发 通过相机 API 编程 |
| 相机电源要求 | 5 VDC 下约为 3.1 W(典型值) |
| I/O 线路 | 1 个 通用输入线路 1 个 通用输出线路 当使用 Basler dart M Interface Board 或 dart M GigE Switch 时: 1 个通用输入线路(针对 dart M Interface Board 为光耦隔离) 1 个通用输出线路 1 个 通用 I/O (GPIO) 线路 |
| 镜头接口 | 提供 C-mount、C-mount、S-mount 和 CS-mount 作为附件 |
| 尺寸(长x宽x高) | 27.3 x 27.3 x 13.9 mm |
| 重量 | <14 g |
| 符合标准 | CE(包括 RoHS)、UKCA、EAC、FCC、KC、GenICam、GigE Vision、REACH 您的相机型号证书 有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的合规性部分。 |
| 软件 | Basler pylon Software Suite(6.0 或更高版本) 适用于 Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS 和 Android |
| 配件 | dart M GigE Switches 或 dart M Interface Boards dart Camera Mounts dart M Screw Kit for Mount Attachment dart Flexible Flat Cables dart I/O Cable Heat Sink for dart 另请参见 Basler 网站上的 Suitable Products 部分。 |
| 有售性和定价 | 请参阅 Basler 网站上的产品页面。 |
光谱响应#
光谱响应曲线不包括镜头特性、光源特性和红外截止滤光片特性。
机械规格#
尺寸和安装点#
→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。
信息
如果使用相机安装支架,则适用不同的尺寸。有关详细信息,请参阅 dart M Camera Mounts。
如上图所示,图像传感器的顶部和底部对应于所交付图像的顶部和底部(见下文)。
安装说明#
→ 请参阅安装说明。
压力测试结果#
→ 请参阅压力测试结果。
要求#
环境要求#
温度和湿度#
| 描述 | 温度 |
|---|---|
| 工作期间的设备温度 | 0–75 °C (32–167 °F)a |
| 存放期间的设备温度 | -20-80 °C (-4-176 °F) |
| 湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
-
温度在温度测量点(即板上最热的点)测得。这一点比板上的其他部分温度要高得多。
散热#
注意 – 超出指定范围的温度可能会导致烫伤或导致相机停机。
在相机规格给出的范围之外的温度下操作相机模块会导致以下问题:
- 相机模块会变热,触摸时可能会导致烫伤。
- 在没有散热的情况下操作相机模块可能会导致相机模块停机,从而保护其电气元件。
- 相机模块的使用寿命缩短。
确保充分散热。
→ 请参见 Providing Heat Dissipation。
→ 另请参见 How to Effectively Provide Heat Dissipation for dart M Camera Modules 应用说明。
电气要求#
有关相机电源要求的信息,请参阅上面的 General Specifications 表格。
→ 如果要将相机模块连接到 Basler 硬件,请参阅 dart M Interface Boards 或 dart M GigE Switch。
→ 如果要将相机模块连接到 自定义硬件,请参阅 dart M Interface Description。
物理接口#
FFC 连接器#
FFC 连接器通过 dart M FFC 电缆提供通往 dart M Interface Board 或 dart M GigE Switch 的接口。
注意 – FFC 电缆的方向错误可能会损坏电子元件。
FFC 电缆的两端没有方向性,即您可以将每一端连接到相机模块连接器,或者连接到接口板或 dart M GigE switch 的连接器。但务必确保以正确的方向插入电缆,即 FFC 电缆的红色导电路径必须面向电路板,如以下图像所示。图像演示了一个接口板示例,但该原理同样适用于该 switch。
您还可以连接自定义硬件。有关详细信息,请参阅 dart M Interface Description。
I/O 引脚分配#
→ 如果要将相机模块连接到 Basler 硬件,请参阅 dart M Interface Boards 或 dart M GigE Switch。
→ 如果要将相机模块连接到 自定义硬件,请参阅 dart M Interface Description。
预防措施#
→ 请参阅安全说明(dart 相机)。
安装#
→请参阅相机安装。
功能#
→ 请参阅功能部分。