跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

dmA4096-9gc#

dmA4096-9gc Basler dart M 相机配备了 Sony IMX545 传感器。

Basler dart M 相机模块

规格#

通用规格#

dmA4096-9gc
分辨率(H×V 像素) 4128 x 3008(全分辨率)
4096 x 3000(默认分辨率)
分辨率 1200 万像素
传感器类型 Sony IMX545-AAQJ-C
逐行扫描 CMOS
全局快门
传感器格式 1/1.1"
传感器有效对角线尺寸 14 mm
像素尺寸 (H × V) 2.74 x 2.74 µm
光谱 可见光
帧速率 8.4 fps(使用默认设置)
9.5 fps(最大)
另请参阅 Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com)。
产品系列 dart M
单色/彩色 彩色
图像数据接口 快速以太网 (100 Mbit/s)
千兆以太网 (1000 Mbit/s)
图像数据流协议 GVSP
像素格式 请参阅 Pixel Format。
同步方式 通过硬件触发
通过软件触发
通过自由运行
曝光时间控制 通过硬件触发
通过相机 API 编程
相机电源要求 ≈3.0 W(典型值)@ 5 VDC
I/O 线路 1 个 通用输入线路
1 个 通用输出线路
当使用 Basler dart M Interface Board 或 dart M GigE Switch 时:
1 个通用输入线路(dart M Interface Board 配备光耦隔离)
1 个通用输出线路
1 个 通用 I/O (GPIO) 线路
镜头接口 提供 C 接口、S 接口和 CS 接口作为 配件
尺寸(长x宽x高) 27.3 x 27.3 x 13.9 mm
重量 <14 g
符合标准 CE(包含 RoHS)、UKCA、EAC、FCC、KC、GenICam、GigE Vision、REACH
您的相机型号的证书
有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的合规性部分。
软件 Basler pylon Software Suite(版本 6.0 或更高版本)
适用于 Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS 和 Android
配件 dart M GigE Switches 或 dart M Interface Boards
dart Camera Mounts
dart M Screw Kit for Mount Attachment
dart Flexible Flat Cables
dart I/O Cable
Heat Sink for dart
另请参见 Basler 网站上的适用产品部分。
有售性和定价 请参阅 Basler 网站上的产品页面。

光谱响应#

Sony Pregius S 相对光谱灵敏度

光谱响应曲线不包括镜头特性、光源特性和红外截止滤光片特性。

机械规格#

尺寸和安装点#

dart M 相机模块的机械尺寸(单位:mm)

– > 下载 Basler 相机的 CAD/技术图纸。

信息

如果使用相机支架,则适用不同的尺寸。有关详细信息,请参阅 dart M Camera Mounts。

如上图所示,图像传感器的顶部和底部对应于交付图像的顶部和底部(见下文)。

图像传感器与显示图像的对齐方式

安装说明#

→ 请参阅安装说明。

压力测试结果#

→ 请参阅压力测试结果。

要求#

环境要求#

温度和湿度#

描述 温度
工作期间的设备温度 0–75 °C (32–167 °F)a
存放期间的设备温度 -20-80 °C (-4-176 °F)
湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝

  1. 温度在温度测量点(即板上最热的点)测得。这一点比板上的其他部分温度要高得多。

散热#

注意 – 超出指定范围的温度可能会导致灼伤或导致相机关闭。

在相机规范给出的范围之外的温度下操作相机模块会导致以下问题:

  • 相机模块变热,触摸时可能会导致灼伤。
  • 在没有散热的情况下操作相机模块可能会导致相机模块关闭,以保护其电气元件。
  • 相机模块的使用寿命缩短。

确保充分散热。

→ 请参阅提供散热。
→ 请参阅 How to Effectively Provide Heat Dissipation for dart M Camera Modules 应用说明。

电气要求#

有关相机电源要求的详细信息,请参阅上面的通用规范表。

→ 如果要将相机模块连接到 Basler 硬件,请参阅 dart M Interface Boards 或 dart M GigE Switch。

→ 如果您想将相机模块连接到 自定义硬件,请参阅 dart M Interface Description。

物理接口#

相机连接器

FFC 连接器#

FFC 连接器通过 dart M FFC 连接线提供通往 dart M Interface Board 或 dart M GigE Switch 的接口。

注意 – FFC 连接线方向错误可能会损坏电子元件。

FFC 连接线没有方向性区分,即两端均可连接至相机模块连接器、接口板连接器或 dart M GigE switch 连接器。但请务必确保以正确的方向插入连接线,即 FFC 连接线的红色导电线路必须面向电路板,如下图所示。该图以接口板为例,但同样的原则也适用于 switch。

连接 dart FFC Cable 时的方向

您也可以连接自定义硬件。有关更多信息,请参阅 dart M Interface Description。

I/O 引脚分配#

→ 如果要将相机模块连接到 Basler 硬件,请参阅 dart M Interface Boards 或 dart M GigE Switch。

→ 如果您想将相机模块连接到 自定义硬件,请参阅 dart M Interface Description。

预防措施#

→ 请参阅安全说明(dart 相机)。

安装#

→请参阅相机安装。

功能#

→ 请参阅功能部分。