Error Codes (blaze)#
如果发生几个不同的错误,则将它们存储在错误列表中,并可以一一检索。
该功能的使用#
运作原理#
相机可以检测出您可以自行纠正的错误。如果发生此类错误,则相机会为此错误分配一个错误代码,并将错误代码存储在内存中。
如果发生了几种不同的错误,相机将存储检测到的每种错误的代码。相机仅将每个代码存储一次,而不管它检测到相应错误的次数。
检查 Error Codes#
检查 Error Codes 是一个反复迭代的过程,具体取决于您的相机型号和发生了多少个错误。
检查 Error Codes:
- 获取
LastError参数的值。 - 将值存储在您的计算机上或将其记录下来以备将来参考。
- 执行
ClearLastError命令。
这将从错误代码列表中删除最后一个错误代码。 - 重复步骤 1 至 3,直到
LastError参数值为NoError。 - 使用下表纠正错误,或联系 Basler 支持部门以获取 Error Codes 列表。
可用错误代码#
| LastError 参数 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 无错误:自从上次执行 ClearLastError 命令或重新启动相机以来,相机未检测到任何错误。 |
| 1 | Overtrigger 错误:表示相机忽略了新的触发信号。 |
| 4 | Temperature error: Indicates that the allowed minimum or maximum temperature has been exceeded. |
| 7 | 照明错误:表明 VCSEL 存在问题。 |
| 8 | Illumination Calibration error: Indicates a problem with the VCSEL calibration. Contact Basler support if you encounter this error. |