跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Gain (dart E)#

相机的 Gain 功能可让您增加相机输出图像的亮度。

增加增益会增大图像的所有像素值。

要自动调整增益值,请使用 Gain Auto 功能。

该功能的使用#

配置增益设置#

  1. 设置 GainAuto parameter to Off.
  2. 设置 Gain parameter to the required value.
    The minimum and maximum parameter values vary depending on the camera model, the pixel format chosen, and the Binning settings.

详情#

模拟和数字增益#

在将来自相机传感器的信号转换为数字值之前,将应用模拟增益。在转换之后应用数字增益,即,它基本上是数字化值的乘积。

增益值#

相机型号 最小增益设置 启用垂直像素合并的最小增益设置 最大增益设置(8 位像素格式) 最大增益设置(10 位像素格式) 最大增益设置(12 位像素格式)
daA2500-60mc 0 - 26.85 - -
daA2500-60mci 0 不支持 33.98 - -
daA3840-30mc 0 - 15.56 - -
daA4200-30mci 0 不支持 33.06 - -

示例代码#

// Set the gain to 4.2 dB
camera.Gain.SetValue(4.2);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the gain to 4.2 dB
CFloatParameter(nodemap, "Gain").SetValue(4.2);
// Set the gain to 4.2 dB
camera.Parameters[PLCamera.Gain].SetValue(4.2);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
/* Set the gain to 4.2 dB */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "Gain", 4.2);
CHECK(errRes);
# Set the gain to 4.2 dB
camera.Gain.Value = 4.2
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
/* Set the gain to 4.2 dB */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "Gain", 4.2);
CHECK(errRes);

You can also use the pylon Viewer to easily set the parameters.