跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

常规信息 (GigE Line Scan Cameras)#

本主题简要概述了设置 GigE 线扫描相机以进行图像采集的主要步骤。

配置步骤概述#

以下是设置 GigE 线扫描相机的主要步骤:

Line Scan GigE Use Cases 主题向您展示了 典型用例 以及在配置 GigE 线扫描相机时必须考虑的特殊方面。本主题旨在帮助您初步了解触发器与参数如何相互作用。

将行组合成帧并将帧分配给对象图像 - 基础知识#

与任何其他线扫描相机一样,千兆以太网 (GigE) 相机中的传感器用于在物体通过相机时执行一系列行采集。但与许多其他相机不同,GigE 线扫描相机的运作方式如下:

  • GigE 相机不会在行采集完成后立即将来自各个单独行的像素数据传输到主计算机。
  • GigE 相机会将采集到的行累积在缓冲区中,并将它们组装成“帧”。当累积了确定数量的行以构成一帧时,该帧将通过以太网网络传输到主计算机。
  • 即: Height Image ROI 参数指定了帧的高度。每个对象的帧数取决于对象的长度和每帧的最大行数。有关每种 GigE 线扫描相机型号每帧最大行数的信息,请参阅 Image ROI 主题中找到有关突发图像采集的更多信息。
  • 对于 GigE 相机,您可以结合使用 Counter 和 Data Chunks 功能以及触发设置,来指定哪些行属于一帧以及哪些帧属于正确的测试对象。触发器、Counter 和 Data Chunks 设置的组合使得在记录的帧与相应的 chunk 数据之间建立连贯性成为可能。