跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

硬件安装 (blaze)#

本主题将指导您如何安装 Basler blaze 或 Smart blaze 相机。

一般信息#

信息

要实现可靠的距离测量,您可能会发现以下提示很有用:

  • 避免在发出的光处于 940-nm 光谱 (925–975 nm) 的 blaze 相机附近使用其他光源。
  • 避免使用直射阳光等极亮的光线,因为带通滤光片能过滤的光线是有限的。
  • 尽量减少创建 散射光 效果的可能性:
    • 避免在场景中放置不属于预期目标的任何物体,尤其是镜子或其他有光泽的表面/物体。
    • 避免将相机平放在表面中间。
    • 请注意,即使是相机视野之外的物体也会产生散射光。
  • 在运行期间保持稳定的外壳温度。
  • 采取措施以提供冷却。
  • 牢固安装相机。

在安装相机之前,请检查以下内容:

  • 您已阅读并理解警告。
  • pylon Software Suite 和 pylon Supplementary Package for blaze 已安装在您的计算机上。
  • 您拥有所有必要附件。

安装#

要安装相机:

  1. 将相机安装在合适的固定装置中,例如相机支架。
  2. 将 GigE 线缆的 M12 8 引脚插头插入相机背面的 M12 8 引脚 x 编码连接器中。
    建议的连接器拧紧扭矩为 60 Ncm。
  3. 将 RJ45 连接器插入计算机的以太网端口中。
  4. 将电源线缆的 M12 8 引脚插头插入相机背面的 M12 电源连接器中。
    建议的连接器拧紧扭矩为 60 Ncm。
  5. 将电源的交流电源插头插入电源插座。

当状态 LED 呈绿色闪烁且以太网 LED 呈绿色常亮时,表明照相机可以使用了。有关 LED 状态的更多信息,请参阅相机型号主题的“LED 状态”部分。

信息

相机需要一段时间才能达到稳定的工作温度。5分钟后,可能仍然会有 3–4 cm的测量误差。20 分钟后,距离测量应该是可靠的。

注意 — 不正确地插拔相机电源线可能会损坏相机。

为避免开关浪涌损坏相机,请仅在电源关闭时将电源线插入相机的电源接口或从电源接口中拔出电源线。

后续步骤#

继续进行网络配置。