硬件安装(GigE 相机)#
一般注意事项#
必须安装适用于 Windows 的 pylon Software Suite。
在开始硬件安装之前,请确保以下各项可用:
- 带有 GigE 接口的 Basler 相机。
- 一台使用合适的 GigE 网络适配器的计算机。
- 视情况准备一个电源或 PoE 供电注射器。
确保电源符合相机型号主题中列出的所有要求。您可以在面阵和线阵相机部分找到您的相机主题。
如果您想使用 PoE,而您的相机支持 PoE 但计算机不支持,请使用 PoE 供电注射器。或者,您也可以通过使用具备 PoE 功能的网卡(例如这款网卡)使您的计算机具备 PoE 功能。 - 如果适用,请为相机使用 C 口或 CS 口镜头。
如果您已经知道实际应用中将使用哪种镜头,请在相机安装和设置过程中使用相应镜头。如果不知道,Basler 建议使用变焦镜头进行安装和初始设置。如果您需要我们帮助您确定哪种镜头最适合您的应用,请联系 Basler 技术支持。 - 标准以太网线缆。Basler 建议使用 Cat 6 或 Cat 7 S/STP 线缆。如果使用 PoE 供电模块,则需要 2 根以太网线缆。
可通过 Basler 网站获得适当的线缆。
推荐的 GigE 网络适配器#
Basler 1GigE 相机#
建议将以下 GigE 网络适配器与 Basler 1 GigE 相机配合使用:
- Intel Pro 1000 系列
- Intel i210 系列
- Intel i340 系列
- Intel i350 系列
这些适配器已经过测试,通常可以很好地与 pylon GigE Vision 驱动程序配合使用。
但是,为了获得最佳性能,Basler 建议使用 Basler GigE 接口卡。
Basler 5GigE 相机#
建议将以下 GigE 网络适配器与 Basler 5GigE 相机配合使用:
Marvell AQtion AQC107
为了获得最佳性能,Basler 建议使用 Basler GigE 接口卡。
信息
您可以使用 1GigE 网络适配器操作 Basler 5GigE 相机。但是,相机的带宽将限制为其最大带宽的 1/5。
Basler 10GigE 相机#
建议将以下 GigE 网卡用于 Basler 10GigE 相机:
- Basler 10GigE 接口卡,双通道,SFP+
- Basler 100GigE 接口卡,双通道,QSFP28(通过以太网交换机或 QSFP28 转 SFP28 转换器)
信息
- GigE Vision 3.0 (GEV 3.0) 中的 GVRSP 流传输模式需要 RDMA(远程直接内存访问)支持。
在 Windows 上,Basler 10GigE 接口卡,双通道,SFP+ 和 Basler 100GigE 接口卡,双通道,QSFP28 被默认驱动程序识别为无 RDMA 功能的标准网卡。
要启用这些接口卡的 RDMA 功能,请务必从WinOF-2 驱动程序包在相应的接口卡上安装 WinOF-2 驱动程序。 - 在 Linux 上,10GigE 和 100GigE 接口卡通常由 Linux 内核原生支持(例如,对于 Basler 10GigE 接口卡,双通道,SFP+ 和 Basler 100GigE 接口卡,双通道,QSFP28,可通过 mlx5 驱动程序)。
要启用这些接口卡的 RDMA 功能,请验证是否已安装 RDMA Verbs 库 (libibverbs.so) 和 RDMA 连接管理器库 (librdmacm.so)。如果您的系统上没有这些库,请将其安装。 - 确保将 Basler 10GigE 接口卡,双通道,SFP+ 连接到以下收发器模块并配合其使用:Transceiver 10GBASE-T, Copper-to-SFP+。
- 此外,请确保
Driver Type类别中的 Device Transport Layer pylon 中的类别设置为RDMA Driver.
网络适配器和网络驱动程序#
虽然 Basler 推荐使用上面列出的适配器,但相机应与任何兼容的网络适配器卡配合使用。
信息
如果适配器不是推荐的网络适配器,您可能会遇到稳定性问题,例如图像数据丢失。此外,您的系统性能可能会下降。
使用推荐的网络适配器,还可以享受到 pylon GigE Configurator 带来的好处,它会自动优化您的系统,以获得最佳性能和可靠性。
pylon GigE Vision 驱动程序和工具优化并降低了由计算机和相机之间的网络流量引起的 CPU 负载。此外,它们具有非常稳健的数据包重发机制,可确保您的 GigE Vision 设置具有最大的稳定性和可靠性。
安装相机#
此步骤假设您要在 GigE 相机与计算机之间建立点对点连接。
ace、ace 2 和 racer 2 S 相机#
有关如何实现 ace 2 IP67 相机的 IP67 兼容性,请参阅ace 2 IP67 相机。
要安装相机:
信息
请确保遵守安装说明(即在系统中安装相机时拧紧螺钉的顺序)。根据您的系统设置,您可以选择先将相机安装在系统中,然后再执行本主题中的安装步骤,反之亦然。
- 从镜头接口上取下保护盖。
- 将 C 口或 CS 口镜头安装到相机上。注意镜头插入的深度不要超过“允许的最大镜头伸入深度”主题中指定的深度。
-
将相机连接到计算机并接通电源。
-
如果您将 Power over Ethernet (PoE) 与支持 PoE 的计算机配合使用(推荐选项)
- 将以太网线缆的一端插入相机的以太网连接器,然后将线缆的另一端插入您计算机上支持 PoE 的 GigE 网络适配器端口。
-
如果将以太网供电 (PoE) 与 PoE 电源注入器配合使用
- 将以太网电缆的一端插入供电注射器的“In”(或类似)端口,并将电缆的另一端插入计算机的 GigE 网卡端口。
- 将以太网线缆的一端插入 PoE 电源注入器的“Out”(或类似)端口,然后将线缆的另一端插入相机的以太网连接器。
- 使用电源注入器随附的电源线缆将注入器连接至交流电源插座。
-
如果您使用电源
- 将以太网线缆的一端插入计算机的网络适配器端口,然后将线缆的另一端插入相机的以太网接口。
- 将已经插入电源的线缆的 6 针连接器插入相机的 6 针连接器。
- 接通电源。
相机启动,并经历几个初始化步骤,包括 IP 地址分配。这需要一些时间。
-
信息
如果系统配置为在 Windows 系统任务栏中显示网络连接图标,则图标上可能会显示黄色感叹号。您可能还会看到有关连接受限的消息。您可以忽略这些图标和消息,因为它们并不会影响相机。
信息
对于 Basler ace 2 10GigE 相机型号,请检查以下设置:
- 要启用 Basler 10GigE Interface Card, 2-CH, SFP+ 或 Basler 100GigE Interface Card, 2-CH, QSQR28 的 RDMA(远程直接内存访问)功能,请务必在相应的接口卡上从 WinOF-2 驱动程序包安装 WinOF-2 驱动程序。
- 此外,请确保
Driver Type类别中的 Device Transport Layer pylon 中的类别设置为RDMA Driver.
ace 2 IP67 相机#
为了使 ace 2 IP67 相机达到 IP67 防护等级,请确保准备好以下符合 IP67 标准的组件:
- 盲塞和 O 形圈已预先安装在 ace 2 IP67 相机上。
- 镜头外壳适配环
- 符合 IP67 标准的镜头外壳
- 以太网线
- 电源线:使用符合 IP67 标准的电缆,以确保相机在完全组装和安装后符合 IP67 标准。
要安装相机并使其符合 IP67 标准:
信息
请确保遵守安装说明(即在系统中安装相机时拧紧螺钉的顺序)。根据您的系统设置,您可以选择先将相机安装在系统中,然后再执行本主题中的安装步骤,反之亦然。
注意 – 获取 IP67 防护兼容性。
- ace 2 IP67 相机的 M8 连接器(I/O 连接器)上预装了盲塞,相机螺纹上预装了 O 形圈。
- 安装期间,密封表面必须保持清洁且干燥。
- 在完成以下步骤并拧紧所有电缆之前,相机不具备 IP67 防护能力。Basler 建议使用 Basler Cable GigE, Cat 6, M12/RJ45, DrC 以及(如果需要)适用于 ace 2 IP67 相机的 Basler 电源线。这些电缆(电源线和以太网线)一旦拧入相机,即符合 IP67 标准。
- 确保后续步骤中的所有螺纹连接均已拧紧,以便压缩密封件/O 形圈。
注意 – Basler ace 2 IP67 相机:不正确的紧固扭矩可能会损坏连接器或损害 IP67 防护等级。
仅使用能够施加和控制指定扭矩的扭矩扳手来拧紧 M8 I/O 电缆连接器、M12 以太网电缆连接器和 M8 闷头(blanking plug)。
应用以下紧固扭矩:
- M8 I/O 电缆连接器:25–40 Ncm
- M12 以太网电缆连接器:40–60 Ncm
- M8 闷头:20 Ncm(如果您重新插入随相机附带的闷头)
- 第一步取决于您是否要使用相机的 M8 连接器:
- 如果您不使用相机的 M8 连接器:
保持 M8 连接器上的预装盲塞不变。 - 如果您要使用 M8 连接器:
取下 M8 连接器上的盲塞。
- 如果您不使用相机的 M8 连接器:
- 从镜头接口上取下保护盖。
- 确保所有密封表面均清洁且干燥。
- 确保预装的 O 形圈紧贴相机螺纹的密封表面。
- 将镜头外壳适配环安装到相机螺纹上。
- 将 C-mount 镜头安装到相机上。注意不要让镜头插入过深,不得超过最大允许镜头侵入深度主题中规定的深度。
-
将镜头外壳拧到镜头外壳适配环上,从而将镜头纳入镜头外壳中。
后续安装步骤:
-
将相机连接到计算机并接通电源。
-
如果您将 Power over Ethernet (PoE) 与支持 PoE 的计算机配合使用(推荐选项)
- 将以太网线拧入相机的以太网连接器,并将电缆的另一端插入计算机支持 PoE 的 GigE 网卡端口。
Basler 建议使用 Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S。
- 将以太网线拧入相机的以太网连接器,并将电缆的另一端插入计算机支持 PoE 的 GigE 网卡端口。
-
如果将以太网供电 (PoE) 与 PoE 电源注入器配合使用
- 将以太网电缆的一端插入供电注射器的“In”(或类似)端口,并将电缆的另一端插入计算机的 GigE 网卡端口。
- 将以太网线的一端插入 PoE 注入器的“Out”(或类似)端口,并将电缆的另一端拧入相机的以太网连接器。
- 使用电源注入器随附的电源线将注入器连接至交流电源插座。
-
如果您使用电源
- 将以太网电缆的一端插入计算机的网络适配器端口,并将电缆的另一端拧紧到相机的以太网连接器中。
- 将电源线上的 6 引脚连接器拧入相机的 6 引脚连接器中。
- 接通电源。
相机启动,并经历几个初始化步骤,包括 IP 地址分配。这需要一些时间。
-
信息
如果系统配置为在 Windows 系统任务栏中显示网络连接图标,则图标上可能会显示黄色感叹号。您可能还会看到有关连接受限的消息。您可以忽略这些图标和消息,因为它们并不会影响相机。
dart M 相机#
您可以将 dart M 相机模块与 Interface Board 或 dart M GigE switch 配合使用。
要安装相机:
注意 – 对以太网连接器施加机械应力可能会损坏 dart M interface board 或 GigE switch。
如果对以太网连接器(RJ45 插孔)施加了机械应力,请为电缆提供应力消除,以防止机械损坏 dart M interface board 或 dart M GigE switch。
有关如何避免机械应力的信息,请参见“Mounting Instructions”主题中的 Providing Strain Relief for the RJ45 Connector 一节。
- 相机模块交货时,传感器上贴有保护膜:
请从传感器上撕下保护膜。 - 如果您使用的是镜头座:请将 dart M camera mount 安装到相机模块上。
请参见Mounting Instructions主题中的 dart M Camera Modules 一节。 - 将镜头安装到相机模块上。请注意,插入镜头的深度不得超过 Maximum Allowed Lens Intrusion 主题中指定的范围。
-
将 dart M FFC Cable 的一端连接到相机模块。
确保按照电缆上所示的正确方向插入电缆。
FFC 电缆的两端没有方向性,即您可以将每一端连接到相机模块连接器、interface board 连接器或 dart M GigE switch 的连接器。但务必确保以正确的方向插入电缆,即 FFC 电缆的红色导电路径必须面向电路板,如下图所示。该图以 interface board 为例说明,但该原则同样适用于 switch。
有关如何进行散热的信息,请参考以下文档:
- Providing Heat Dissipation 主题(dart M 部分)
-
How to Effectively Provide Heat Dissipation for dart M Camera Modules 应用说明
-
以下步骤取决于您使用的是自定义 interface board 还是 Basler dart M GigE interface board 或是 Basler dart M GigE switch:
-
如果您使用的是自定义 interface board,请根据您自己的规范连接和安装该 interface board。
-
根据您的要求,您可以使用 dart M interface board 或 dart M GigE switch。对于这两种选项(interface board 或 GigE switch),都有适用于 PoE 或 AUX 的电路板或 switch 型号:
-
信息
如果您使用的是 dart M I/O 电缆:请确保以正确的方向将其插入 interface board 或 dart M GigE switch。I/O 电缆的红线对应引脚 1。
所连接的相机将启动并经历多个初始化步骤(包括 IP 地址分配)。这需要一些时间。
信息
如果系统配置为在 Windows 系统任务栏中显示网络连接图标,则图标上可能会显示黄色感叹号。您可能还会看到有关连接受限的消息。您可以忽略这些图标和消息,因为它们并不会影响相机。
使用接口卡或 GigE 交换机(PoE 变体)#
注意 – 对以太网连接器施加机械应力可能会损坏 dart M interface board 或 GigE switch。
如果对以太网连接器(RJ45 插孔)施加了机械应力,请为电缆提供应力消除,以防止机械损坏 dart M interface board 或 dart M GigE switch。
有关如何避免机械应力的信息,请参见“Mounting Instructions”主题中的 Providing Strain Relief for the RJ45 Connector 一节。
如果您使用的是 dart M GigE interface board 或 dart M GigE switch(PoE 型号),请在连接 FFC 电缆后执行以下操作:
- 根据您使用的是支持 PoE 的计算机还是 PoE 注入器,后续步骤有所不同:
- 如果您使用的是支持 PoE 的计算机:
将以太网电缆的一端插入 interface board 或 GigE switch 的以太网连接器,并将电缆的另一端插入计算机支持 PoE 的 GigE 网络适配器端口。请参阅上面的“注意”。 - 如果您使用的是 PoE 注入器:
- 将以太网电缆的一端插入供电注射器的“In”(或类似)端口,并将电缆的另一端插入计算机的 GigE 网卡端口。
- 将以太网电缆的一端插入 PoE 注入器的“Out”(或类似)端口,并将电缆的另一端插入 interface board 或 GigE switch 的以太网连接器。请参阅上面的“注意”框。
- 使用电源注入器随附的电源线将注入器连接至交流电源插座。
- 如果您使用的是支持 PoE 的计算机:
信息
如果您使用的是 dart M I/O cable:请确保以正确的方向将电缆插入接口板或 GigE switch。I/O 电缆的红色导线对应引脚 1。
所连接的相机将启动并经历多个初始化步骤(包括 IP 地址分配)。这需要一些时间。
信息
如果系统配置为在 Windows 系统任务栏中显示网络连接图标,则图标上可能会显示黄色感叹号。您可能还会看到有关连接受限的消息。您可以忽略这些图标和消息,因为它们并不会影响相机。
使用接口卡或 GigE 交换机(AUX 变体)#
注意 – 对以太网连接器施加机械应力可能会损坏 dart M interface board 或 GigE switch。
如果对以太网连接器(RJ45 插孔)施加了机械应力,请为电缆提供应力消除,以防止机械损坏 dart M interface board 或 dart M GigE switch。
有关如何避免机械应力的信息,请参见“Mounting Instructions”主题中的 Providing Strain Relief for the RJ45 Connector 一节。
如果您使用的是 dart M interface board 或 dart M GigE switch(AUX 变体),在连接 FFC cable 后,请按以下步骤操作:
- 将以太网电缆的一端插入计算机的网络适配器端口,另一端插入接口板或 GigE switch 的以太网连接器。请参见上方的“注意”框。
- 将您的 I/O 电缆插入接口板或 GigE switch 的 10 引脚 I/O 连接器中。
请确保引脚 1 连接到接地 (GND),引脚 2 提供 12–24 VDC 的供电。 - 如果您使用的是 dart M I/O cable:
请确保以正确的方向将电缆插入接口板或 GigE switch。I/O 电缆的红色导线对应引脚 1。
相机启动并会经历几个初始化步骤,包括 IP 地址分配。这需要一些时间。
信息
如果系统配置为在 Windows 系统任务栏中显示网络连接图标,则图标上可能会显示黄色感叹号。您可能还会看到有关连接受限的消息。您可以忽略这些图标和消息,因为它们并不会影响相机。