硬件安装 (Stereo ace)#
所使用的插图显示的是 STA-100-547C-082609W 相机型号。不过,本主题中的信息适用于所有型号。
一般信息#
在安装相机之前,请检查以下内容:
- 您已阅读并理解 安全说明。
- pylon Software Suite 和 Stereo ace 的 pylon Supplementary Package 已安装在您的计算机上。
- 您已备齐所有必要的附件(安装支架、用于将相机连接到投影仪的电缆、GigE 电缆、电源等)。
安装#
安装相机
为避免损坏相机,请仅使用提供的安装点(M5 和 1/4" 螺纹)来安装相机。它们位于相机的顶部和底部。
要安装相机:
- 使用包装中提供的电缆将右侧和左侧相机连接到投影仪。
- 将以太网电缆插入右侧和左侧相机。(不包含以太网电缆。)
- 将 GigE 电缆的 RJ45 连接器连接到计算机或网络交换机的以太网端口。
- 将电源电缆的 M12 8 引脚插头连接到相机背面的 M12 电源连接器。将连接器拧紧至推荐的扭矩 (60 Ncm)。
- 将电源的交流电源插头插入主电源插座。
当相机的 Status LED 和投影仪的 Power LED 常亮绿灯时,Stereo ace 相机即可使用。有关 LED 状态的更多信息,请参阅相机型号主题中的“LED 状态”一节。
注意 — 不正确地插拔相机电源线可能会损坏相机。
为避免上电浪涌损坏相机,只有在关闭电源时,才能将电源线插入相机的电源连接器或从其拔下。
后续步骤#
继续进行网络配置。