Histogram Statistics vTool#
您可以使用 Histogram Extractor vTool 从图像中提取亮度值,并将这些整数数组用作输入。
下载 pylon Software Suite 以使用 Histogram Statistics vTool。

该 vTool 输出以下统计数据:
- 最小值
- 最大值
- Mean
- Median
- StandardDeviation
- PixelCount
如果要从分布的顶部和底部移除亮度值(例如,因为极高或极低的值可能是由坏点或暗点引起的),可以通过以下 API 参数进行操作:
- Bottom Percentile:这允许您指定要从分布底部移除的亮度值百分比。默认值为 0.02,这意味着将移除小于所有值 2% 的值。
- Top Percentile:这允许您指定要从分布顶部移除的亮度值百分比。默认值为 0.02,这意味着将移除高于所有值 98% 的值。
- Discard:启用此参数可在评估前从分布中移除顶部和底部百分位数。
配置 vTool#
要配置 Histogram Statistics vTool,请在 Workbench 中双击它。随即会打开一个对话框,显示所有可用的设置。或者,您也可以在 Features - All 窗格中找到相同的设置。
输入#
HistogramData#
接受来自 Histogram Extractor vTool 的整数数组。
- 数据类型:图像
输出#
最小值#
返回输入数组(即直方图的亮度值)的最低索引位置。
- 数据类型:浮点数
最大值#
返回输入数组(即直方图的亮度值)中最高的索引位置。
- 数据类型:浮点数
Mean#
返回直方图的平均值。
- 数据类型:浮点数
Median#
返回直方图的中位数。
- 数据类型:整数
StandardDeviation#
返回直方图的标准差。
- 数据类型:浮点数
PixelCount#
返回构成直方图的总像素数。
- 数据类型:整数