Image Format Converter vTool#
如果多个后续 vTools 的输入引脚需要相同的图像格式,使用 Image Format Converter 可以优化图像处理。在效率上,较之依赖单个 vTools 的自动格式转换更高。
如果不需要格式转换,输入图像将原封不动地转发到输出引脚。
下载 pylon Software Suite 以使用 Image Format Converter vTool。

支持的 Pixel Format#
支持以下像素格式的输入图像:
- Mono1Packed
- Mono2Packed
- Mono4Packed
- Mono8
- Mono10
- Mono10Packed
- Mono10p
- Mono12
- Mono12Packed
- Mono12p
-
Mono16
-
BayerGR8
- BayerRG8
- BayerGB8
- BayerBG8
- BayerGR10
- BayerRG10
- BayerGB10
- BayerBG10
- BayerGR12
- BayerRG12
- BayerGB12
- BayerBG12
- BayerGR12Packed
- BayerRG12Packed
- BayerGB12Packed
- BayerBG12Packed
- BayerGR10p
- BayerRG10p
- BayerGB10p
- BayerBG10p
- BayerGR12p
- BayerRG12p
- BayerGB12p
- BayerBG12p
- BayerGR16
- BayerRG16
- BayerGB16
- BayerBG16
- RGB8Packed
- BGR8Packed
- RGBA8Packed
- BGRA8Packed
- RGB10Packed
- BGR10Packed
- RGB12Packed
- BGR12Packed
- RGB12V1Packed
- RGB16Packed
- RGB8Planar
-
RGB16Planar
-
YUV422Packed
- YUV422_YUYV_Packed
- YCbCr422_8_YY_CbCr_Semiplanar
- YCbCr420_8_YY_CbCr_Semiplanar
配置 vTool#
要配置 Image Format Converter vTool,请在 Workbench 中双击它。随即会打开一个对话框,显示所有可用的设置。或者,您也可以在 Features - All 窗格中找到相同的设置。

您可以编辑以下参数来调整输出图像的格式:
- 输出 Pixel Format
- 输出位对齐
- 输出方向
- 填充 X
- 最大线程数
信息
默认情况下,最大线程数设置为 1。增加 vTool 中的最大线程数可能会干扰优化选项卡上的线程数设置指定的线程或其他在内部生成线程的 vTools(例如,其他 Image Format Converter vTools)。
您可以在引脚数据视图中查看输出图像。
输入#
图像#
直接从 Camera vTool 或从输出图像的 vTool 接受图像。
- 数据类型:图像
- 图像格式:见上文
输出#
图像#
以此 vTool 中指定的新格式针对每个输入图像返回一个图像。如果不需要格式转换,输入图像将原封不动地转发到输出引脚。
- 数据类型:图像
- 图像格式:如此 vTool 中所指定
相关的 vTools#
典型前置项#
典型后置项#
- 校准vTool
- Relative Thresholding vTool
- Auto Thresholding vTool
- Absolute Thresholding vTool
- Circle Measurements Pro vTool
- 颜色分类器vTool
- 条码读取器vTool
- Data Matrix Code Reader vTool
- Ellipse Measurements Pro vTool
- Geometric Pattern Matching vTool
- Line Measurements Pro vTool
- Measurements Basic vTool
- QR Code Reader vTool
- Rectangle Measurements Pro vTool