网络配置(GigE 相机)#
必须安装适用于 Windows 或 Linux 的 pylon Software Suite。
推荐的网络架构#
信息
- 以下网络架构同样适用于 10GigE 和 5GigE 相机的使用,前提是适配器和交换机适用于 10GigE 或 5GigE。
- 如果您在无线 LAN 中使用 10GigE、5GigE 或 GigE 相机,请同时阅读在无线 LAN 中使用 Basler GigE 相机主题。
对等网络架构#
一种选择是在相机与主机之间建立直接对等连接。
相机可以连接到单个 GigE 网络适配器或主机中的多端口适配器。
- 优点:每台相机都有与主机的单独连接。因此,每台相机都具有可用于传输采集到的图像的完整连接带宽。这意味着您可以使用全采集速率操作每台相机。
- 缺点:可以连接到单台计算机的相机数量有限。
通过网络交换机连接#
或者,您可以通过网络交换机在相机与主机之间建立连接。
下面的示例展示了一个连接到 5 端口网络交换机的 1 端口 GigE 网络适配器。您也可以使用多端口网络适配器或多台交换机。
- 优点:允许您将多台相机连接到一台主机。
- 优点:由于各设备之间的线缆最长可达 100 米,因此可以延长线缆总长度。
- 缺点:交换机仅通过一条 GigE 接线与计算机相连。相机必须共享这一条路径上的可用带宽。
信息
- 交换机必须能够处理大型数据包(称为“巨型数据包”或“巨型帧”)。对于具有巨型帧功能的设备,最大数据包大小可以达到 16 kB(早期的以太网设备为 1.5 kB)。
- Basler 10GigE、5GigE 或 GigE 相机以及推荐的网络适配器均支持巨型帧(Jumbo Frames)。为了实现最高的网络效率,应将您的相机配置为使用网络能够处理的最大数据包大小。
- 当多台相机连接到一台交换机时,该交换机必须具有足够的缓冲容量。这样一来,当交换机在一条输出线路上传输数据时,它就可以保存来自相机的输入数据。
使用过滤器或套接字驱动程序配置网络适配器#
为了获得最佳的易用性、性能和可靠性,Basler 建议使用随 pylon Software Suite(7.1 或更高版本)一起提供的 pylon GigE Configurator。该工具可针对您的操作系统(Windows 或 Linux)优化网络适配器和相机的参数与设置。您可以通过 pylon Viewer(在Tools下)使用 GigE Configurator 以应对标准用例,或者通过其命令行界面 (CLI) 以应对高级用例。
将 pylon GigE Configurator 与推荐的 Basler 硬件配合使用时,无需进行额外的配置。
否则,您必须按照以下部分所述手动配置网络适配器。
更改网络适配器连接 (Windows)#
对于使用 pylon GigE Vision 过滤器或套接字驱动程序的所有网络适配器,Basler 建议禁用可能会干扰 pylon 驱动程序的协议或服务。
要禁用协议或服务:
- 打开 Windows 控制面板中的 网络连接 窗口。
若要快速访问,请按 Win+R ,键入ncpa.cpl,然后按 输入. - 右键单击相机使用的网络适配器连接,然后单击属性。
此时将打开属性窗口。 -
清除所有复选框,除了 pylon GigE Vision 驱动程序和互联网协议版本 4 (TCP/IPv4) 复选框:

-
对所有适用的网络适配器重复步骤 2 和 3。
更改网络适配器属性 (Windows)#
对于使用 pylon GigE Vision 过滤型驱动程序的所有网络适配器,Basler 建议优化适配器属性。
要优化适配器属性:
- 打开 Windows 控制面板中的 网络连接 窗口。
若要快速访问,请按 Win+R ,键入ncpa.cpl,然后按 输入. - 右键单击相机使用的网络适配器连接,然后单击属性。
此时将打开属性窗口。 - 单击配置。
随即打开网络驱动程序的配置窗口。 - 单击高级。
- 调整以下属性(请参见下文注释):
- 对所有适用的网络适配器重复步骤 2 至 5。
信息
根据网络适配器的型号,网络适配器的参数名称可能与上面使用的参数名称不同。同样,设置参数的方式可能会有所不同,并且部分参数可能不可用。
更改网络适配器属性 (Linux)#
对于使用 pylon GigE Vision 套接字驱动程序的所有网络适配器,Basler 建议优化适配器属性。
要优化适配器属性:
- 打开 Shell。
- 通过将最大传输单元 (MTU) 设置为其最大值 9000 来启用巨型帧a 使用
ifconfig命令。
示例: 若要将eth0网络接口的 MTU 设置为 9000,请输入:sudo ifconfig eth0 mtu 9000. - 增加环形缓冲区(Ring Buffer)大小b 使用
ethtool命令。
示例: 若要将接收 (Rx) 和传输 (Tx) 环形缓冲区大小设置为eth0网络接口设置为 4096,请输入:sudo ethtool -G ethX rx 4096 tx 4096. - 配置中断调节速率c 使用
ethtool命令。
示例: 若要应用推荐的设置eth0网络接口,请输入:sudo ethtool -C ethX adaptive-rx off adaptive-tx off rx-usecs 62 tx-usecs 62. - 对所有适用的网络接口重复步骤 2 至 4。
-
使用巨型帧对于减少开销和 CPU 负载十分重要。帧大小越大,生成的 CPU 中断越少,因此 CPU 负载越低。
-
接收 (Rx) 环形缓冲区定义了 NIC 驱动程序用来接收和处理来自相机的图像数据的缓冲区数量。通常,环形缓冲区设置得很小,而在接收大量网络流量的系统上可能需要增大环形缓冲区。
-
中断调整率 (IMR) 定义了延迟和性能之间的权衡。IMR 控制中断调节率 (ITR),即控制器调整中断的速率。ITR 越低,驱动程序响应越快,但 CPU 负载也就越高,因为将产生更多的中断。另一方面,ITR 越高,处理中断的延迟就越高,但 CPU 负载越低。因此,对于大多数应用程序,Basler 建议为 IMR 使用较高的值,例如 Extreme 或 3600。如果需要较低的延迟,请使用较低的值。
关闭防火墙#
信息
在 pylon 6.3 中,添加了防火墙通道功能,允许 GVSP 数据包绕过防火墙。使用此功能时,可能会跳过以下措施。
您不一定需要关闭防火墙。如果将防火墙保持打开状态,相机可以正常运行,则可以不必关闭,但以下情况除外:
- Event Notification 功能不起作用。
- 在 Windows 中,每当一个程序首次对相机进行寻址时,都会打开一则 Windows 安全警报,要求您允许传入请求。
- 图像流可能不稳定。
因此,Basler 建议关闭防火墙以连接 Basler 相机。另外,您可以为特定应用设置入站规则,以使它们不会被防火墙阻止。
通过 Windows 控制面板关闭 Windows 防火墙#
此选项使您可以关闭所有已连接的防火墙。
通过 Windows 控制面板关闭防火墙:
- 打开 Windows 控制面板中的 Windows 防火墙 窗口。
若要快速访问,请按 Win+R,键入firewall.cpl,然后按 输入. - 在左侧窗格中,单击打开或关闭 Windows 防火墙。
自定义设置窗口随即打开。 - 在自定义设置窗口中,找到要关闭防火墙保护的网络位置部分。
通常,这将是公共网络位置设置部分。但如果使用专用网卡,Basler 建议还为其他网络位置禁用防火墙保护。 -
在所需部分,单击关闭 Windows 防火墙(不推荐)。

通过命令提示符关闭 Windows 防火墙#
此选项使您可以关闭所有已连接的防火墙。
通过命令提示符关闭 Windows 防火墙:
- 按 Win+R 并键入
cmd. -
在 运行 窗口中,键入
cmd.
确保显示 此任务将以管理员权限创建 消息。
-
按 Enter 键。
此时系统将打开命令提示符窗口。 - 键入
netsh advfirewall set allprofiles state off. - 按 Enter 键。
该防火墙已对所有配置文件关闭。无法使用 netsh 仅为选定的连接关闭防火墙。
通过高级安全设置关闭 Windows 防火墙#
此选项使您可以关闭选定连接的防火墙。
在选定网络适配器上关闭防火墙:
- 按 Win+R,键入 wf.msc 并按 Enter 键。
高级安全 Windows 防火墙窗口随即打开。 -
单击 Windows 防火墙属性。

此时将打开本地计算机属性上的高级安全 Windows 防火墙…窗口。
-
单击您要关闭防火墙保护的配置文件的选项卡。
通常,这将是公共配置文件选项卡。但如果使用专用网卡,Basler 建议还为其他配置文件禁用防火墙保护。 -
单击自定义。

公共配置文件的受保护网络连接窗口将打开。该窗口列出了已开启防火墙的连接。

-
清除连接相机的连接。这将关闭其防火墙保护。
- 对要关闭防火墙保护的所有配置文件重复步骤 3 至 5。
通过 Shell 关闭防火墙 (Linux)#
在 Linux 上,您可以使用 ufw配置防火墙,该工具默认包含在许多发行版中。
要关闭防火墙:
- 打开 Shell。
- 输入
sudo ufw disable.
信息
- 要检查防火墙的当前状态,请输入
sudo ufw status. - 要重新启用防火墙,请输入
sudo ufw enable.
设置入站防火墙规则#
您可以为特定的应用设置入站规则,而不是完全关闭 Windows 防火墙,以便它们不会被防火墙阻止。
设置入站规则:
-
按 Win+R,键入 wf.msc 并按 Enter 键。
高级安全 Windows 防火墙窗口随即打开。
-
在左窗格中,单击入站规则。
- 在入站规则下的操作窗格中,单击新建规则。
此时将打开“新建入站规则向导”。 -
在规则类型页面上,选择程序。

-
在程序页面上,选择该程序路径。

-
单击浏览,然后导航到要为其设置规则的程序可执行文件。
示例:要为 64 位 pylon Viewer 设置规则,请转到 Program Files\Basler\
pylon x\Applications\x64\bin\pylonviewer.exe。 - 单击下一步。
-
在操作页面上,选择允许连接。

-
单击下一步。
-
在配置文件页面上,选择要应用规则的配置文件。
如果不确定要选择哪个配置文件,请选择所有三个选项。(这很安全,因为相机不携带病毒。)
-
单击下一步。
-
在名称页面上,输入规则的名称,并在需要时输入描述。

-
单击完成。
新规则现已显示在入站规则窗格中。
网络适配器 IP 配置#
信息
您可以使用 pylon GigE Configurator 自动配置网络适配器和相机的 IP 地址。为了获得最佳可用性,Basler 建议使用 pylon GigE Configurator。
这是配置网络适配器 IP 地址的两种最常用的方法:
分配固定 IP 地址#
要将固定的 IP 地址分配给网络适配器,请执行以下操作:
- 打开 Windows 控制面板中的 网络连接 窗口。
若要快速访问,请按 Win+R,键入ncpa.cpl,然后按 输入. - 右键单击相机使用的网络适配器连接,然后单击属性。
此时将打开属性窗口。 - 双击互联网协议版本 4 (TCP/IPv4)。
这将打开互联网协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性窗口。 - 单击使用以下 IP 地址。
- 在IP 地址、子网掩码和默认网关字段中,键入 IP 地址、子网掩码和默认网关地址。
-
在首选 DNS 服务器和备用 DNS 服务器字段中,键入主要和辅助 DNS 服务器地址。(通常不需要域名服务器。)

-
对所有适用的网络适配器重复步骤 2 至 6。
信息
- 在相机设计期间,您可以使用以下设置非常快速地建立网络连接:
- 在子网掩码为 255.255.0.0 的自动 IP 地址范围(169.254.0.1 至 169.254.255.254)中为网络适配器配置一个固定地址。
- 为相机配置自动 IP 地址分配。
- 如果您的计算机具有多个网络适配器,则每个适配器必须位于不同的子网中。
- 固定 IP 地址的建议范围是从 172.16.0.1 到 172.32.255.254,子网掩码为 255.255.0.0;此外还可以选择 192.168.0.1 到 192.168.255.254 的范围,以及 255.255.255.0 的子网掩码。这些地址范围已根据 IP 标准保留以供专用。
- 如果要为相机分配固定的 IP 地址,请记住,要使相机与网络适配器正确通信,它必须与所连接的适配器位于同一子网中。
通过 DHCP/自动 IP 分配 IP 地址#
将适配器配置为通过 DHCP/自动 IP 接收其 IP 地址时,其工作原理如下:
- 适配器尝试从 DHCP 服务器获取 IP 地址。如果 DHCP 服务器可用,它将从服务器接收 IP 地址并使用该地址。
- 如果没有可用的 DHCP 服务器,则适配器将使用“自动 IP”例程为自己分配 IP 地址。
大多数网络适配器的默认设置为 DHCP/自动 IP。大多数情况下,与相机一起使用的适配器将没有 DHCP 服务器可用。因此,使用默认设置时,适配器最终将使用自动 IP 寻址为其自身分配 IP 地址。
信息
只能将一个适配器设置为使用自动 IP。如果在多个适配器上配置了 DHCP/自动 IP,则自动 IP 分配将无法正常工作,并且相机将无法通过自动 IP 连接到网络。
如果您的计算机中有多个网络适配器,Basler 建议在网络中安装 DHCP 服务器或为适配器和相机分配静态 IP 地址。
要使用 DHCP/自动 IP 分配 IP 地址,请执行以下操作:
- 打开 Windows 控制面板中的 网络连接 窗口。
若要快速访问,请按 Win+R,键入ncpa.cpl,然后按 输入. - 右键单击相机使用的网络适配器连接,然后单击属性。
此时将打开属性窗口。 - 双击互联网协议版本 4 (TCP/IPv4)。
这将打开互联网协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性窗口。 - 确保已选择“自动获取 IP 地址”。
这使适配器检查 DHCP 服务器成为首选。 - 单击“备用配置”选项卡。
如果未找到 DHCP 服务器,则使用此选项卡上的设置配置适配器将使用的自动 IP 地址分配。 -
确保选择了自动专用 IP 地址。

后续步骤#
- 使用 pylon GigE Configurator 优化 GigE Vision 设置。
- 如果您在无线 LAN 中使用 GigE、5GigE 或 10GigE 相机,请阅读在无线 LAN 中使用 Basler GigE 相机主题。
- 使用 pylon Viewer 检查是否检测到相机,然后采集图像、显示图像并调整参数设置以提高图像质量。