Operating Mode#
该功能的使用#
运作原理#
blaze 相机的工作原理是基于使用具有不同频率的多个曝光并将这些曝光的数据组合在一起。结果是高度准确的深度数据。这种方法可确保将来自相机工作范围之外的物体的干扰降到最低。另一个优点是工作范围可达 10 m。缺点是会引入一定量的运动模糊。
当使用 blaze 相机采集图像时,每个帧由八个子帧组成。这些子帧中的四个子帧是在短距离(频率为 100 MHz)中拍摄的,其他四个子帧是在长距离(频率为 15 MHz)中拍摄的。这将短距离模式的较高精度与长距离模式的较长距离结合在一起。
通过选择一种操作模式,WorkingRangeMin 和 WorkingRangeMax 参数的值将相应更改。这些参数是只读的。要调整工作范围,请使用 DepthMin 和 DepthMax 参数。
选择 Operating Mode#
-
将
OperatingMode参数设置为以下值:ShortRange:启用“短距离”操作模式。LongRange:启用“长距离”操作模式。
可用 Operating Mode#
| Short Range | Long Range | |
|---|---|---|
| 范围 | 0.3–1.5 m | 0.3-10 m |
| 精度 | ±5 mm (0.5–5.5 m) | ±5 mm (0.5–5.5 m) |
| Temporal Noise | <0.3 mm (up to 1.5 m) | <1 mm (up to 5.5 m) |
增加帧速率#
在正常 Operating Mode 下,blaze 相机可达到 20 fps 的帧速率。可以通过启用 Fast Mode 功能来提高此帧速率。但是,在“长距离”模式下工作时,深度数据的准确度和速度(即帧速率)之间需要权衡取舍。一般建议是禁用 Fast Mode,除非您需要更高的帧速率或要减少运动伪影。