跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

产品信息#

产品图片#

STM-501u STM-502u
前视图 STM-501u 正面视图 STM-502u 前视图
后视图 STM-501u 背面视图 STM-502u 后视图
STM-951u STM-952u
前视图 STM-951g 正面视图 STM-952u 前视图
后视图 STM-951u 后视图 STM-952u 背面视图
STM-951g STM-955g
前视图 STM-951g 前视图 STM-955g 前视图
后视图 STM-951g 背面视图 STM-955g 后视图

产品图纸#

STM-501u#

STM-501u 机械图纸

STM-502u#

STM-502u 机械图纸

STM-951u#

STM-951u 机械图纸

STM-952u#

STM-952u 机械图纸

STM-951g#

STM-951g 机械图纸

STM-955g#

STM-955g 机械图纸

产品尺寸和重量#

STM-501u STM-502u STM-951u STM-952u STM-951g STM-955g
宽度 (mm) 90 90 124 124 124 138.5
高度 (mm) 25 25 29 29 29 40.5
深度 (mm) 30 30.7 27 27.7 50 70
重量 (g) 97 99 133 135 220 520

产品接口#

USB 相机#

STM-501u / STM-502u STM-951u / STM-952u
USB Type-C STM-501u 和 STM-502u USB Type-C 连接器 USB Type-C 连接器 STM-951u 和 STM-952u
8 引脚同步端口 STM-501u 和 STM-502u 8 引脚 Sync Port 8 引脚 Sync Port STM-951u 和 STM-952u

有关引脚信息,请参阅功能规范主题。

GigE 相机#

STM-951g STM-955g
电源连接器(DC Power In、Sync In/Out、RS485) M8 A-coded M12 A-coded
以太网连接器(数据、Power over Ethernet (PoE)) M12 X-coded M12 X-coded
图示 STM-951g 连接器 STM-955g 接口

STM-951g 连接器#

以太网连接器 (M12, X-Coded, Female)#

以太网接口提供对相机的配置访问,也用于传输图像数据。

引脚编号 信号 描述
1 TX_DA+ Tranceive Data+
2 TX_DA- Tranceive Data-
3 RX_DB+ 接收数据+
4 RX_DB- Receive Data-
5 BI_DD+ 双向差分对 D+
6 BI_DD- 双向差分对 D-
7 BI_DC- Bidirectional Pair C-
8 BI_DC+ Bidirectional Pair C+

STM-951g 以太网连接器的引脚编号

电源连接器(M8,A 编码,公头)#

M8 连接器提供 I/O 接口和电源输入。

引脚编号 信号 描述
1 POWER IN 9–24 V DC 电源,9–24 V DC(± 5 %)
2 VSYNC VCC 3.3–24 V 同步 I/O 电平设置电源输入:如果在 VCC 接口提供 5 V、12 V 或 24 V 电平电压,则可根据需要将 I/O 电平调整为 5 V、12 V 或 24 V。无论 VCC 端子是否连接到 3.3 V 电源,其电压均保持 3.3 V。除非有特殊情况,否则无需连接。
3 VSYNC IN 3.3–24 V 同步触发输入:同步触发信号用于接收来自主设备的触发/同步信号。它是一个上升沿脉冲检测信号,在高电平状态下有效,脉冲持续时间至少为 50 μs。
4 VSYNC OUT 3.3–24 V 同步触发输出:次级设备的触发信号由高电平脉冲信号提供,信号的高电平为有效电平。脉冲信号持续时间为 1 ms。
5 SIGNAL GND VSYNC I/O 接地
6 RS485B RS-485 接口差分对信号的正电压端
7 RS485A RS-485 接口差分对信号的负电压端
8 POWER GND 电源接地

STM-951g 电源连接器的引脚编号

STM-955g 接口#

以太网连接器 (M12, X-Coded, Female)#

以太网接口提供对相机的配置访问,也用于传输图像数据。

引脚编号 以太网连接器
1 双向数据对 A+
2 双向数据对 A-
3 双向数据对 B+
4 双向数据对 B-
5 双向数据对 D+
6 双向数据对 D-
7 双向数据对 C-
8 双向数据对 C+

STM-955g 以太网连接器的引脚编号

电源连接器(M12,A 编码,公头)#

M12 连接器提供 I/O 接口和电源输入。

引脚编号 信号
1 POWER IN 9–24 V
2 VSYNC VCC 3.3–24 V
3 VSYNC IN 3.3–24 V
4 VSYNC OUT 3.3–24 V
5 SIGNAL GND
6 RS485B
7 RS485A
8 POWER GND

STM-951g 电源连接器的引脚编号

产品组件#

STM-501u / STM-502u#

STM-501u STM-502u
STM-501u 正视图 STM-502u 前视图

STM-951u / STM-952u#

STM-951u STM-952u
STM-951u 正视图 STM-952u 正视图

STM-951g / STM-955g#

STM-951g STM-955g
STM-951g 前视图 STM-955g 正视图

激光二极管模块#

激光二极管模块 (LDM) 包含一个垂直腔面发射激光器 (VCSEL) 阵列和其他光学组件。它通过向场景投影静态红外图案,为低纹理场景增加纹理,从而增强深度相机系统检测深度信息的能力。在正常条件下,Stereo mini 系列的激光模块为 1 类激光产品。

STM-501u / STM-502u / STM-951u / STM-952u / STM-951g / STM-955g
键入 红外
组件 垂直腔面发射激光器 (VCSEL) + 光学元件
激光控制器 Pulse
波长 850 nm ±6 nm
激光合规性 a Class 1, EN IEC 60825-1:2007 Edition 2, EN IEC 60825-1:2014 Edition 3
激光断电温度 b 73 °C
水平视场角 (FOV) 101°
垂直视场角 72.5°
视场角 (FOV) 公差 ±3.0°

  1. 当 LDM 集成到 Basler Stereo mini 相机中时,被视为 Class 1。

  2. 当 NTC 测试温度 ≥73 °C 时,LDM 将关闭。

立体视觉模块#

STM-501u STM-502u / STM-952u STM-951u / STM-951g / STM-955g
滤光片类型 无 / 全通 红外通 可见光抑制
有效像素 1280 x 800 1280 x 800 1280 x 800
传感器宽高比 16:10 16:10 16:10
对焦类型 固定 固定 固定
快门类型 全局快门 全局快门 全局快门
水平视场角 (FOV) 94° 94° 94°
垂直视场角 68° 68° 68°
对角视场角 (FOV) 104° 104° 104°
视场角 (FOV) 公差 ±3.0° ±3.0° ±3.0°
畸变 <1.5 % <1.5 % <1.5 %

RGB 模块#

STM-501u / STM-502u STM-951u / STM-952u / STM-951g / STM-955g
滤光片类型 红外截止 红外截止
有效像素 1920 x 1080 1280 x 800
传感器宽高比 16:9 16:10
对焦类型 固定 固定
快门类型 卷帘快门 全局快门
水平视场角 (FOV) 86° 94°
垂直视场角 55° 68°
对角视场角 (FOV) 94° 104°
视场角 (FOV) 公差 ±3.0° ±3.0°
畸变 <1.5 % <1.5 %

激光测距模块#

Stereo mini 相机配备了单点激光测距模块 (LRM)。它本质上是一个单点 dToF(直接飞行时间)传感器,通过测量光线从发射到接收所需的时间来计算相对距离。它用于近距离测距,可帮助 3D 相机填补近距离时的盲区,并增强深度相机的整体测距性能。

LRM 属性 Stereo mini 系列
键入 红外
波长 940 nm(典型值)
Tx(投影仪)对角视场角 19°
Rx (接收) DFOV 37°
视场角 (FOV) 公差 ±2.0°
LRM 精度 @ 距离 值 单位
1–100 mm ±15 mm
100–200 mm ±10 mm
200–400 mm ±5 % 不适用
STM-501u / STM-502u STM-951u / STM-952u
后视图 LRM 后视图 STM-501u 和 STM-502u LRM Rear View STM-951u and STM-952u
侧视图 LRM 侧视图 STM-501u 和 STM-502u LRM Side View STM-951u and STM-952u
STM-951g STM-955g
后视图 LRM 后视图 STM-951g LRM 后视图 STM-955g
侧视图 LRM Side View STM-951g LRM 侧视图 STM-955g

IR-Pass 滤光片盖(STM-502u 和 STM-952u 保护玻璃)#

对于 Stereo mini STM-502u,在 Stereo mini STM-501u 基本型号的基础上增加了一个 IR 通过滤镜。与 Stereo mini STM-951u 基本型号相比,Stereo mini STM-952u 也增加了一个 IR 通过滤镜。有关光学滤镜的更多信息,请参见 Stereo mini 相机的光学滤镜。

深度相机的透射率与波长关系#

USB 相机#

USB 相机深度相机透射率与波长关系图

GigE 相机#

Transmittance vs. Wavelength for Depth Camera Diagram for GigE Cameras

IMU#

IMU Parameters 规格
Timestamp 单位 µs(IMU、IR、RGB 和深度数据流使用相同的源硬件 Timestamp)
传输协议 I2C / UDP (仅限 STM-951g)
X/Y/Z 轴 相对于相机正面,X、Y 和 Z 轴分别指向右侧、下方和前方。
陀螺仪 格式:3 x 16 位
范围:±17.45 rad/s (1000 dps)
频率 (Hz):50/100/200/500/1000
加速度计 格式:3 x 16 位
范围:± 39.2 m/s² (4 g)
频率 (Hz):50/100/200/500/1000
温度 格式:1 x 16 位
范围:-40–85 °C
频率 (Hz):与陀螺仪和加速度计频率保持一致