跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

puA1600-60uc#

puA1600-60uc Basler pulse USB 3.0 相机模块配有 e2v EV76C570 传感器。

Basler pulse USB 3.0 相机

规格#

通用规格#

puA1600-60uc
分辨率(H×V 像素) 1600 x 1200
分辨率 200 万像素
传感器类型 e2v EV76C570
逐行扫描 CMOS
全局快门
传感器格式 1/1.8"
传感器有效对角线尺寸 9 mm
像素尺寸 (H × V) 4.5 x 4.5 μm
光谱 Visible
帧速率(默认设置下) 60 fps
See also the Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com).
单色/彩色 彩色
图像数据接口 USB 3.0,标称最高传输速率为 5 Gbit/s(超高速)
像素格式 请参阅 Pixel Format。
同步方式 通过软件触发
通过自由运行
曝光时间控制 通过相机 API 编程
相机电源要求 5 VDC 下约为 1.3 W(典型值)
镜头接口 CS 口
尺寸 (ø x L) 38.8 x 28.2 mm
重量 <60 g
符合标准 CE (includes RoHS), EAC, UKCA, UL Listed, GenICam 2.x (including PFNC 1.x and SFNC 2.x), USB3 Vision, REACH, KC
Certificates for your camera model
For more information, see the Compliance section of the Basler website.
软件 Basler pylon Software Suite (version 4.0 or higher)
Available for Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS, and Android
配件 适合您相机型号的附件
有售性和定价 请参阅 Basler 网站上的产品页面。

光谱响应#

e2v EV76C570 光谱响应

光谱响应曲线不包括镜头特性、光源特性和红外截止滤光片特性。

红外截止滤光片#

相机配备有红外截止滤光片。滤光片安装在镜头接口内的滤光片支架中。

红外截止滤光片由 Fujita Electric Works Ltd. 制造,并具有以下光谱特性:

波长 [nm] 透光率
420-600 T最小值 ≥ 90 %
T平均值 ≥ 92%
650 ± 10 T = 50%
700-1000 T平均值 ≤ 1 %
1000-1100 T平均值 ≤ 5 %

机械规格#

相机尺寸和安装点#

pulse 相机的机械尺寸 (mm)

→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。

允许的最大镜头伸入深度#

→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度。

压力测试结果#

→ 请参阅压力测试结果。

要求#

环境要求#

温度和湿度#

工作期间的外壳温度 0–50 °C (32–122 °F)
存放期间的外壳温度 -20-80 °C (-4-176 °F)
湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝
存放湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝
外壳温度依据 UL 60950-1 最高 70 °C (158 °F)
环境温度符合 UL 60950-1 最高 30 °C (86 °F)

电气要求#

警告 — 触电危险

使用未经批准的电源可能会导致触电,从而可能造成严重伤害或死亡。

  • 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 要求的电源。
  • 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 SELV 和 LPS 要求。
警告 – 火灾隐患

使用未经批准的电源可能会导致火灾和烧伤。

  • 必须使用符合限功率电源 (LPS) 要求的电源。
  • 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 LPS 要求。

相机电源#

必须提供符合通用串行总线 3.0 规格的相机电源。

作用在相机连接器上的有效标称工作电压为5 VDC。

线缆要求#

  • 使用带有 USB 3.0 Micro-B 插头的高质量 USB 3.0 线缆。
  • 请勿使用带有 USB 1.x/2.0 Micro-B 线缆插头的线缆,即使将相机连接到 USB 2.0 端口时也是如此。否则,相机可能无法正常工作。

    线缆推荐

  • 为避免 EMI,必须按照 USB 3.0 标准对线缆进行屏蔽。

  • Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的 USB 3.0 线缆。

有关建议的 USB 3.0 电缆的更多信息,请参见“Basler USB 3.0 相机的建议附件”文档。

USB 2.0 兼容性#

所有 Basler pulse USB 3.0 相机均向后兼容 USB 2.0。

但是,连接到 USB 2.0 端口时性能会受限:

  • In order to handle the lower USB 2.0 bandwidth, the DeviceLinkThroughputLimit parameter value is set to 32 000 000 (32 MByte/s).
  • 这降低了可能出现的最大帧速率。
  • 这也会影响性能的其他方面,例如传感器读出时间、触发延迟、抖动或曝光时间设置的精确度。
  • 如果您在 USB 2.0 端口上运行 puA1280-54um/uc 相机模块,图像噪点可能会增加。这是因为图像传感器在低帧速率下会产生更多图像噪点。要降低低帧速率下的图像噪点,请尝试以下做法:

有关合适的 USB 2.0 主机控制器和优化 USB 2.0 数据传输率的信息,请参见Basler dart 和脉冲相机建议的 USB 2.0 主机控制器应用说明。

物理接口#

相机连接器

USB 3.0 连接器#

相机的 USB 3.0 接口是标准的 Micro-B USB 3.0 接口。它提供了 USB 3.0 连接,可为相机供电并传输视频数据和控制信号。

连接分配和编号符合通用串行总线 3.0 标准。推荐的配对连接器是 Micro-B USB 3.0 插头。

三脚架插槽#

所有 pulse 相机配有三脚架插槽,可将相机安装到三脚架上。插座具有标准的 1/4-20 UNC 螺纹。

预防措施#

→ 请参阅安全说明(dart 相机)。

安装#

→请参阅相机安装。

功能#

→ 请参阅功能部分。