跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

puA1920-30uc#

puA1920-30uc Basler pulse USB 3.0 相机配备有 onsemi MT9P031 传感器。

Basler pulse USB 3.0 相机

规格#

通用规格#

puA1920-30uc
分辨率(H×V 像素) 1920 x 1080
分辨率 200 万像素
传感器类型 onsemi MT9P031
逐行扫描 CMOS
滚动快门
传感器格式 1/3.7"
传感器有效对角线尺寸 4.85 mm
像素尺寸 (H × V) 2.2 x 2.2 μm
光谱 可见光
帧速率(默认设置下) 30 fps
另请参见 Basler 帧率计算器 (baslerweb.com)。
单色/彩色 彩色
图像数据接口 USB 3.0,标称最高传输速率为 5 Gbit/s(超高速)
像素格式 请参阅 Pixel Format。
同步方式 通过软件触发
通过自由运行
曝光时间控制 通过相机 API 编程
相机电源要求 5 VDC 下约为 1.3 W(典型值)
镜头接口 CS 口
尺寸 (ø x L) 38.8 x 28.2 mm
重量 <60 g
符合标准 CE(包括 RoHS)、EAC、UKCA、UL Listed、GenICam 2.x(包括 PFNC 1.x 和 SFNC 2.x)、USB3 Vision、REACH、KC
您的相机型号的证书
有关更多信息,请参阅 Basler 网站上的 合规性 部分。
软件 Basler pylon Software Suite(4.0 或更高版本)
适用于 Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS 和 Android
配件 适合您相机型号的附件
有售性和定价 请参阅 Basler 网站上的产品页面。

光谱响应#

onsemi MT9P031 光谱响应

光谱响应曲线不包括镜头特性、光源特性和红外截止滤光片特性。

红外截止滤光片#

相机配备有红外截止滤光片。滤光片安装在镜头接口内的滤光片支架中。

红外截止滤光片由 Fujita Electric Works Ltd. 制造,并具有以下光谱特性:

波长 [nm] 透光率
420-600 T最小值 ≥ 90 %
T平均值 ≥ 92%
650 ± 10 T = 50%
700-1000 T平均值 ≤ 1 %
1000-1100 T平均值 ≤ 5 %

机械规格#

相机尺寸和安装点#

pulse 相机的机械尺寸 (mm)

→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。

允许的最大镜头伸入深度#

→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度。

压力测试结果#

→ 请参阅压力测试结果。

要求#

环境要求#

温度和湿度#

工作期间的外壳温度 0–50 °C (32–122 °F)
存放期间的外壳温度 -20-80 °C (-4-176 °F)
湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝
存放湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝
外壳温度依据 UL 60950-1 最高 70 °C (158 °F)
环境温度符合 UL 60950-1 最高 30 °C (86 °F)

电气要求#

警告 — 触电危险

使用未经批准的电源可能会导致触电,从而可能造成严重伤害或死亡。

  • 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 要求的电源。
  • 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 SELV 和 LPS 要求。
警告 – 火灾隐患

使用未经批准的电源可能会导致火灾和烧伤。

  • 必须使用符合限功率电源 (LPS) 要求的电源。
  • 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 LPS 要求。

相机电源#

必须提供符合通用串行总线 3.0 规格的相机电源。

作用在相机连接器上的有效标称工作电压为5 VDC。

线缆要求#

  • 使用带有 USB 3.0 Micro-B 插头的高质量 USB 3.0 线缆。
  • 请勿使用带有 USB 1.x/2.0 Micro-B 线缆插头的线缆,即使将相机连接到 USB 2.0 端口时也是如此。否则,相机可能无法正常工作。

    线缆推荐

  • 为避免 EMI,必须按照 USB 3.0 标准对线缆进行屏蔽。

  • Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的 USB 3.0 线缆。

有关建议的 USB 3.0 电缆的更多信息,请参见“Basler USB 3.0 相机的建议附件”文档。

USB 2.0 兼容性#

所有 Basler pulse USB 3.0 相机均向后兼容 USB 2.0。

但是,连接到 USB 2.0 端口时性能会受限:

  • 为了处理较低的 USB 2.0 带宽, DeviceLinkThroughputLimit Property 值设置为 32 000 000 (32 MByte/s)。
  • 这降低了可能出现的最大帧速率。
  • 这也会影响性能的其他方面,例如传感器读出时间、触发延迟、抖动或曝光时间设置的精确度。
  • 如果您在 USB 2.0 端口上运行 puA1280-54um/uc 相机模块,图像噪点可能会增加。这是因为图像传感器在低帧速率下会产生更多图像噪点。要降低低帧速率下的图像噪点,请尝试以下做法:

有关合适的 USB 2.0 主机控制器和优化 USB 2.0 数据传输率的信息,请参见Basler dart 和脉冲相机建议的 USB 2.0 主机控制器应用说明。

物理接口#

相机连接器

USB 3.0 连接器#

相机的 USB 3.0 接口是标准的 Micro-B USB 3.0 接口。它提供了 USB 3.0 连接,可为相机供电并传输视频数据和控制信号。

连接分配和编号符合通用串行总线 3.0 标准。推荐的配对连接器是 Micro-B USB 3.0 插头。

三脚架插槽#

所有 pulse 相机配有三脚架插槽,可将相机安装到三脚架上。插座具有标准的 1/4-20 UNC 螺纹。

预防措施#

→ 请参阅安全说明(dart 相机)。

安装#

→请参阅相机安装。

功能#

→ 请参阅功能部分。