puA2500-14uc#

规格#
通用规格#
| puA2500-14uc | |
|---|---|
| 分辨率(H×V 像素) | 2592 x 1944 |
| 分辨率 | 500 万像素 |
| 传感器类型 | onsemi MT9P031 逐行扫描 CMOS 滚动快门 |
| 传感器格式 | 1/2.5" |
| 传感器有效对角线尺寸 | 7.13 mm |
| 像素尺寸 (H × V) | 2.2 x 2.2 μm |
| 光谱 | 可见光 |
| 帧速率(默认设置下) | 14 fps 另请参阅 Basler 帧率计算器 (baslerweb.com)。 |
| 单色/彩色 | 彩色 |
| 图像数据接口 | USB 3.0,标称最高传输速率为 5 Gbit/s(超高速) |
| 像素格式 | 请参阅 Pixel Format。 |
| 同步方式 | 通过软件触发 通过自由运行 |
| 曝光时间控制 | 通过相机 API 编程 |
| 相机电源要求 | 5 VDC 下约为 1.3 W(典型值) |
| 镜头接口 | CS 口 |
| 尺寸 (ø x L) | 38.8 x 28.2 mm |
| 重量 | <60 g |
| 符合标准 | CE(包括 RoHS)、EAC、UKCA、UL Listed、GenICam 2.x(包括 PFNC 1.x 和 SFNC 2.x)、USB3 Vision、REACH、KC 您的相机型号的证书 有关更多信息,请参阅 Basler 网站上的 合规性 部分。 |
| 软件 | Basler pylon Software Suite(4.0 或更高版本) 适用于 Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS 和 Android |
| 配件 | 适合您相机型号的附件 |
| 有售性和定价 | 请参阅 Basler 网站上的产品页面。 |
光谱响应#
光谱响应曲线不包括镜头特性、光源特性和红外截止滤光片特性。
红外截止滤光片#
相机配备有红外截止滤光片。滤光片安装在镜头接口内的滤光片支架中。
红外截止滤光片由 Fujita Electric Works Ltd. 制造,并具有以下光谱特性:
| 波长 [nm] | 透光率 |
|---|---|
| 420-600 | T最小值 ≥ 90 % T平均值 ≥ 92% |
| 650 ± 10 | T = 50% |
| 700-1000 | T平均值 ≤ 1 % |
| 1000-1100 | T平均值 ≤ 5 % |
机械规格#
相机尺寸和安装点#
→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。
允许的最大镜头伸入深度#
→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度。
压力测试结果#
→ 请参阅压力测试结果。
要求#
环境要求#
温度和湿度#
| 工作期间的外壳温度 | 0–50 °C (32–122 °F) |
| 存放期间的外壳温度 | -20-80 °C (-4-176 °F) |
| 湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
| 存放湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
| 外壳温度依据 UL 60950-1 | 最高 70 °C (158 °F) |
| 环境温度符合 UL 60950-1 | 最高 30 °C (86 °F) |
电气要求#
警告 — 触电危险
使用未经批准的电源可能会导致触电,从而可能造成严重伤害或死亡。
- 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 要求的电源。
- 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 SELV 和 LPS 要求。
警告 – 火灾隐患
使用未经批准的电源可能会导致火灾和烧伤。
- 必须使用符合限功率电源 (LPS) 要求的电源。
- 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足 LPS 要求。
相机电源#
必须提供符合通用串行总线 3.0 规格的相机电源。
作用在相机连接器上的有效标称工作电压为5 VDC。
线缆要求#
- 使用带有 USB 3.0 Micro-B 插头的高质量 USB 3.0 线缆。
-
请勿使用带有 USB 1.x/2.0 Micro-B 线缆插头的线缆,即使将相机连接到 USB 2.0 端口时也是如此。否则,相机可能无法正常工作。
-
为避免 EMI,必须按照 USB 3.0 标准对线缆进行屏蔽。
- Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的 USB 3.0 线缆。
有关建议的 USB 3.0 电缆的更多信息,请参见“Basler USB 3.0 相机的建议附件”文档。
USB 2.0 兼容性#
所有 Basler pulse USB 3.0 相机均向后兼容 USB 2.0。
但是,连接到 USB 2.0 端口时性能会受限:
- 为了处理较低的 USB 2.0 带宽,
DeviceLinkThroughputLimitProperty 值设置为 32 000 000 (32 MByte/s)。 - 这降低了可能出现的最大帧速率。
- 这也会影响性能的其他方面,例如传感器读出时间、触发延迟、抖动或曝光时间设置的精确度。
- 如果您在 USB 2.0 端口上运行 puA1280-54um/uc 相机模块,图像噪点可能会增加。这是因为图像传感器在低帧速率下会产生更多图像噪点。要降低低帧速率下的图像噪点,请尝试以下做法:
- 禁用自由运行图像采集,改用触发图像采集。
- 通过将
OverlapMode参数至Off.
有关合适的 USB 2.0 主机控制器和优化 USB 2.0 数据传输率的信息,请参见Basler dart 和脉冲相机建议的 USB 2.0 主机控制器应用说明。
物理接口#
USB 3.0 连接器#
相机的 USB 3.0 接口是标准的 Micro-B USB 3.0 接口。它提供了 USB 3.0 连接,可为相机供电并传输视频数据和控制信号。
连接分配和编号符合通用串行总线 3.0 标准。推荐的配对连接器是 Micro-B USB 3.0 插头。
三脚架插槽#
所有 pulse 相机配有三脚架插槽,可将相机安装到三脚架上。插座具有标准的 1/4-20 UNC 螺纹。
预防措施#
→ 请参阅安全说明(dart 相机)。
安装#
→请参阅相机安装。
功能#
→ 请参阅功能部分。