参考设计:安装 Stereo mini USB 相机#
STM-501u 和 STM-502u 安装参考方案#
产品组件#
| STM-501u | STM-502u |
|---|---|
![]() | ![]() |
产品图纸#
- STM-501u
- STM-502u
产品接口#
24针 USB Type-C 接口#
- 24针 USB Type-C 接口位于相机左侧。Type-C 母头深度规定为 6.0 ±0.2 mm。插入 Type-C 插头时,请注意 Type-C 插头的尺寸以避免干涉并确保充分接触。
- Type-C 插头金属裸露部分的长度:
- 带有螺丝的 Type-C 插头建议长度为 6.0 ±0.2 mm
- 不带螺丝的 Type-C 插头建议长度为 6.2 ±0.2 mm
8 引脚同步端口#
8针同步端口位于相机右侧。旋转同步端口盖即可看到同步端口。
安装与固定方法#
- 选项 A:使用 1/4-20 UNC 螺纹孔固定相机。孔深为 5 mm,推荐扭矩为 4.0 Nm。

- 选项 B:使用相机背面的两个 M3 螺纹孔固定相机。孔深为 3.0 mm,推荐扭矩为 0.4 Nm。
- 选项 C:利用金属外壳的形状或边缘固定相机。

- 必须利用 1/4-20 UNC 螺纹孔或模块金属部件上的其他区域进行接地。
- 将模块组装到整机后,FOV 视场角必须无遮挡。
STM-951u 和 STM-952u 安装参考方案#
产品组件#
| STM-951u | STM-952u |
|---|---|
![]() | ![]() |
产品图纸#
- STM-951u
- STM-952u
产品接口#
24针 USB Type-C 接口#
- 24针 USB Type-C 接口位于相机底部。Type-C 母头深度规定为 6.0 ±0.2 mm。插入 Type-C 插头时,请注意 Type-C 插头的尺寸以避免干涉并确保充分接触。
- Type-C 插头金属裸露部分的长度:
- 带有螺丝的 Type-C 插头建议长度为 6.0 ±0.2 mm
- 不带螺丝的 Type-C 插头建议长度为 6.2 ±0.2 mm
8 引脚同步端口#
8针同步端口位于相机顶部。取下同步端口保护盖即可看到同步端口。
安装与固定方法#
- 选项 A:使用背面的两个 M4 螺纹孔固定相机。孔深为 3.0 mm,推荐扭矩为 4.0 Nm。

- 选项 B:使用相机背面的两个 M3 螺纹孔固定相机。孔深为 3.0 mm,推荐扭矩为 0.4 Nm。
- 选项 C:利用金属外壳的形状或边缘固定相机。

- 必须利用 1/4-20 UNC 螺纹孔或模块金属部件上的其他区域进行接地。
- 将模块组装到整机后,FOV 视场角必须无遮挡。
系统设计要求#
- 密封要求
- 在 3D 相机和您的设备之间使用泡沫衬垫或硅胶密封件,以防止灰尘进入。
- 镜头要求
- 不得在 3D 相机前方添加额外的镜头或保护盖。
- 散热要求
- 使用导热材料将相机连接到外部金属部件,以扩大散热面积。建议配合风扇进行主动散热。
- 相机不得受到其他热源的加热。