跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

软件安装 (Stereo ace)#

本主题说明如何安装 Basler Stereo ace 相机所需的软件。

您需要安装以下软件组件:

  • pylon Software Suite(8.1 或更高版本)
  • Stereo ace 的 pylon 补充软件包

该软件适用于以下操作系统:

  • Windows
  • Linux x86_64
  • Linux ARM

您可以从 Basler 网站下载该软件。

软件安装 (Windows)#

若要安装 Stereo ace 软件:

  1. 从以下网站下载下列安装程序: Basler 网站:
    • Basler_pylon_version.exe
    • pylon_Supplementary_Package_for_stereo_ace_version.exe
  2. 导航至下载安装程序的文件夹,然后双击 Basler_pylon_version.exe 文件。
    pylon 安装向导将打开。
  3. 接受许可协议并单击 Next。
  4. 在 Profiles 页面上,选择 Developer 配置文件并单击 Next。
  5. 在 Interfaces 页面上,选择 GigE 界面,然后单击 Next。

    信息

    选择“自定义”配置文件选项

    如果您希望选择单独安装软件组件,请在上述过程的步骤 4(Interfaces 页面)中选择 Custom 选项。如果这样做,则必须在 Features 页面上选择以下选项:

    • pylon Runtime
    • GigE 相机支持
    • GenTL 消费者支持
    • SDK
  6. 在 Destination Folder 页面上,您可以单击 Change 并选择所需文件夹以更改默认安装位置。如果您对安装位置感到满意,请单击 Next。

  7. 检查设置并在准备好后单击 Install。
    安装即开始。当安装成功完成时,将有一条消息通知您。开始菜单现在会包含一个 Basler 文件夹。

  8. 导航至下载安装程序的文件夹,然后双击 pylon_Supplementary_Package_for_Stereo_ace_version.exe 文件。

  9. 按照向导的说明完成安装。
    当安装成功完成时,将有一条消息通知您。

软件安装 (Linux)#

信息

在基于 Debian 的系统(如 Ubuntu)上,Basler 建议下载并安装 pylon Software Suite 以及用于 Stereo ace 的 pylon 补充包的 Debian 软件包(.deb)。

对于其他 Linux 发行版,请下载 .tar.gz 存档。

Ubuntu 和其他基于 Debian 的发行版#

若要安装 Stereo ace 软件:

  1. 从以下网站下载下列软件包: Basler 网站:
    • pylon_version_linux-x86_64_debs.tar.gz
    • pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-version_amd64.deb
  2. 安装 pylon Software Suite:
    • 解压 pylon_version_linux-x86_64_debs.tar.gz 软件包
    • 切换到包含 pylon Debian 软件包的目录
    • 安装 Debian 软件包:
      sudo apt-get install ./pylon_*.deb ./codemeter*.deb
      
  3. 通过执行以下命令之一安装用于 Stereo ace 的 pylon 补充包:

    sudo apt-get install ./pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-*version*_amd64.deb
    

不基于 Debian 的 Linux 发行版#

若要安装 Stereo ace 软件:

  1. 从以下网站下载下列存档: Basler 网站:
    • pylon_version_x86_64_setup.tar.gz
    • pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-version_x86_64_setup.tar.gz
  2. 解压缩 pylon_version_x86_64_setup.tar.gz 存档,并按照存档随附的 INSTALL 文档中的说明进行操作。
  3. 解压 pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-version_x86_64_setup.tar.gz 归档文件。
  4. 切换到解压后的目录,并将 pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-version_x86_64_setup.tar.gz 归档文件解压到 /opt/pylon。

示例:

tar xf pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-*version*-amd64.tar.gz
cd pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-*version*-amd64
sudo tar -C /opt/pylon -xzf ./pylon-supplementary-package-for-stereo-ace-*version*-amd64.tar.gz

后续步骤#

继续进行硬件安装。