跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Stereo visard Software Image 25.07.0 – 发行说明#

新功能#

  • ItemPick (rc_itempick) 和 BoxPick (rc_boxpick)
    • 可选择检查抓取点,以判断夹爪与点云之间是否会发生碰撞。这使得双指夹爪也能计算出无碰撞的抓取点。
  • SilhouetteMatch (rc_silhouettematch)
    • 根据偏好的 TCP 方向的最小角度偏差对抓取姿态进行排序时,现在可以选择仅考虑其中的单个轴。在使用此排序策略连续抓取对称物体时,这能够提供更合适的抓取姿态。

改进与修复#

  • 立体相机标定 (rc_stereocalib)
    • 为了提高易用性,最后一个位姿现在还可以更近 20%,而不仅限于更远 20%
    • 现在改为仅报告自动自校准,而不直接应用,以避免在某些关键场景中出现校准失效
  • 手眼标定 (rc_hand_eye_calibration)
    • 提高了网格检测的鲁棒性。现在最多可以遮挡四个方格。
    • 拒绝误差较大的网格检测结果
  • GripperDB (rc_gripper_db) 和 CollisionCheck (rc_collision_check)
    • 修复了大型 CAD 模型转换时间过长导致夹爪 CAD 元素上传期间超时的问题
  • ItemPick (rc_itempick)、BoxPick (rc_boxpick) 和 SilhouetteMatch (rc_silhouettematch)
    • 修复了启动后使用错误的料载检测参数的问题
  • WebGUI
    • 如果相机标定显示基线发生变化(绝大多数情况下意味着网格尺寸错误),则显示警告
    • 显示 ItemPick 检测结果的吸盘表面尺寸
    • 改进了 ItemPick 和 BoxPick 的 2D 和 3D 结果可视化效果
    • 为所有数据库列表添加了 Counter 和容量文本
    • 其他修复