跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Stereo visard Software Image 25.10.0 – 发行说明#

新功能#

  • 通用机器人接口
    • Generic Robot Interface 提供了一种标准化的通信方式,使用受所有主流机器人平台和 PLC 原生支持的简单 TCP 套接字通信与 rc_reason 软件模块进行交互。它允许为所有服务和参数创建预定义的任务,并以同步或异步方式触发这些任务。一旦任务完成,便可以依次获取所选的返回位姿。

改进与修复#

  • LoadCarrier (rc_load_carrier 和 rc_load_carrier_db)
    • 载具允许的最大尺寸已增加至 5 米,以支持超大型载具。
  • ItemPick (rc_itempick) 和 BoxPick (rc_boxpick)
    • 计算出的抓取点最大数量已增加至 100 个。这使得在拆垛应用中,只需触发一次检测即可计算出装满箱子的层中的所有抓取点。
  • SilhouetteMatch (rc_silhouettematch)
    • 在结果可视化中,将返回匹配项的颜色从红色更改为绿色。
  • WebGUI
    • 为 Generic Robot Interface (GRI) 功能添加了新页面
    • 更新了建议的手眼标定图示,以获得更好的图像覆盖范围
    • 添加了单独的 ABB 机器人位姿格式,以确保四元数顺序正确
    • 在删除手眼标定之前显示确认对话框
    • 修复了对已连接的 rc_randomdot 投影仪的检测
    • 将结果图像流的长宽比调整为原生图像长宽比
    • 进行了细微的布局调整和修复