跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

Stereo visard Software Image 26.10.0 – 版本说明#

新功能#

  • BoxPick (rc_boxpick) 中的基于平面的尺寸测量:
    • compute_grasps 和 detect_items 的新可选尺寸标注参数可为每个检测到的、与参考平面(例如传送带或工作台)对齐的盒子测量边界框。盒子的高度是从该平面开始测量的,因此除了抓取位置外,还会返回盒子的完整尺寸。参考平面取自新的 PrimitiveDB 模块 (rc_primitive_db)。这使得在计算抓取位置的同一调用中即可测量包裹和盒子的大小,例如用于按尺寸对物品进行分类或选择其放置位置。
  • PrimitiveDB (rc_primitive_db):
    • 这个新的数据库模块将几何基元(目前为平面)持久存储在设备上,以便检测模块可以使用它们,例如用作尺寸测量的参考平面。平面的管理可通过新的服务 set_plane、get_planes 和 delete_planes,或在 Web GUI 的新“平面”数据库页面上进行,该页面还有助于根据当前传感器数据估算平面。因此,参考平面只需在设置期间确定一次,然后便可在每次检测请求中重复使用。
  • Measure (rc_measure):
    • 新的 compute_plane 服务根据当前传感器数据估算平面,该数据可以来自点云 (DEPTH),也可以来自位于同一平面上的至少三个 AprilTag (APRILTAG)。返回的平面不会被存储,可以使用 set_plane 将其存储在 PrimitiveDB 中。Web GUI 的“测量”页面在 3D 可视化中显示估算的平面,并且可以交互式调整该平面。这使得直接使用传感器确定参考平面(如传送带或工作台表面)变得容易,而无需手动测量。
  • 通用机器人接口 (GRI):
    • Web GUI 的作业编辑器现在支持动态参数、附加返回值和映射表。可以创建参数作业,并且可以直接从模块的“试用”部分加载和编辑作业。这使得通过 GRI 设置机器人程序更快且更不易出错,因为在“试用”部分测试过的配置可以直接转化为作业。

改进与修复#

  • Pack (rc_pack):
    • 为安装在机器人上的传感器向 detect_place_pose 添加了 robot_pose 参数
    • 修复了在外部坐标系中具有位姿的载具
    • 修复了载具检测未遵循 assume_gravity_aligned 的问题
  • SilhouetteMatch (rc_silhouettematch):
    • 修复了未检测到接近 2D 感兴趣区边界的对象的问题
  • GripperDB (rc_gripper_db):
    • 修复了上传包含多个连接组件的 CAD 元素(OBJ 文件)的问题
  • 通用机器人接口 (GRI):
    • 改进了错误处理,提供更具体的返回码(例如用于超时和配置错误的作业)
    • 现在对姿态和浮点值进行四舍五入,而不是截断
  • REST-API:
    • 减少了 Memory 使用量
    • 添加了超时机制,防止无响应的模块阻塞 REST-API 请求
  • WebGUI:
    • 添加了一个用于预览结果的请求和响应 JSON 的弹出窗口,并提供将其复制到剪贴板或下载的选项
    • 在 Measure 页面中为 measure_depth 结果添加了 3D 可视化功能
    • 降低了 3D 结果可视化的 CPU 负载
    • 小幅改进和修复