压力测试结果 (blaze)#
相机已提交给独立机械测试实验室,并接受了下列压力测试。机械压力测试是在选定的相机型号上进行的。经过机械测试后,在标准操作测试期间,这些相机均未发现可检测到的物理损坏,并且生成了正常图像。
| 测试 | 标准 | 条件 |
|---|---|---|
| 正弦(每根轴) | DIN EN 60068-2-6 | 10–58 Hz/1.5 mm;58–500 Hz / 20 g;1 倍频程/分钟 10 次重复 |
| 冲击(每根轴) | DIN EN 60068-2-27 | 20 g / 11 ms / 100 次冲击(正向) 20 g / 11 ms / 100 次冲击(负向) |
| 随机(每根轴) | DIN EN 60068-2-64 | 15-500 Hz / 0.05 PSD(ESS 标准配置文件)/ 00:30 h |
机械应力测试是通过将模拟线缆连接至相机的接口进行的。使照相机承受超过这些条件的力可能会损坏相机的重要部件,例如漫射器。这可能会使相机无法安全使用。