Stress Test Results (Stereo ace)#
相机已提交给独立机械测试实验室,并接受了下列压力测试。机械压力测试是在选定的相机型号上进行的。经过机械测试后,在标准操作测试期间,这些相机均未发现可检测到的物理损坏,并且生成了正常图像。
| Test (Standard) | Axes | STA-100 | STA-200, STA-300 |
|---|---|---|---|
| Shock (DIN EN 60068-2-27) | X, Y, Z | 50 shocks pos./neg. each 10 g / 11 ms 100 shocks per axis in total | 50 shocks pos./neg. each 5 g / 11 ms 100 shocks per axis in total |
| Sine (DIN EN 60068-2-6) | X, Y | 5 cycles up/down 10–58.1 Hz, 0.75 mm 58.1–500 Hz, 10 g 1 Octave/Minute 10 cycles per axis in total | 5 cycles up/down 10–60.1 Hz, 0.35 mm 60.1–250 Hz, 5 g 10 cycles per axis in total |
| Z | 5 cycles up/down 10–58.1 Hz, 0.75 mm 58.1–200 Hz, 10 g 1 Octave/Minute 10 cycles per axis in total | 5 cycles up/down 10–60.1 Hz, 0.35 mm 60.1–100 Hz, 5 g 10 cycles per axis in total | |
| Random (DIN EN 60068-2-64) | X, Y | 10–500 Hz PSD 0.05g2/Hz 30 min per axis | 10–250 Hz PSD 0.05g2/Hz 30 min per axis |
| Z | 10–200 Hz PSD 0.05g2/Hz 30 min per axis | 10–100 Hz PSD 0.05g2/Hz 30 min per axis |
机械应力测试是通过将模拟线缆连接至相机的接口进行的。使照相机承受超过这些条件的力可能会损坏相机的重要部件,例如漫射器。这可能会使相机无法安全使用。