系统集成#
在指定条件之外使用可能会导致设备故障和/或工作不正常。这些条件适用于所有运行条件下设备周边的直接环境。当与外部机箱配合使用时,建议采用主动温度控制和/或其他冷却解决方案,以确保设备保持在这些范围内。
安装建议#
- 如果在相机周围使用外部防护外壳以防尘,请在相机正面与外部外壳之间使用泡沫垫或橡胶垫圈。
- 在安装过程中,避免对相机外壳施加外力。
- 拆卸外壳将使保修失效。
- 有关详细的安装参考解决方案,请参见参考设计:安装 Stereo mini USB 相机主题。
散热#
- 避免相机附近有直接热源。
- 在外部机壳内部提供更多空间可能有助于降低工作温度。
- 有关详细的散热参考解决方案,请参见参考设计:散热最佳实践主题。
线缆设计指南#
- Basler 建议使用 1 米长的 USB Type-C 线缆。如果需要更长的线缆,请选择同时支持供电和数据传输且经过 USB-IF 认证的线缆(建议长度 ≥3.0 m)。
- 有关详细的线缆设计指南,请参见参考设计:USB 线缆主题。