跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

a2A2048-114mgc#

a2A2048-114mgc Basler ace 2 R 相机配备了 Sony IMX900 传感器。

Basler ace 2 R 相机

规格#

通用规格#

a2A2048-114mgc
分辨率(H×V 像素) 2064 x 1552
分辨率 320 万像素
传感器类型 Sony IMX900-AQR-C
逐行扫描 CMOS
全局快门
传感器格式 1/3.1"
传感器有效对角线尺寸 5.81 mm
像素尺寸 (H × V) 2.25 x 2.25 µm
光谱 可见光
帧速率 114 fps
当单个相机为具有 4 个数据通道(运行速率为 1.5 Gbit/s)的单个 MIPI CSI-2 端口供电时的 GMSL2 限制。如果有多个相机共享一个 MIPI CSI-2 端口,或者该端口配置为降低带宽,帧率可能会更低。
有关其他帧率设置,请参见 Basler 帧率计算器。
产品系列 ace 2 R
单色/彩色 彩色
图像数据接口 GMSL2(6 Gbit/s,FAKRA 连接器)
像素格式 请参阅 Pixel Format。
同步方式 通过硬件触发
通过软件触发
通过自由运行
曝光时间控制 通过硬件触发
通过相机 API 编程
相机电源要求 3.3 W(典型值),使用 PoC 时在 12 VDC 下
或通过 I/O 连接器供电时在 12–24 VDC 下
I/O 线路 1 条光电耦合输入线路
2 条通用 I/O (GPIO) 线路
链路信号
(虚拟 I/O 线路)
Up to 4 I/O link signals (Number and functions of the link signals depend on the host system setup.)
Propagation Delay: < 3 μs (typical), between camera and host deserializer
Jitter: < 1 μs (typical)
镜头接口 C 口
尺寸(长x宽x高) 36.3 x 29 x 29 mm(不含镜头座或连接器)
52.5 x 29 x 29 mm(含镜头座和连接器)
重量 <75 g
符合标准 CE(包含 RoHS)、UKCA、UL Listed、FCC、KC、GenICam、IP30
您相机型号的证书
有关更多信息,请参见 Basler 网站上的 Compliance 部分。
软件 Basler pylon Software Suite(25.07.4 或更高版本)
适用于 Linux ARM
有关支持的主机系统,请参见此处
配件 您相机型号的附件
如果您想使用 NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit 评估 Basler ace 2 GMSL 相机,可以使用 GMSL Adapter Kit。
有售性和定价 请参阅 Basler 网站上的产品页面。

光谱响应#

Sony Pregius S 相对光谱灵敏度

光谱响应曲线包括红外截止滤光片特性,但不包括镜头特性和光源特性。

红外截止滤光片#

彩色相机配备有红外截止滤光片。滤光片安装在镜头接口内的滤光片支架中。

红外截止滤光片具有以下光谱特征:

波长 [nm] 透光率
450-610 T最小值 > 90%
450-620 T平均值 > 93%
645 ± 10 T = 50%
700-1070 Tmax < 4 %
690-1070 Tavg < 1 %

滤镜架可以取下。有关更多信息,请参阅 ace 红外截止滤镜架拆卸步骤应用说明。

信息

拆卸 IR cut filter 会导致图像传感器在捕获可见光的同时也捕获红外辐射。这可能会导致显着的色彩失真,并可能会影响白平衡性能。

机械规格#

相机尺寸和安装点#

带 C 口镜头接口相机的机械尺寸 (mm)

→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。

信息

本相机配备 Front II。

允许的最大镜头伸入深度#

→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度。

安装说明#

→ 请参阅安装说明。

压力测试结果#

→ 请参阅压力测试结果。

要求#

环境要求#

温度和湿度#

工作期间的外壳温度 -10-60 °C (14-140 °F)
工作期间的湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝
存放温度 -30–80 °C (-22–176 °F)
存放湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝
外壳温度符合 UL 62368-1 最高 70 °C (158 °F)
环境温度符合 UL 62368-1 最高 30 °C (86 °F)

散热#

→ 请参阅提供散热。

电气要求#

警告 — 触电和火灾危险/Risque de choc électrique et d'incendie

使用未经批准的电源可能会导致触电或火灾,从而可能造成严重伤害或死亡。

  • 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 或电源 1 (ES1) 和电源 2 (PS2) 要求的电源。

Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.

  • Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
注意 – 错误的电压会损坏相机。

您必须在下面指定的安全工作电压范围内为相机供电。

不要在 I/O 线路上使用负电压。

信息

在相机通电时连接或断开相机可能会增加相机的应力。请勿热插拔相机。

  • 在连接或断开相机连接之前,请先关闭电源。
  • 在相机捕获和传输图像或数据时,切勿断开相机连接。

相机电源#

您可以通过同轴电缆供电 (PoC) 和 FAKRA 连接器为相机供电,也可以使用外部电源(AUX 电源)通过相机的 I/O 连接器供电。如果您同时通过 FAKRA 连接器 (PoC) 和 I/O 连接器供电,则外部电源(AUX 电源)供电优先。

  • 通过 PoC(FAKRA 连接器)供电:电源必须符合 GMSL Design Guide 规范。工作电压为 12 VDC。必须提供至少 10.8 VDC。为避免损坏相机,最高不得超过 15 VDC。
  • 通过 I/O 连接器供电:工作电压为 12–24 VDC。最低供电电压应达到 10.8 VDC。为避免损坏相机,最高电压不得超过 30 VDC。

信息

如果您使用 PoC:
确保主机系统提供充足的电源。请参见上方“一般规格”表中的相机电源要求。
如果主机系统未提供充足的电源,相机的行为可能会异常(例如,可能完全找不到相机或相机可能会自发重启)。

光电耦合 I/O 输入线路#

电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
0–24 VDC 安全工作范围。
0–1.0 VDC 表示逻辑 0(禁用逆变器)。
>1.0–2.2 VDC 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。
>2.2 VDC 表示逻辑 1(逆变器禁用)。
  • Input current (high-level): <15 mA internally limited
  • 输入电流(高电平):> 5 mA,用于驱动光耦合器

通用 I/O 线路#

注意:对相机的 GPIO 线路施加错误的电信号会严重损坏相机。

在将任何外部电路连接到 GPIO 线路之前,请使用 Line Mode 功能,配置输入或输出线路。

确保按以下规定施加适当的输入或输出信号电压。

作为输入端运行#
电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
0–24 VDC 安全工作范围。最小外部上拉电压为 3.3 VDC。
0-0.8 VDC 表示逻辑 0(禁用逆变器)。
>0.8-2.0 VDC 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。
>2.0 VDC 表示逻辑 1(逆变器禁用)。
  • Input current (high-level): <100 μA
  • Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
作为输出端运行#
电压 描述
30 VDC 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。
3.3–24 VDC 安全工作范围。
<3.3 VDC GPIO 输出不可靠。
  • 内部上拉电阻:≈650 Ω,集电极开路。在许多应用中必须提供一个额外的上拉电阻。
  • Residual voltage ("on" state): 在 50 mA 和 25°C (77°F) 的外壳温度下 ≈0.4 VDC。实际残余电压取决于工作温度、负载电流和电子元件的生产差异。
  • Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
  • 最大负载电流:50 mA
  • 最小负载电流: 未指明。考虑以下条件:
    • 当负载电流低时,漏电流会产生更强的影响。
    • 输出的传输延迟随着负载电流的减小而增加。
    • 高阻抗电路往往更容易受到 EMI 影响。
    • 对于长线缆而言,电流越高,其压降就会越高。

有关 I/O 线路的更多信息,请参见 I/O 控制部分。

电路图#

→ 请参阅电路图。

线缆要求#

带 FAKRA 连接器的同轴数据线#

  • 电缆长度最大不得超过 30 m。
  • 使用带有 FAKRA 连接器的高quality同轴电缆。
  • 应避免靠近强磁场。
  • 数据电缆必须符合 FAKRA 标准。
  • 同轴电缆,FAKRA Z 编码(水蓝色),符合 ISO 20860-1 标准,50 欧姆阻抗
  • Basler 建议使用来自 Basler 产品组合的带有 FAKRA 连接器的同轴数据电缆。提供各种长度的同轴数据电缆。
  • 如果您想使用其他制造商的电缆,请确保使用指定用于 3 GHz 或更高频率的电缆。

I/O 线缆#

  • I/O线缆必须带屏蔽层。
  • I/O 线缆的横截面必须至少为 0.14 mm²(接近 AWG26)。
  • 推荐的最大长度:10 m
  • 相机端连接器:M8 6 针公头,编码 A 标准,符合 IEC 61076-2-104
  • 应避免靠近强磁场。
  • Basler 建议使用来自 Basler 产品组合的 I/O 电缆(M8 6 引脚):

物理接口#

相机连接器和 LED 状态指示灯#

相机连接器

I/O 连接器#

  • M8 6 针母头连接器,编码 A 标准,符合 IEC 61076-2-104
  • 推荐配对连接器:M8 6 针公头,编码 A 标准,符合 IEC 61076-2-104

FAKRA 连接器#

  • FAKRA Z 编码母头连接器(水蓝色),符合 ISO 20860-1 标准

LED 状态指示灯#

指示相机工作情况(LED 亮起 = 相机正在工作)。

通过将以下参数设置为关闭,可以永久关闭 LED: DeviceIndicatorMode 参数至 Inactive.

LED 状态指示灯#

LED 状态指示灯 含义
熄灭 未通电
绿色常亮 已通电
重复闪烁绿色(3 次短闪 – 3 次长闪 – 3 次短闪);此类错误将保持活动状态,直到系统重启。 系统错误(例如内部错误)
反复呈绿色闪烁(3 次长),直到错误得到纠正 用户错误(例如温度错误)

连接器引脚排列#

I/O 连接器引脚编号

引脚 线路 功能
1 - 12–24 VDC 相机电源
2 Line 1 光电耦合 I/O 输入线路
3 - 光电耦合 I/O 线路接地
4 Line 2 通用 I/O (GPIO) 线路
5 Line 3 通用 I/O (GPIO) 线路
6 - 相机电源和通用 I/O (GPIO) 线路接地

预防措施#

→ 请参见安全说明 (ace, ace 2, racer 2 S)。

安装#

→请参阅相机安装。

功能#

→ 请参阅功能部分。