电路图(Basler 相机)#
信息
有关相机型号的电气要求,请参阅相机主题。您可以在“型号”部分中找到适合您相机的主题。
Circuit diagrams vary depending on the camera:
For racer 2 L cameras, see the I/O Control of racer 2 L Cameras topic.
ace 2, boost R, and racer 2 S Cameras#
光电耦合输入线路#
下图展示了使用光电耦合输入线路(Line 1)的典型电路。例如,在外部电路中使用 TTL 或 CMOS 逻辑门。
GPIO 输入线路#
下图展示了将 GPIO 线路设置为输入线路时的典型电路。例如,已连接Line 2,并且在外部电路中使用了 TTL 或 CMOS 逻辑门。
下图展示了使用 GPIO 线路的外部电路的另一个示例。
GPIO 输出线路#
下图展示了将 GPIO 线路设置为用作输出线路时的典型电路。例如,已连接线路 2。此电路仅适用于接受 NPN 通信的设备。
boost V 相机#
Galvanically Isolated Input Line#
The following diagram shows a typical circuit using the galvanically isolated input line (Line 1). As an example, a TTL or CMOS logic gate is used in the external circuit. The input pulse must be longer than 200 ns to be identified as a signal.
Galvanically Isolated Output Line#
The following diagram shows a typical circuit using the galvanically isolated output line (Line 2). This circuit only works with devices that accept NPN communication.
ace Classic/U/L 相机#
光电耦合输入线路#
下图展示了使用光电耦合输入线路的典型电路。例如,在外部电路中使用 TTL 或 CMOS 逻辑门。
光电耦合输出线路#
下图展示了使用光电耦合输出线路的典型线路。此电路仅适用于接受 NPN 通信的设备。
下图展示了可用于监视带 LED 的光电耦合输出线路的典型电路。在此示例中,外部电路中的电压为 24 VDC。电路中的电流受外部电阻限制。
GPIO 输入线路#
下图展示了将 GPIO 线路(如果您的相机型号中有此线路)设置为用作输入线路时的典型电路。例如,在外部电路中使用了 TTL 或 CMOS 逻辑门。
下图展示了使用 GPIO 线路(如果您的相机型号中有此线路)的外部电路的另一个示例。
GPIO 输出线路#
下图展示了将 GPIO 线路(如果您的相机型号中有此线路)设置为用作输出线路时的典型电路。此电路仅适用于接受 NPN 通信的设备。
dart Classic/R Cameras#
GPIO 线路#
dart M Camera Modules#
GPO and GPI Lines#
Depending on the component you use with a dart M camera module, see also Circuit Diagrams (Basler dart M GigE Interface Boards) or Circuit Diagrams (Basler dart M GigE Switches).