跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

硬件安装(GMSL 相机)#

本主题将指导您如何安装一个或多个 ace 2 GMSL cameras。

信息

如果您想在第一步中结合 NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit 来 evaluate Basler GMSL 相机,可以使用作为 Basler GMSL Adapter Kit for Jetson Orin Nano Super Developer Kit 组成部分的 Basler GMSL Adapter Board。

准备工作#

在开始硬件安装之前,请确保已执行以下步骤:

在开始硬件安装之前,请确保以下各项可用:

  • 一个或多个 Basler ace 2 GMSL 相机。可连接的 GMSL 相机数量取决于您的主机系统。
    有关支持的主机系统列表,请参阅 Basler 网站上的 All Camera Enablement Packages at a glance 部分。
  • 根据您要安装的 ace 2 GMSL 相机数量:
    相应数量的 Coaxial Cable with FAKRA Connector。
  • 为要安装的每台相机配备一个镜头。
    如果您已经知道实际应用中将使用什么镜头,请在相机安装和设置过程中使用该镜头。如果不知道,Basler 建议在安装和初始设置时使用变焦镜头。如果您在确定适合您应用的最佳镜头需要帮助,请联系 Basler 技术支持。
  • 适用于您应用的照明设备。如果您在确定适合您应用的最佳照明设备需要帮助,请联系 Basler 技术支持。

信息

确保主机系统提供充足的电源。请参阅相应相机主题的“通用规范”表格中的相机电源要求。
如果主机系统未提供充足的电源,相机可能会出现异常行为(例如,可能完全无法检测到相机或相机可能会自发重启)。

安装相机#

信息

Basler GMSL 相机:在相机通电时连接或断开相机连接可能会增加相机的应力。切勿热插拔相机。

  • 在连接或断开相机连接之前,请先关闭电源。
  • 在相机捕获和传输图像或数据时,切勿断开相机连接。

ace 2 GMSL 相机上的连接器

  1. 确保所有组件均已断开电源。
  2. 从镜头接口上取下保护盖。
  3. 在每台相机上安装镜头。注意镜头的旋入深度不得超过Maximum Allowed Lens Intrusion主题中规定的最大允许深度。
  4. 如果要使用相机的任何 I/O 线路,请执行以下步骤:
    1. 对于每台相机,将 I/O 电缆的 6 针连接器插入相机的 I/O 连接器。
    2. 对于每台相机,将 I/O 电缆的另一端连接到发送和接收 I/O 信号的设备。
  5. 连接 FAKRA 同轴电缆:
    1. 对于每台相机,将同轴电缆的 FAKRA 连接器插入相机的 FAKRA 连接器中。
    2. 对于每台相机,将 FAKRA 电缆的另一端插入主机系统的 FAKRA 端口。

后续步骤#

有关后续步骤的信息,请参阅Configuring GMSL Cameras。