跳转到内容
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

STA-100-547C-082609W#

STA-100-547C-082609W Stereo ace 相机配有两颗 Sony IMX547 传感器和一个 LED 图案投影仪。

Basler STA-100-547C-082609W 相机

规格#

通用规格#

STA-100-547C-082609W
传感器类型 Sony IMX547-AAQJ-C
逐行扫描 CMOS
全局快门
传感器格式 1/1.8"
像素尺寸 (H × V) 2.74 x 2.74 µm
单色/彩色 彩色
分辨率(H×V 像素) 2472 x 2064
分辨率 500 万像素
测量方法 主动立体视觉
基线 100 mm
焦距 7.84 mm
视场角
左相机和右相机
(水平 x 垂直)
46° x 39°
最小距离 0.6 m
测量范围 请参见 测量范围
照明 LED,白色 5700 k
随机点 50%,含 195 k 个亮点
通信接口ace 2 x 千兆以太网 (1000 Mbit/s)
像素格式 强度图像:Mono8, RGB8
左图和右图:Mono8, RGB8
视差图:Coord3D_C16
置信度图像:Confidence16
误差:Error8
同步方式 通过硬件触发
通过软件触发
I/O 线路 1 个 光耦输入线
1 个 通用输出线 (GPO)
相机电源要求(典型值) 通过 Power over Ethernet 供电的相机以及通过其 Power I/O 接口供电的投影仪:
每台 ace 2 相机约 4.2 W(平均)
投影仪在 24 VDC 下为 8 W(平均)、18 W(峰值)
通过投影仪的 Power I/O 接口供电的相机和投影仪:
约 12.7 W(平均)、23 W(峰值)@ 24 VDC
冷却 被动,无风扇
外壳等级 IP50 (EN60529)
尺寸 (W x H x L) 145.8 x 70 x 117.9 mm
重量 <1500 g
功能 请参阅 Features 主题。
符合标准 认证:CE, FCC, UKCA, KC
机器视觉标准:GigE Vision, GenICam, GenTL
有害物质:RoHS, REACH
软件 pylon Software Suite(8.1 或更高版本)
pylon Supplementary Package for Stereo ace
操作系统 Windows 10
Windows 11
Linux x86_64(在 Ubuntu 18.04、20.04 和 22.04 下经过测试)
Linux ARM
编程语言 C++、Visual Basic、C#、Python
配件 适合您相机型号的附件
有售性和定价 请参阅 Basler 网站上的产品页面。

测量范围#

距离 [mm] 视野(物体尺寸)[mm2]
600 433 x 442
1000 789 x 737
1500 1233 x 1106
2000 1677 x 1475

视野(物体尺寸)规范基于相机视野与投影仪照明视野的最大可用交集。

测量精度#

显示所有 Stereo ace 相机测量精度的图表

机械规格#

相机尺寸和安装点#

以下图示显示了相机的尺寸和安装孔位。

机械尺寸 (mm)

→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。

压力测试结果#

→ 请参阅压力测试结果。

相机坐标系#

Stereo ace 相机使用右手坐标系,其中 y 轴朝下。坐标系的原点位于左侧相机镜头的光学中心。这会使相机外壳正面产生偏移,在解释深度数据时可能需要将其考虑在内。

坐标系的原点和轴

由于传感器、镜头及其相互位置之间的机械公差,每个单独设备的精确原点都有很小的变化。

信息

许多常见的点云处理工具(例如 MeshLab 和 CloudCompare)也使用右手坐标系,但它们的 y 轴朝上。由于 y 轴方向的这种差异,这些工具显示由 Stereo ace 相机生成的点云时会前后颠倒且上下翻转。

为了使点云与这些工具兼容,需要将其沿 x 轴旋转 180°。这相当于将 y 和 z 值乘以 -1。pylon Supplementary Package for Stereo ace 中包含的 Save Point Cloud 示例演示了这一点。

或者,您可以使用 pylon 3D Viewer 的 Save Depth and Image Data 功能,该功能允许您在将点云保存到文件时自动执行此旋转。通过选中 Invert z-axis 复选框(默认启用),点云将与上述工具兼容。

有关此功能的更多信息,请参阅“保存深度和图像数据”。

要求#

硬件要求#

  • Basler STA-100-547C-082609W 相机
  • 2 根 M8 6 针转 M8 6 针线缆(包含在相机包装中)
  • 带三颗 M5 x 10 内六角螺丝的安装支架(包含在相机包装中)
  • 电源
  • 2 根 GigE 线缆
  • 配有 GigE 兼容网卡的客户计算机或预装的 Basler 工业计算机
  • 建议使用计算能力为 3.5 或更高版本的 NVIDIA GPU(例如 RTX 3050、RTX 3060、RTX 4060 或类似型号)

软件要求#

  • 操作系统

    • Windows 10、Windows 11
    • Linux x86_64(在 Ubuntu 20.04、22.04 和 24.04 下通过测试)
    • AArch64 Linux(使用 Linaro gcc 7.3.1 工具链构建的二进制文件;根据 Linux for Tegra 进行了测试)
  • pylon Software Suite
    其中包含所有必要的驱动程序以及实用的工具。

  • Stereo ace 的 pylon 补充软件包
    该补充包是 pylon Software Suite 的扩展,为 Basler Stereo ace 相机提供支持。它适用于 Windows 和 Linux 操作系统,并包含以下内容:
    • pylon 3D Viewer
    • 适用于 Stereo ace 相机的 pylon C++ Instant Camera 类
    • 立体视觉专用的 C++、C#、VB 和 Python 编程示例

电气要求#

警告 – 电击和火灾危险 / Risque d'électrocution et d'incendie

不符合必要要求的电源和电路可能会导致电击、火灾或两者兼有,从而造成严重伤害甚至死亡。

  • 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 或电源 1 (ES1) 和电源 2 (PS2) 要求的电源。
  • 连接至光耦 I/O 线路的所有电路必须满足电气源 1 (ES1) 和电源 1 (PS1) 的要求。

Les blocs d'alimentation et les circuits électriques qui ne répondent pas aux exigences requises peuvent provoquer une électrocution ou un incendie, voire les deux. Des blessures graves ou la mort peuvent survenir.

  • Vous devez utiliser des blocs d'alimentation conformes aux exigences de Très Basse Tension de Sécurité (TBTS) et Source d'Alimentation Limitée (LPS) ou aux exigences de Source Électrique 1 (ES1) et Source d'Alimentation 2 (PS2).
  • Tous les circuits électriques connectés aux lignes E/S optocouplées doivent respecter les exigences de Source Électrique 1 (ES1) et Source d'Alimentation 1 (PS1).
警告 – 伤害危险/Risque de blessure

未能正确固定相机可能会导致严重受伤、死亡以及相机损坏。

由于相机的尺寸和重量,如果相机从一定高度坠落,可能会导致严重受伤、死亡以及相机损坏。

  • 确保使用至少三颗 M5 螺丝将相机牢固地安装在合适的安装主体上。
  • 确保螺纹旋入深度至少为 5 mm,且不超过 6 mm。

有关安装点和螺丝孔尺寸的信息,请参阅您的相机型号相关主题。

Une mauvaise fixation de la caméra peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, et endommager la caméra.

En raison de la taille et du poids de la caméra, il existe un risque de blessures graves, voire mortelles, et d'endommager la caméra si elle tombe d'une certaine hauteur.

  • Assurez-vous que la caméra est solidement fixée à un support de montage approprié à l'aide d'au moins trois vis M5.
  • Assurez-vous que le filetage est d'au moins 5 mm et ne dépasse pas 6 mm.

Vous trouverez de plus amples informations quant aux points de montage et à la taille des fixations dans la rubrique relative au modèle de votre caméra.

注意 – 错误的电压会损坏相机。

相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。

不要在 I/O 线路上使用负电压。

相机电源#

必须通过投影仪的 Power I/O 连接器为相机供电。有关连接器引脚分配的信息,请参阅 Connector Pinout。左侧和右侧相机也可以通过 PoE 接收电源。

电压要求 最大功耗
24 VDC (±10 %) <15 W mean @ 24 VDC
Typical: 12.7 W mean @ 24 VDC, 5.5 fps, 5 ms exposure time

<30 W peak @ 24 VDC
Typical: 23 W peak @ 24 VDC, 5.5 fps, 5 ms exposure time

有关供电的更多信息,请参阅选择电源。

环境要求#

温度和湿度#

工作期间的外壳温度 -10-60 °C (14-140 °F)
工作期间的湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝
存放温度 -20–70 °C(-4–158 °F)
存放湿度 20-80%,相对湿度,无冷凝

线缆要求#

以太网线缆#

  • 请使用高质量的以太网线。建议使用带 S/STP 屏蔽层的屏蔽型 CAT 5e 或更高规格的网线。
  • 使用直通(跳线)或交叉以太网线缆。
  • 通常,线缆较长的应用或在强电磁干扰条件下的应用都需要使用更高类别的线缆。
  • 应避免靠近强磁场。
  • Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的以太网线缆。

电源和 I/O 线缆#

  • 线缆必须屏蔽。
  • 电缆的横截面积必须至少为 0.25 mm²(接近 AWG24)。
  • 推荐的最大长度:10 m
  • 相机端连接器:M8,6 针,公头,符合 IEC 61076-2-104 标准的 A 型编码
  • 应避免靠近强磁场。
  • 如果您通过以太网供电 (PoE) 为相机供电,仍需要此电缆为投影仪供电。您还可以使用该电缆连接 I/O 线路。
  • Basler 建议使用以下系列中的线缆: Basler 配件 范围:

物理接口#

相机连接器和 LED 指示灯#

相机连接器

以太网连接器#

  • 2 个 8 针 RJ45 连接器
  • 用于为相机提供 1000 Mbit/s 的以太网连接
  • 推荐的配套连接器:8 引脚 RJ45 插头(卡扣式或带锁定螺丝)

电源连接器#

  • M12 8 针 A 编码母头连接器
  • 用于为相机供电
  • 符合 IEC 61076-2-101 标准的推荐配对连接器:8 针 A 编码公头

LED 状态指示灯#

指示相机工作情况(LED 亮起 = 相机正在工作)。

LED 状态指示灯#

相机#
LED 状态指示灯 含义
熄灭 未通电
绿色常亮 已通电,已建立网络连接
反复呈绿色闪烁(3 次短 – 3 次长 – 3 次短),直到错误得到纠正 系统错误(例如内部错误)
反复呈绿色闪烁(3 次长),直到错误得到纠正 用户错误(例如温度错误)
交替:亮绿色/关闭 链接断开(已通电,但没有 GigE 连接)
交替:亮绿色/暗绿色 分配 IP 地址
具有周期性、短暗相的稳定绿色 网络冲突
投影仪#
电源 LED 状态 频闪 LED 状态 含义
熄灭 熄灭 未通电
绿色常亮 熄灭 已通电,相机可开始使用
绿色常亮 红灯闪烁 已上电,照明激活

连接器引脚排列#

电源连接器#

电源连接器的引脚排列

引脚编号 Power I/O Connector 推荐电源 I/O 电缆的线芯颜色
1 相机电源 VCC 白色
2 相机电源接地 棕色
3 相机电源接地 绿色
4 通用输出线路 (Out2) 黄色
5 光耦 I/O 输入线的接地 灰度
6 光耦 I/O 输入线 (In1) 粉色
7 相机电源 VCC 蓝色
8 预留,不连接 红色

信息

始终同时连接电源 VCC 和电源 GND 引脚。

预防措施#

→ 请参见 Safety Instructions (Stereo ace)。

安装#

→ 请参见 Camera Installation (Stereo ace)。

功能#

→ 请参见 Stereo ace Features。