使用入门#
包装内容#
包装包含以下物品:
- 1 个相机
- 1 个产品内衬,附带用于访问产品文档的二维码
初始化与操作#
- 连接 Stereo mini 相机到主机 PC。
- 从 Basler 网站下载 pylon Supplementary Package for Stereo mini。
- 使用 pylon 3D Viewer 验证是否可以使用以下默认设置从所有传感器传输图像:
| 相机 | 深度流 | 彩色流 | 启用 IMU |
|---|---|---|---|
| USB 相机型号 | 848 x 480 | 1280 x 720 | 是 |
| STM-951g | 640 x 400(默认深度预设) | 640 x 400(默认深度预设) | 是 |
| STM-955g | 1280 x 800(AMR Perception 深度预设) | 1280 x 800(AMR Perception 深度预设) | 是 |
如果相机无响应或未被检测到:
- 拔下相机上的所有线缆。
- 将线缆重新插入主机 PC。
这将重置相机状态。