bo4096-180cm#

规格#
通用规格#
| bo4096-180cm | |
|---|---|
| 分辨率(H×V 像素) | 4128 x 3008 |
| 分辨率 | 1200 万像素 |
| 传感器类型 | Sony IMX535-AAMJ-C 逐行扫描 CMOS 全局快门 |
| 传感器格式 | 1/1.1" |
| 传感器有效对角线尺寸 | 14.0 mm |
| 像素尺寸 (H × V) | 2.74 x 2.74 µm |
| 光谱 | 可见光 |
| 帧速率 | 请参见 帧率。 另请参见 Basler 帧率计算器 (baslerweb.com)。 |
| 产品系列 | boost R |
| 单色/彩色 | 单色 |
| 图像数据接口 | CoaXPress,2x CXP-12(每个通道 2.5–12.5 Gbps) |
| 像素格式 | 请参阅 Pixel Format。 |
| 同步方式 | 通过硬件触发 通过软件触发 通过自由运行 |
| 曝光时间控制 | 通过硬件触发 通过相机 API 编程 |
| 相机电源要求 | 通过 CoaXPress (PoCXP) 供电:通过相机的 Micro-BNC (HD‑BNC) 连接器提供的 24 VDC 通过 I/O 连接器提供的 18.6-26 VDC 2x CXP-12 ≈11.1 W(典型值)@ 24 VDC 1x CXP-12 ≈9.8 W(典型值)@ 24 VDC |
| I/O 线路 | 1 条光电耦合输入线路 2 条通用 I/O (GPIO) 线路 |
| 镜头接口 | 通用相机前部,适用于以下镜头卡口:C 卡口、F 卡口、M42x0.75 卡口 (FBD 16 mm)、M42x1 卡口 (FBD 16 mm)、M42x1 卡口 (FBD 45.56 mm) 相机不随附镜头卡口,镜头卡口必须作为附件单独订购。要找到合适的镜头卡口,请访问 Basler 网站。如果您购买 Basler CXP-12 Evaluation Kit boost,其中包括 C 卡口。 |
| 尺寸(长x宽x高) | 45 x 80 x 80 mm |
| 重量 | 442 g |
| 符合标准 | CE (includes RoHS)、EAC、UKCA、UL Listed、FCC、KC、GenICam、CoaXPress 2.0、IP30 您相机型号的证书 有关详细信息,请参阅 Basler 网站上的 Compliance 部分。 |
| 软件 | Basler pylon Windows(6.3 或更高版本) Basler pylon Linux x86(64 位)(6.3 或更高版本) |
| 采集卡 | Basler CXP-12 Interface Card Basler imaWorx CXP-12 Quad Basler imaFlex CXP-12 Quad Basler imaFlex CXP-12 Penta |
| 配件 | 适合您相机型号的附件 |
| 有售性和定价 | 请参阅 Basler 网站上的产品页面。 |
帧速率#
| CoaXPress 速度 | 帧速率 2x CXP (AUX 电源或 PoCXP) | 帧速率 1x CXP (AUX 电源) | 帧速率 1x CXP (PoCXP) |
|---|---|---|---|
| CXP-12 | 181.06 fps (默认) | 98.98 fps (默认) | 46.00 fps (默认) |
| CXP-10 | 158.68 fps | 79.08 fps | 46.00 fps |
| CXP-6 | 98.98 fps | 49.23 fps | 46.00 fps |
| CXP-5 | 79.08 fps | 39.29 fps | 39.29 fps |
| CXP-3 | 49.23 fps | 24.63 fps | 24.36 fps |
| CXP-2 | 39.29 fps | 19.39 fps | 19.39 fps |
在连接两根 CXP 线缆(AUX 电源或 PoCXP)或一根 CXP 线缆(AUX 电源或 PoCXP)的情况下测得的帧速率。在将 Sensor Bit Depth 设置为 10 位且将像素格式设置为 8 位的情况下测得的帧速率。
光谱响应#
光谱响应曲线不包括镜头特性。
机械规格#
相机尺寸和安装点#
→ 下载您的 Basler 相机的 CAD/技术图纸。
信息
本相机是变型 2 类型。
允许的最大镜头伸入深度#
→ 请参阅允许的最大镜头伸入深度。
压力测试结果#
→ 请参阅压力测试结果。
要求#
环境要求#
温度和湿度#
| 描述 | 温度和湿度 |
|---|---|
| 工作期间的外壳温度 | 0–50 °C (32–122 °F) |
| 工作期间的湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
| 存放温度 | -20-80 °C (-4-176 °F) |
| 存放湿度 | 20-80%,相对湿度,无冷凝 |
| 外壳温度符合 UL 62368-1 | 最高 70 °C (158 °F) |
| 环境温度符合 UL 62368-1 | 最高 30 °C (86 °F) |
散热#
→ 请参阅提供散热。
电气要求#
警告 — 触电和火灾危险/Risque de choc électrique et d'incendie
使用未经批准的电源可能会导致触电或火灾,从而可能造成严重伤害或死亡。
- 必须使用符合安全特低电压 (SELV) 和限功率电源 (LPS) 或电源 1 (ES1) 和电源 2 (PS2) 要求的电源。
- 如果您使用供电集线器和供电开关,它们必须满足上述要求。
Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.
- Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
- Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
注意 – 错误的电压会损坏相机。
相机供电和 I/O 供电必须符合下文指定的安全工作电压范围。
不要在 I/O 线路上使用负电压。
相机电源#
您可以通过 CoaXPress (PoCXP) 供电,或者使用外部电源(AUX 电源)通过相机的 I/O 连接器来为相机供电。如果同时通过 CoaXPress 接口和 I/O 连接器供电,则优先通过 I/O 连接器(AUX 电源)供电。
信息
如果通过 I/O 连接器供电中断,则通过 PoCXP 供电。AUX 电源恢复后,将再次通过 I/O 连接器供电。此切换可能需要几秒钟时间。具体时间取决于相应的转换(AUX 电源到 PoCXP 或 PoCXP 到 AUX 电源)和使用的接口ace卡或图像采集卡。
请注意,相机的内部电源会在切换期间中断,从而导致相机重新启动。
- 通过 CoaXPress 供电 (PoCXP) 供电: 24 VDC
- 通过 I/O 连接器供电:工作电压为 24 VDC。最低供电电压应达到 18.6 VDC。为避免损坏相机,最高电压不得超过 26 VDC。
光电耦合 I/O 输入线路#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
| 0–24 VDC | 安全工作范围。 |
| 0–1.0 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
| >1.0–2.2 VDC | 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。 |
| >2.2 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |
- Input current (high-level): <15 mA internally limited
- 输入电流(高电平):> 5 mA,用于驱动光耦合器
通用 I/O 线路#
注意:对相机的 GPIO 线路施加错误的电信号会严重损坏相机。
在将任何外部电路连接到 GPIO 线路之前,请使用 Line Mode 功能,配置输入或输出线路。
确保按以下规定施加适当的输入或输出信号电压。
作为输入端运行#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
| 0–24 VDC | 安全工作范围。最小外部上拉电压为 3.3 VDC。 |
| 0-0.8 VDC | 表示逻辑 0(禁用逆变器)。 |
| >0.8-2.0 VDC | 发生逻辑电平转换的区域;此区域中未定义逻辑状态。 |
| >2.0 VDC | 表示逻辑 1(逆变器禁用)。 |
- Input current (high-level): <100 μA
- Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
作为输出端运行#
| 电压 | 描述 |
|---|---|
| 30 VDC | 绝对最大值。切勿超过此电压。否则可能会损坏相机并导致保修失效。 |
| 3.3–24 VDC | 安全工作范围。 |
| <3.3 VDC | GPIO 输出不可靠。 |
- 内部上拉电阻:≈650 Ω,集电极开路。在许多应用中必须提供一个额外的上拉电阻。
- Residual voltage ("on" state): 在 50 mA 和 25°C (77°F) 的外壳温度下 ≈0.4 VDC。实际残余电压取决于工作温度、负载电流和电子元件的生产差异。
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 最大负载电流:50 mA
- 最小负载电流: 未指明。考虑以下条件:
- 当负载电流低时,漏电流会产生更强的影响。
- 输出的传输延迟随着负载电流的减小而增加。
- 高阻抗电路往往更容易受到 EMI 影响。
- 对于长线缆而言,电流越高,其压降就会越高。
有关 I/O 线路的更多信息,请参见 I/O 控制部分。
电路图#
→ 请参阅电路图。
线缆要求#
CoaXPress 数据线#
在相机和主机两端均使用带有 Micro-BNC (HD-BNC) 插头的高质量 CoaXPress 数据线。
数据线必须符合 CoaXPress Standard 版本 2.0。下表显示 CoaXPress 数据线规格。
| CoaXPress 数据线规格 | |
|---|---|
| 阻抗 | 75 Ω ± 4 Ω |
| 最大回波损耗 | -15 dB |
| 最大衰减 | -17.9 dB |
| 频率范围 | 1-6.25 GHz |
| 连接器 | Micro-BNC (HD-BNC),75 Ω 类型 |
| 总直流往返电阻 | <4.98 Ω |
| 线缆电流容量 | 1 A(正常工作) |
- 电缆长度最大不得超过 30 m。
- 如果您想使用其他制造商的电缆,请务必使用通过 CoaXPress 认证的电缆。这些电缆始终标有其支持的最大速度。
- Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的 CoaXPress 数据线。提供各种长度的 CoaXPress 数据线。
I/O 线缆#
- I/O线缆必须带屏蔽层。
- I/O 线缆的横截面必须至少为 0.25 mm²(接近 AWG24)。
- 推荐的最大长度:10 m
- 相机端连接器:M8 6 针公头,编码 A 标准,符合 IEC 61076-2-104
- 应避免靠近强磁场。
- Basler 建议使用 Basler 线缆产品组合中的 I/O 线缆。
物理接口#
相机连接器和 LED 状态指示灯#
I/O 连接器#
- M8 6 针母头连接器,编码 A 标准,符合 IEC 61076-2-104
- 推荐配对连接器:M8 6 针公头,编码 A 标准,符合 IEC 61076-2-104
Micro-BNC (HD-BNC) 连接器#
符合 CoaXPress Standard 版本 2.0 的 Micro-BNC (HD-BNC) 连接器:
- 用于传输图像数据、控制信号、配置命令和为相机供电(使用 CoaXPress 供电;PoCXP)的主连接器
- 用于传输图像数据的扩展连接器
状态 LED 指示灯#
状态 LED 指示符合 CoaXPress Standard 版本 2.0 的其关联 CoaXPress 连接的状态。
LED 状态指示灯#
| LED 状态指示灯 | 含义 |
|---|---|
| 熄灭 | 未通电 |
| 橙色常亮 | 系统正在启动 |
| 红色,以 12.5 Hz 的频率闪烁 | 系统错误(例如内部错误) |
| 红色,以 1 Hz 的频率闪烁 | 已通电,但未连接 CXP 线缆 |
| 以 0.5 Hz 的频率呈绿色/橙色交替闪烁 | 正在发送连接测试数据包 |
| 绿色常亮 | 设备/主机已连接,但没有传输数据 |
| 以 1 Hz 的频率呈橙色闪烁 | 设备/主机已连接,等待事件(例如,触发) |
| 红色,以 12.5 Hz 的频率呈绿色闪烁 | 设备/主机已连接,可以传输数据 |
| 以 12.5 Hz 的频率呈绿色/橙色交替闪烁(即使连接检测在 1 秒内完成,也至少显示 1 秒时间) | 正在进行连接检测,PoCXP 激活 |
| 以 12.5 Hz 的频率呈橙色闪烁(即使连接检测在 1 秒内完成,也至少显示 1 秒时间) | 正在进行连接检测,PoCXP 未在使用 |
连接器引脚排列#
| 引脚 | 线路 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | - | 24 VDC 相机电源 |
| 2 | Line 1 | 光电耦合 I/O 输入线路 |
| 3 | - | 光电耦合 I/O 线路接地 |
| 4 | Line 2 | 通用 I/O (GPIO) 线路 |
| 5 | Line 3 | 通用 I/O (GPIO) 线路 |
| 6 | - | 相机电源和通用 I/O (GPIO) 线路接地 |
预防措施#
→ 请参见 Safety Instructions (boost, racer 2 L, racer 2 XL)。
安装#
→请参阅相机安装。
→ 另请参见 Basler boost CXP-12 Quick Install Guide。
功能#
→ 请参阅功能部分。